これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンの Wi-Fi 5(802.11ac) + Bluetooth® コンボソリューションは、強力なデュアルバンド Wi-Fi と Bluetooth® および Bluetooth® LEを組み合わせて、スマートスピーカー、IPカメラ、ホームオートメーション、産業などの幅広い高度なIoTアプリケーションに堅牢な接続を提供します。 インフィニオンの Wi-Fi 5ポートフォリオは、業界で最も低消費電力のソリューションと高性能オプションの一部を提供し、革新的な製品設計の柔軟性を最大化します。
主な特長
- Wi-Fi 5リンク速度最大300Mbps
- 1x1および2x2構成で提供
- SDIO、PCIe、およびUARTホスト インターフェース
- Linux、Android、RTOS
- Wi-FiおよびBluetooth®コイグジストスタンス
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fi 5ファミリーは、高性能Wi-Fi + Bluetooth®をシングルチップに統合しています。2.4 GHz および 5 GHz の周波数帯域で動作するこれらの無線は、新規および既存のアクセス ポイントおよびクライアント デバイスのグローバルなインストール ベースとの幅広い相互運用性を提供します。
各コンボ製品は、インフィニオンまたはサードパーティのMCU、またはLinuxベースのマイクロプロセッサ(MPU)と組み合わせることができます。サポートされているホスト インターフェースには、SDIO、PCIe、USB、UARTが含まれます。当社の柔軟なソフトウェアアーキテクチャにより、異なるホストプラットフォーム間で簡単に移植できます。
インフィニオンの高度な共存技術は、Wi-Fiと Bluetooth® の信頼性の高い動作を保証し、2つの無線が同時に動作する場合のパフォーマンス低下と接続の問題を最小限に抑えます。
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fi 5および Bluetooth® 5.x準拠のシングルチップポートフォリオは、高性能で低消費電力のコンボソリューションを幅広く取り揃え、信頼性の高いコネクティビティを提供します。 1x1 SISOおよび2x2 MIMO構成は、インフィニオン、サードパーティ製MCU、またはLinuxベースのMPUと組み合わせることができます。サポートされているホストインターフェースには、SDIO、PCIe、USB、UARTが含まれます。
インフィニオンは、 AIROC™ コネクティビティプロセッサ、オンチップMCU、メモリ、およびお客様がクラウド接続アプリケーションを簡単に作成するために必要なネットワークプロトコルを組み合わせたセルフホストソリューションも提供しています。
インフィニオンの柔軟で使いやすいソフトウェア開発キット(SDK)ModusToolbox™で設計を始めましょう。 これにより、当社の幅広いセンサーとMCUを組み合わせて、お好みの AIROC™ ワイヤレスソリューションを使用してクラウド接続システムを迅速に開発できます。
Wi-Fi 5は、2.4GHzおよび5GHz帯域の広い周波数範囲で高性能を提供し、厳しいRF環境でも信頼性の高い接続を必要とするさまざまなIoTアプリケーションに適しています。インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi 5のラインナップには、高性能と超低消費電力のコンボデバイスが含まれており、さまざまなニーズに対応します。
最適なアプリケーション
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fiおよび Bluetooth® ソリューションは、グローバルな規制認証の厳しい要件を満たしています。当社のモジュールパートナーは、アンテナを内蔵した事前認証済みソリューションと、製品レベルで認定可能な、柔軟なソリューションを提供します。
当社のコンボソリューションは、Bluetooth® SIG認定も取得しており、Wi-Fi Allianceシステムレベルの認定要件を満たしているため、相互運用性が保証されています。
インフィニオンのテストインフラストラクチャは、市場で一般的な複数のアクセスポイントとの相互運用性をカバーしており、最終製品が実際のネットワーク環境でスムーズに動作することを保証します。
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fi 5ファミリーは、高性能Wi-Fi + Bluetooth®をシングルチップに統合しています。2.4 GHz および 5 GHz の周波数帯域で動作するこれらの無線は、新規および既存のアクセス ポイントおよびクライアント デバイスのグローバルなインストール ベースとの幅広い相互運用性を提供します。
各コンボ製品は、インフィニオンまたはサードパーティのMCU、またはLinuxベースのマイクロプロセッサ(MPU)と組み合わせることができます。サポートされているホスト インターフェースには、SDIO、PCIe、USB、UARTが含まれます。当社の柔軟なソフトウェアアーキテクチャにより、異なるホストプラットフォーム間で簡単に移植できます。
インフィニオンの高度な共存技術は、Wi-Fiと Bluetooth® の信頼性の高い動作を保証し、2つの無線が同時に動作する場合のパフォーマンス低下と接続の問題を最小限に抑えます。
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fi 5および Bluetooth® 5.x準拠のシングルチップポートフォリオは、高性能で低消費電力のコンボソリューションを幅広く取り揃え、信頼性の高いコネクティビティを提供します。 1x1 SISOおよび2x2 MIMO構成は、インフィニオン、サードパーティ製MCU、またはLinuxベースのMPUと組み合わせることができます。サポートされているホストインターフェースには、SDIO、PCIe、USB、UARTが含まれます。
インフィニオンは、 AIROC™ コネクティビティプロセッサ、オンチップMCU、メモリ、およびお客様がクラウド接続アプリケーションを簡単に作成するために必要なネットワークプロトコルを組み合わせたセルフホストソリューションも提供しています。
インフィニオンの柔軟で使いやすいソフトウェア開発キット(SDK)ModusToolbox™で設計を始めましょう。 これにより、当社の幅広いセンサーとMCUを組み合わせて、お好みの AIROC™ ワイヤレスソリューションを使用してクラウド接続システムを迅速に開発できます。
Wi-Fi 5は、2.4GHzおよび5GHz帯域の広い周波数範囲で高性能を提供し、厳しいRF環境でも信頼性の高い接続を必要とするさまざまなIoTアプリケーションに適しています。インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi 5のラインナップには、高性能と超低消費電力のコンボデバイスが含まれており、さまざまなニーズに対応します。
最適なアプリケーション
インフィニオンの AIROC™ Wi-Fiおよび Bluetooth® ソリューションは、グローバルな規制認証の厳しい要件を満たしています。当社のモジュールパートナーは、アンテナを内蔵した事前認証済みソリューションと、製品レベルで認定可能な、柔軟なソリューションを提供します。
当社のコンボソリューションは、Bluetooth® SIG認定も取得しており、Wi-Fi Allianceシステムレベルの認定要件を満たしているため、相互運用性が保証されています。
インフィニオンのテストインフラストラクチャは、市場で一般的な複数のアクセスポイントとの相互運用性をカバーしており、最終製品が実際のネットワーク環境でスムーズに動作することを保証します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.