DC/DCコンバーター
内蔵パワーステージ、マルチフェーズデジタルコントローラー、内蔵POLコンバーターを含む最高密度のパワーマネージメントソリューション
-
このページ
カテゴリー別に参照
スイッチングレギュレーター
インフィニオンの高効率でコスト最適化されたスイッチングレギュレーター
スイッチングレギュレーター Subfamilies
概要
パワー半導体およびエネルギー効率技術のイノベーションリーダーとして、インフィニオンはお客様のアプリケーションに最適なソリューションを絶えず開発しています。
スイッチングDC/DCコンバーターは、幅広い分野で現在使用されている多くのデバイスやマシンを可能にします。 自動車、家電、産業機械や車両などの急速に発展している業界で高い需要があります。 DC/DCコンバーターは、新世代のマイクロプロセッサごとにサーバーおよびネットワークアプリケーションの増大する課題に対応するために、耐久性、スケーラビリティ、および効率の非常に高い基準を満たす必要があります。
インフィニオンのポートフォリオは、今日の電子機器の要求を満たし、幅広いシステム向けにコンパクトで効率的なスイッチングDC/DCコンバーター ソリューションを提供します。 インフィニオンのDC/DCコンバーターは、サーバ、ストレージ、ルーターとスイッチ、通信基地局、デジタルホームメディア、モバイルコンピューティング、組み込みデータ処理などのアプリケーション向けに設計されています。 また、自動車産業向けのDC/DCコンバーターなど、さまざまなアプリケーションにも適しています。
インフィニオンのOptiMOS™ポイントオブロード レギュレーター、XDP™超過渡位相マルチフェーズコントローラー、およびOptiMOS™スマートパワーステージは、革新的で信頼性の高いDC/DCパワーコンバーターを提供します。 当社の製品には、次のタイプのDC/DCコンバーターが含まれます。
- スイッチングDC-DCコンバーター: スイッチングDC-DCコンバーター回路は、より高い電力効率、容易な熱管理、および変換された出力電圧を提供し、降圧、昇圧、および昇降圧コンバーターを含みます
- 降圧 (降圧) DC/DCコンバーター: 入力から出力への電流を少なくしながら電圧を低減するために使用される降圧DC/DCコンバーター回路は、低消費電力の電子機器で広く使用されています
- 高出力/低電圧DC-DCコンバーター: 入力電圧は最大 30 Vおよび出力電流40 A~1000 A、高出力/低電圧DC/DCコンバーターICは、デジタル接続で妥協のないパフォーマンスを提供します。
- 低電力/低電圧DC-DCコンバーター: 電圧は最大 30 Vおよび出力電流<40A、低消費電力/低電圧DC/DCコンバーターICは、使いやすさを備えたコンパクトなソリューションを提供します
DC/DCコンバーターは、さまざまな電子機器やコンポーネントで使用される電子回路であり、多くの場合、電力は主にバッテリーから供給されます。 これは、スマートフォンやラップトップなどの小型デバイスだけでなく、車両や産業機械の大型システムの一部にも見られることを意味します。
今日、再生可能エネルギー管理、車載用電源選択、産業用安全メカニズムなどのDC/DCコンバーター アプリケーションの需要は高く、インフィニオンは革新的で効率的なDC/DCコンバーター サプライヤーのマーケットリーダーであり、あらゆる分野で最新の電子機器を駆動する準備ができています。
エンタープライズクラスのサーバー、データセンター、人工知能、5G通信などの次世代コンピューティングには、データの生成、処理、送信の急増に対応するために、クラス最高の電力効率と電力密度が必要です。 インフィニオンのエンタープライズクラスのDC/DCコンバーターは、最先端のCPU、GPU、ASIC、FPGAに電力を供給するように特別に設計されています。
DC/DCコンバーターは、ボディ、セーフティ、先進運転支援システム(ADAS)、パワートレインなどの車載アプリケーションのECU向けに複数のスイッチモード電源(SMPS)を提供します。 特に、eモビリティの台頭と自動車のコンピューター化の進展に伴い、車載用DC/DCコンバーターICの需要は高く、インフィニオンのDC/DCコンバーターのポートフォリオは、車載サプライヤーの最先端のアプリケーションの要件を満たす準備ができています。
パワー半導体およびエネルギー効率技術のイノベーションリーダーとして、インフィニオンはお客様のアプリケーションに最適なソリューションを絶えず開発しています。
スイッチングDC/DCコンバーターは、幅広い分野で現在使用されている多くのデバイスやマシンを可能にします。 自動車、家電、産業機械や車両などの急速に発展している業界で高い需要があります。 DC/DCコンバーターは、新世代のマイクロプロセッサごとにサーバーおよびネットワークアプリケーションの増大する課題に対応するために、耐久性、スケーラビリティ、および効率の非常に高い基準を満たす必要があります。
インフィニオンのポートフォリオは、今日の電子機器の要求を満たし、幅広いシステム向けにコンパクトで効率的なスイッチングDC/DCコンバーター ソリューションを提供します。 インフィニオンのDC/DCコンバーターは、サーバ、ストレージ、ルーターとスイッチ、通信基地局、デジタルホームメディア、モバイルコンピューティング、組み込みデータ処理などのアプリケーション向けに設計されています。 また、自動車産業向けのDC/DCコンバーターなど、さまざまなアプリケーションにも適しています。
インフィニオンのOptiMOS™ポイントオブロード レギュレーター、XDP™超過渡位相マルチフェーズコントローラー、およびOptiMOS™スマートパワーステージは、革新的で信頼性の高いDC/DCパワーコンバーターを提供します。 当社の製品には、次のタイプのDC/DCコンバーターが含まれます。
- スイッチングDC-DCコンバーター: スイッチングDC-DCコンバーター回路は、より高い電力効率、容易な熱管理、および変換された出力電圧を提供し、降圧、昇圧、および昇降圧コンバーターを含みます
- 降圧 (降圧) DC/DCコンバーター: 入力から出力への電流を少なくしながら電圧を低減するために使用される降圧DC/DCコンバーター回路は、低消費電力の電子機器で広く使用されています
- 高出力/低電圧DC-DCコンバーター: 入力電圧は最大 30 Vおよび出力電流40 A~1000 A、高出力/低電圧DC/DCコンバーターICは、デジタル接続で妥協のないパフォーマンスを提供します。
- 低電力/低電圧DC-DCコンバーター: 電圧は最大 30 Vおよび出力電流<40A、低消費電力/低電圧DC/DCコンバーターICは、使いやすさを備えたコンパクトなソリューションを提供します
DC/DCコンバーターは、さまざまな電子機器やコンポーネントで使用される電子回路であり、多くの場合、電力は主にバッテリーから供給されます。 これは、スマートフォンやラップトップなどの小型デバイスだけでなく、車両や産業機械の大型システムの一部にも見られることを意味します。
今日、再生可能エネルギー管理、車載用電源選択、産業用安全メカニズムなどのDC/DCコンバーター アプリケーションの需要は高く、インフィニオンは革新的で効率的なDC/DCコンバーター サプライヤーのマーケットリーダーであり、あらゆる分野で最新の電子機器を駆動する準備ができています。
エンタープライズクラスのサーバー、データセンター、人工知能、5G通信などの次世代コンピューティングには、データの生成、処理、送信の急増に対応するために、クラス最高の電力効率と電力密度が必要です。 インフィニオンのエンタープライズクラスのDC/DCコンバーターは、最先端のCPU、GPU、ASIC、FPGAに電力を供給するように特別に設計されています。
DC/DCコンバーターは、ボディ、セーフティ、先進運転支援システム(ADAS)、パワートレインなどの車載アプリケーションのECU向けに複数のスイッチモード電源(SMPS)を提供します。 特に、eモビリティの台頭と自動車のコンピューター化の進展に伴い、車載用DC/DCコンバーターICの需要は高く、インフィニオンのDC/DCコンバーターのポートフォリオは、車載サプライヤーの最先端のアプリケーションの要件を満たす準備ができています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.