これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
CyberClocks R3.21.00
CyberClocks Software Suiteによる製品開発の効率化
-
このページ
概要
CyberClocksソフトウェアは、CyClocksRT、CyClocks、ISR、ProgZDB、およびRoboConfigを1つのシームレスなパッケージに統合するように設計されています。当社の革新的なキャンディボードハードウェアとCyClocksRTインターフェースのサポートにより、デザインインプロセスの前に実際のシリコンで製品コンプライアンスを実現します。CyberClocksソフトウェアは、発振器を排除し、重要な市場投入までの時間を短縮することで、基板スペースを節約します。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:ここでは、インフィニオンのすべてのソフトウェアを見つけることができます
ツール:ここでは、インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを見つけることができます
CyberClocksソフトウェアは、CyClocksRT、CyClocks、ISR、ProgZDB、およびRoboConfigを1つのシームレスなパッケージに統合するように設計されています。当社の革新的なキャンディボードハードウェアとCyClocksRTインターフェースのサポートにより、デザインインプロセスの前に実際のシリコンで製品コンプライアンスを実現します。CyberClocksソフトウェアは、発振器を排除し、重要な市場投入までの時間を短縮することで、基板スペースを節約します。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:ここでは、インフィニオンのすべてのソフトウェアを見つけることができます
ツール:ここでは、インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを見つけることができます