これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-USB™ HX3PD は、USB 10 Gbps、USB 2.0、および USB Power Delivery (PD) 3.0 仕様をサポートする USB ハブ コントローラーです。USB-Cハブは、4つのUSB-C 10 Gbps、2つのUSB-A 10 Gbps、2つのUSB 2.0ポート、2つのPDポート(1x USおよび1x DS)をサポートする高集積USB-Cハブ・ソリューションです。USB PDは、最大100WまでのUSBデバイスの急速充電を可能にします。シングルチップのソリューションでDock Management Controller (DMC)をサポートし、BOMコストとソリューション・フットプリントを削減します。
主な特長
- USB-IF 認定済み (TID# 5030000008)
- 7つのダウンストリームポートを含む。 4x USB-C
- USB 5/10 Gbps および USB 2.0 LPM
- 複数の高速TTトランスレーター
- プラグ方向用トランシーバー
- UFP/DFP ポートに統合された RD/RP
- ドック管理コントローラー
- USBビルボード
- システム内ファームウェアのアップグレード
- バッテリー充電v1.2
- 署名付きおよび符号なしの f/w アップグレード
- 192 ボール BGA (12 mm x 12 mm)
製品
概要
- USB-IF準拠、高集積8ポートUSBハブ、USB PD 3.0 x 2
- 5つのチップを1つのパッケージに統合し、BOMコンポーネントとPCBサイズを削減
- DMCによる安全なファームウェアアップグレードのための統合型暗号化AES/SHA/CRCブロック
- Intel USB4/Thunderbolt 4 ドックのリファレンス・デザインが利用可能
- USB PD 3.0、BC v1.2、Apple、Samsung、QC 4.0 充電規格
EZ-USB™ HX3PD は、USB-C ベースバンド トランシーバーと物理層ロジックで構成される 2 つの USB PD ポートをサポートします。USB PD PHYは、PD 3.0規格に基づいてCCチャネルを介してバイフェーズマーク コーディング(BMC)と4b / 5bエンコードデータを通信する送信機と受信機で構成されています。さらに、USB PD ブロックには、接続検出の実装、プラグの向きの検出、USB ソース/シンクの役割の確立のために、USB Type-C 仕様で要求されるすべての終端抵抗 (RP および RD) が含まれています。
EZ-USB™ HX3PD構成ユーティリティは、ハブコントローラー、PDコントローラー、およびDMCのファームウェアと構成を更新するために使用できます。ファームウェアとコンフィギュレーションイメージは外部SPI EEPROMに保存され、PDコントローラーとDMCイメージはデバイスのフラッシュに保存されます。EZ-USB HX3PD™ Configuration Utilityは、GUIを備えたWindowsアプリケーションであり、次の機能をサポートしています。
- EZ-USB™ HX3PDのUSB PDコントローラとDMCファームウェア機能の設定
- EZ-USB™ HX3PDの3つのコントローラー(USB PDコントローラー、DMC、ハブコントローラー)に関連付けられた個々のファームウェアを組み合わせて、「コンポジットファームウェア」イメージを作成します
- 複合ファームウェア イメージを EZ-USB™ HX3PD ベースのハードウェアにダウンロードします
- EZ-USB™ HX3PDベースのハードウェアからファームウェアのステータスを取得する
USB 2.0ハブ コントローラー ブロックは、LS、FS、およびHSハブ機能をサポートしています。これには、リピーター、フレームタイマー、および7つのトランザクショントランスレーターが含まれます。USB 2.0 ハブ コントローラー ブロックは、USB 2.0 リンク電源管理 (L0、L1、L2、および L3 状態)、サスペンド、レジューム、リモート ウェイクアップ シグナリング、およびマルチ TT (DS ポートごとに 1 つの TT) をサポートします。ハブは、DMCおよび USBビルボードとして機能できるUSB デバイスとも統合されています。
インフィニオンは、USB 2.0、USB 3.x 5/10Gbps、およびUSB Type-Cポートをサポートするハブ コントローラーの幅広いポートフォリオを提供し、レガシーUSB速度との堅牢な後方相互運用性を備えています。USB 10 Gbpsハブ コントローラーは、高度なUSB PDおよびバッテリー充電機能を提供し、最大7つのダウンストリームポートを備えているため、完全な構成と柔軟な設計が可能です。幅広いポートフォリオは、ノートブックPC、ドッキングステーション、TV、STB、DVR、ゲーム、ホームゲートウェイ、Wi-Fiルーター、および自動車および産業用アプリケーションのあらゆるニーズに対応するさまざまな機能の組み合わせを提供します。
- USB-IF準拠、高集積8ポートUSBハブ、USB PD 3.0 x 2
- 5つのチップを1つのパッケージに統合し、BOMコンポーネントとPCBサイズを削減
- DMCによる安全なファームウェアアップグレードのための統合型暗号化AES/SHA/CRCブロック
- Intel USB4/Thunderbolt 4 ドックのリファレンス・デザインが利用可能
- USB PD 3.0、BC v1.2、Apple、Samsung、QC 4.0 充電規格
EZ-USB™ HX3PD は、USB-C ベースバンド トランシーバーと物理層ロジックで構成される 2 つの USB PD ポートをサポートします。USB PD PHYは、PD 3.0規格に基づいてCCチャネルを介してバイフェーズマーク コーディング(BMC)と4b / 5bエンコードデータを通信する送信機と受信機で構成されています。さらに、USB PD ブロックには、接続検出の実装、プラグの向きの検出、USB ソース/シンクの役割の確立のために、USB Type-C 仕様で要求されるすべての終端抵抗 (RP および RD) が含まれています。
EZ-USB™ HX3PD構成ユーティリティは、ハブコントローラー、PDコントローラー、およびDMCのファームウェアと構成を更新するために使用できます。ファームウェアとコンフィギュレーションイメージは外部SPI EEPROMに保存され、PDコントローラーとDMCイメージはデバイスのフラッシュに保存されます。EZ-USB HX3PD™ Configuration Utilityは、GUIを備えたWindowsアプリケーションであり、次の機能をサポートしています。
- EZ-USB™ HX3PDのUSB PDコントローラとDMCファームウェア機能の設定
- EZ-USB™ HX3PDの3つのコントローラー(USB PDコントローラー、DMC、ハブコントローラー)に関連付けられた個々のファームウェアを組み合わせて、「コンポジットファームウェア」イメージを作成します
- 複合ファームウェア イメージを EZ-USB™ HX3PD ベースのハードウェアにダウンロードします
- EZ-USB™ HX3PDベースのハードウェアからファームウェアのステータスを取得する
USB 2.0ハブ コントローラー ブロックは、LS、FS、およびHSハブ機能をサポートしています。これには、リピーター、フレームタイマー、および7つのトランザクショントランスレーターが含まれます。USB 2.0 ハブ コントローラー ブロックは、USB 2.0 リンク電源管理 (L0、L1、L2、および L3 状態)、サスペンド、レジューム、リモート ウェイクアップ シグナリング、およびマルチ TT (DS ポートごとに 1 つの TT) をサポートします。ハブは、DMCおよび USBビルボードとして機能できるUSB デバイスとも統合されています。
インフィニオンは、USB 2.0、USB 3.x 5/10Gbps、およびUSB Type-Cポートをサポートするハブ コントローラーの幅広いポートフォリオを提供し、レガシーUSB速度との堅牢な後方相互運用性を備えています。USB 10 Gbpsハブ コントローラーは、高度なUSB PDおよびバッテリー充電機能を提供し、最大7つのダウンストリームポートを備えているため、完全な構成と柔軟な設計が可能です。幅広いポートフォリオは、ノートブックPC、ドッキングステーション、TV、STB、DVR、ゲーム、ホームゲートウェイ、Wi-Fiルーター、および自動車および産業用アプリケーションのあらゆるニーズに対応するさまざまな機能の組み合わせを提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.