これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ClockWizard 2.1
ClockWizardソフトウェア: 高性能クロックジェネレーターの設定
-
このページ
概要
ClockWizardソフトウェアを使用すると、CY27410、CY2941x / CY2942x、およびCY29430、高性能クロックジェネレータのプログラミングに使用する構成ファイルを作成できます。
CY27410は、最大12の出力を生成できる4-PLL高性能クロックジェネレータです。差動またはシングルエンドとして構成できる8つの出力と、4つの専用シングルエンド出力があります。最大 700MHz の周波数をサポートし、<0.7ps ですRMS位相ジッター。また、PCIe 3.0、10GbE、SATA 2.0の基準クロック要件も満たしています。
CY2941x/CY2942x は、柔軟な出力周波数オプションを備えた PLL ベースの高性能プログラマブル水晶発振器ソリューションです。現場でまたは工場荷時に、15MHz~2.1GHzの範囲内のどの出力周波数にもプログラム可能です。
このCY29430は、柔軟な出力周波数オプションを備えたPLLベースの高性能プログラマブル・クロック・シンセサイザです。15MHz〜2.1GHzの任意の出力周波数に対してフィールドまたは工場でプログラム可能です。4つの周波数は、周波数選択(FS)ビットを使用して差動出力で個別にプログラム可能です。さらに、I2Cインターフェースを使用して他の周波数オプションを構成できます。
このソフトウェアを使用すると、デバイスの動作に必要な構成ファイルを取得するために、さまざまな内部設定を変更できます。生成された構成ファイルは、CY3679 キットを使用して I2C を評価する場合、CY3676 キットを使用してCY29412 CY27410を評価する場合、または CY3677 キットを使用してCY29430する場合、クロック プログラマ ツールで I2C を使用してデバイスをプログラムするために使用できます。
ClockWizardソフトウェアを使用すると、CY27410、CY2941x / CY2942x、およびCY29430、高性能クロックジェネレータのプログラミングに使用する構成ファイルを作成できます。
CY27410は、最大12の出力を生成できる4-PLL高性能クロックジェネレータです。差動またはシングルエンドとして構成できる8つの出力と、4つの専用シングルエンド出力があります。最大 700MHz の周波数をサポートし、<0.7ps ですRMS位相ジッター。また、PCIe 3.0、10GbE、SATA 2.0の基準クロック要件も満たしています。
CY2941x/CY2942x は、柔軟な出力周波数オプションを備えた PLL ベースの高性能プログラマブル水晶発振器ソリューションです。現場でまたは工場荷時に、15MHz~2.1GHzの範囲内のどの出力周波数にもプログラム可能です。
このCY29430は、柔軟な出力周波数オプションを備えたPLLベースの高性能プログラマブル・クロック・シンセサイザです。15MHz〜2.1GHzの任意の出力周波数に対してフィールドまたは工場でプログラム可能です。4つの周波数は、周波数選択(FS)ビットを使用して差動出力で個別にプログラム可能です。さらに、I2Cインターフェースを使用して他の周波数オプションを構成できます。
このソフトウェアを使用すると、デバイスの動作に必要な構成ファイルを取得するために、さまざまな内部設定を変更できます。生成された構成ファイルは、CY3679 キットを使用して I2C を評価する場合、CY3676 キットを使用してCY29412 CY27410を評価する場合、または CY3677 キットを使用してCY29430する場合、クロック プログラマ ツールで I2C を使用してデバイスをプログラムするために使用できます。