これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンの豊富な機能を持つマルチフェーズデジタルコントローラーのポートフォリオパワーCPU、GPU、SoC、ASICに対応しています。これらのデジタルコントローラーは、直感的なGUIを介してプログラム可能な機能を提供し、特定のアプリケーションのワークロードのパフォーマンスと効率を最適化します。ピンストラップ プログラミングにより、複数のアプリケーションやプラットフォームで単一の部品番号を使用できるため、顧客の在庫が簡素化されます。
主な特長
- 独自の非線形制御
- インターフェース: インテル, AMD, AVS, PMBus
- GUIを介して高度にカスタマイズ可能
- 複数のアプリケーション用のピンストラップ
アプリケーション
製品
概要
Arm® Cortex® -M0を使用したソフトウェア定義アーキテクチャにより、新しい機能やアプリケーションに対応できます。さらに、広範なテレメトリ、I/Oプログラマビリティ、フォルト保護、ピンストラップを備えた豊富なネイティブ機能セットにより、システム設計者は複数のワークロードとシステムアーキテクチャで最適なパフォーマンスを達成するための柔軟性が向上します。
ハイパートランジェント位相制御は、無限の大信号帯域幅、優れた高速電流バランシング、クラス最高の過渡性能を提供し、標準インダクターおよびトランスインダクター電圧レギュレーター (TLVR) で最小の出力容量を実現します。これにより、BOMコストの削減に貢献します。
デジタルプログラマビリティにより、迅速なプロトタイピングと「what-if」シナリオが可能になります。 プログラミングとピンストラップにより、新しいプラットフォームやアプリケーション全体の在庫管理が簡素化されます。
Arm® Cortex® -M0を使用したソフトウェア定義アーキテクチャにより、新しい機能やアプリケーションに対応できます。さらに、広範なテレメトリ、I/Oプログラマビリティ、フォルト保護、ピンストラップを備えた豊富なネイティブ機能セットにより、システム設計者は複数のワークロードとシステムアーキテクチャで最適なパフォーマンスを達成するための柔軟性が向上します。
ハイパートランジェント位相制御は、無限の大信号帯域幅、優れた高速電流バランシング、クラス最高の過渡性能を提供し、標準インダクターおよびトランスインダクター電圧レギュレーター (TLVR) で最小の出力容量を実現します。これにより、BOMコストの削減に貢献します。
デジタルプログラマビリティにより、迅速なプロトタイピングと「what-if」シナリオが可能になります。 プログラミングとピンストラップにより、新しいプラットフォームやアプリケーション全体の在庫管理が簡素化されます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.