これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
パルス幅変調器 (PWM)
高精度なタイミングと制御: シームレスなリアルタイムイベント生成を実現する汎用性の高いPWMコンポーネント
-
このページ
概要
PWMコンポーネントは、ハードウェアで単一または連続のタイミング信号と制御信号を生成するための比較出力を提供します。PWMは、CPUの介入を最小限に抑えて、複雑なリアルタイムイベントを正確に生成する簡単な方法を提供します。PWM機能を他のアナログおよびデジタルコンポーネントと組み合わせて、カスタムペリフェラルを作成できます
- 8または16ビットの分解能
- 複数パルス幅出力モード
- 設定可能なトリガー
- 設定可能なキャプチャ
- コンフィギュラブルなハードウェア/ソフトウェアイネーブル
- コンフィギュレーション可能なデッドバンド
- 複数の構成可能なキルモード
- カスタム設定ツール
- PSoC 3およびPSoC 5デバイス用の固定機能(FF)実装
PWMコンポーネントは、ハードウェアで単一または連続のタイミング信号と制御信号を生成するための比較出力を提供します。PWMは、CPUの介入を最小限に抑えて、複雑なリアルタイムイベントを正確に生成する簡単な方法を提供します。PWM機能を他のアナログおよびデジタルコンポーネントと組み合わせて、カスタムペリフェラルを作成できます
- 8または16ビットの分解能
- 複数パルス幅出力モード
- 設定可能なトリガー
- 設定可能なキャプチャ
- コンフィギュラブルなハードウェア/ソフトウェアイネーブル
- コンフィギュレーション可能なデッドバンド
- 複数の構成可能なキルモード
- カスタム設定ツール
- PSoC 3およびPSoC 5デバイス用の固定機能(FF)実装