これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
EZ-PD™ CCG7x シングルポート USB-Cパワーデリバリーおよび DC-DC コントローラー
シングルポートおよびデュアルポートUSB Type-C Power Delivery(PD)コントローラ、FET付き/FETなしの昇降圧機能内蔵
-
このページ
概要
EZ-PD™ CCG7xは、民生用充電アプリケーション向けの高集積USB Type-C Power Deliveryソリューションを提供するUSB-C PDコントローラー製品ファミリーです。EZ-PD™ CCG7SCはシングルポートUSB-C PDコントローラとDC-DCコンバーターを特長とし、EZ-PD™ CCG7DCはデュアルポートUSB-C PDコントローラーとデュアルチャネルDC-DCコンバーターを搭載しています。EZ-PD™ CCG7SCFは、シングルポートのUSB-C PDコントローラー、DC-DCコンバータに加えて、FETを搭載した統合化の進んだコントローラーです。
主な特長
- USB PD 3.2 SPR (PPS および AVS付き)
- ARM® Cortex-M0®プロセッサMCU
- 128 KBフラッシュ、16KBメモリ、32KBのROM
- Apple 2.4 A、BC1.2、AFC、QC5.0
- 降圧および昇降圧構成に対応
- 降圧スイッチングFET搭載
- コンフィギュラブルDC-DCコンバーター
- DC-DCはPSMおよびFCCMモード
- 入力動作電圧 5~24 V
- CCおよびI2Cファームウェアのアップグレード
- GPIO×13、TCPWM × 8
- 39-BGA パッケージ
アプリケーション
概要
|
USB PD サブシステムには、USB PD 物理層ブロックとサポート回路が含まれています。 物理層またはPHY は、PD 3.1規格に従って、CC チャネルを介してBMC エンコードされたデータを交換するトランスミッターとレシーバーで構成されます。 すべての通信は半二重です。 PHYは、衝突回避技術を使用して、チャネル上の通信エラーを最小限に抑えます。 USB PD ブロックには、USB Type-C 仕様で必要なすべての終端抵抗 (Rpおよび Rd) とスイッチが含まれています。 Rp 抵抗とRd 抵抗は、接続検出、プラグ方向検出の実装、および USB ソース/シンクの役割の確立に不可欠です。 Rp抵抗は電流源として機能します。 EZ-PD™ CCG7SCは、USB PD仕様のリビジョン3.1および2.0に完全に準拠しています。 さらに、このデバイスは、3.3V〜21Vのすべての有効な電圧でPPS動作をサポートします。
EZ-PD™ CCG7x民生用DC-DCサブシステムには、強制降圧モードおよび昇降圧モード構成で動作できる昇降圧コンバータが含まれています。コンバータは、構成に基づいてPSMモードまたはFCCMモードで実行できます。コンバータのスイッチング周波数は、150〜600kHzで動作して、さまざまなシステム設計の考慮事項を調整できます。EZ-PD™ CCG7SCFは、低Rdsオンの2つの降圧スイッチングFETも統合しています。
EZ-PD™ CCG7SCは、広範なクロックゲーティングを備えた低消費電力動作用に最適化された32ビットMCUであるArm® Cortex-M0® CPUを搭載しています。 これには、32 個の割り込み入力を持つ割り込みコントローラー (NVIC ブロック) と、プロセッサをディープ スリープ モードからウェイクアップさせることができるウェイクアップ割り込みコントローラー (WIC) が含まれています。 EZ-PD™ CCG7SCデバイスは、128KBのフラッシュと32KBのROMを不揮発性ストレージ用に備えています。 ROM には、認証用のライブラリと、I2C やSPI などのデバイスドライバが格納されているため、ユーザーアプリケーションのフラッシュスペースを節約できます。 このフラッシュは、お客様の機能のコードを柔軟に保存でき、最新のUSB PD仕様とアプリケーションニーズを満たすファームウェアのアップグレードを可能にします。 16 KB RAMは、システム変数とパラメータのステータスを一時的に保存するためにソフトウェア制御下で使用されます。 このデバイスには、ブートおよび設定ルーチンを含む監視ROMもあります。
EZ-PD™ CCG7xコンシューマは、高度にプログラム可能な機能を提供し、カスタム設計要件を満たすソフトウェア開発キット(SDK)が付属しています。さらに、インフィニオンは、お客様の製品がIEC 62680規格を満たすことができるように、最新のType-CおよびUSB-C PD仕様を満たすようにSDKを定期的に更新しています。
|
USB PD サブシステムには、USB PD 物理層ブロックとサポート回路が含まれています。 物理層またはPHY は、PD 3.1規格に従って、CC チャネルを介してBMC エンコードされたデータを交換するトランスミッターとレシーバーで構成されます。 すべての通信は半二重です。 PHYは、衝突回避技術を使用して、チャネル上の通信エラーを最小限に抑えます。 USB PD ブロックには、USB Type-C 仕様で必要なすべての終端抵抗 (Rpおよび Rd) とスイッチが含まれています。 Rp 抵抗とRd 抵抗は、接続検出、プラグ方向検出の実装、および USB ソース/シンクの役割の確立に不可欠です。 Rp抵抗は電流源として機能します。 EZ-PD™ CCG7SCは、USB PD仕様のリビジョン3.1および2.0に完全に準拠しています。 さらに、このデバイスは、3.3V〜21Vのすべての有効な電圧でPPS動作をサポートします。
EZ-PD™ CCG7x民生用DC-DCサブシステムには、強制降圧モードおよび昇降圧モード構成で動作できる昇降圧コンバータが含まれています。コンバータは、構成に基づいてPSMモードまたはFCCMモードで実行できます。コンバータのスイッチング周波数は、150〜600kHzで動作して、さまざまなシステム設計の考慮事項を調整できます。EZ-PD™ CCG7SCFは、低Rdsオンの2つの降圧スイッチングFETも統合しています。
EZ-PD™ CCG7SCは、広範なクロックゲーティングを備えた低消費電力動作用に最適化された32ビットMCUであるArm® Cortex-M0® CPUを搭載しています。 これには、32 個の割り込み入力を持つ割り込みコントローラー (NVIC ブロック) と、プロセッサをディープ スリープ モードからウェイクアップさせることができるウェイクアップ割り込みコントローラー (WIC) が含まれています。 EZ-PD™ CCG7SCデバイスは、128KBのフラッシュと32KBのROMを不揮発性ストレージ用に備えています。 ROM には、認証用のライブラリと、I2C やSPI などのデバイスドライバが格納されているため、ユーザーアプリケーションのフラッシュスペースを節約できます。 このフラッシュは、お客様の機能のコードを柔軟に保存でき、最新のUSB PD仕様とアプリケーションニーズを満たすファームウェアのアップグレードを可能にします。 16 KB RAMは、システム変数とパラメータのステータスを一時的に保存するためにソフトウェア制御下で使用されます。 このデバイスには、ブートおよび設定ルーチンを含む監視ROMもあります。
EZ-PD™ CCG7xコンシューマは、高度にプログラム可能な機能を提供し、カスタム設計要件を満たすソフトウェア開発キット(SDK)が付属しています。さらに、インフィニオンは、お客様の製品がIEC 62680規格を満たすことができるように、最新のType-CおよびUSB-C PD仕様を満たすようにSDKを定期的に更新しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.