カテゴリー別に参照
High power semiconductors for modern HVDC applications
Innovative technology with lower losses leading to higher efficiency
High power rectifier
Power you can trust at sea - the rise of sustainable shipping
概要
セラミックディスクは、レーザーダイオードと光ファイバーを使用してトリガーする簡単な方法を提供し、負荷とトリガーユニット間の絶縁の問題を回避します。内部保護機能(BODおよびdv/dt保護)の使用により、高電位の電子部品を減らせて、高信頼性を確保できます。製品の電力範囲は、耐圧200~8000 Vの耐圧範囲で86~4800Aの電流クラスをカバーしています。
サイリスタは、AC主電源の順方向および逆方向の電圧をブロックし、順方向に電流を流すことができる電流制御型のパワー半導体ですしたがって、サイリスタは、サイリスタブリッジ整流器としてAC/DC整流回路で広く使用されています。
サイリスタは、無停電電源装置(UPS)、ソリッドステートリレー(SSR)、エネルギー貯蔵、バッテリー充電器など、高耐圧、長期信頼性、大きな突入電流耐量、高サージ電流耐量が必要な産業用アプリケーションでも広く使用されています。当社のサイリスタは、これらすべての要件を満たすことが知られています。
セラミックディスクは、レーザーダイオードと光ファイバーを使用してトリガーする簡単な方法を提供し、負荷とトリガーユニット間の絶縁の問題を回避します。内部保護機能(BODおよびdv/dt保護)の使用により、高電位の電子部品を減らせて、高信頼性を確保できます。製品の電力範囲は、耐圧200~8000 Vの耐圧範囲で86~4800Aの電流クラスをカバーしています。
サイリスタは、AC主電源の順方向および逆方向の電圧をブロックし、順方向に電流を流すことができる電流制御型のパワー半導体ですしたがって、サイリスタは、サイリスタブリッジ整流器としてAC/DC整流回路で広く使用されています。
サイリスタは、無停電電源装置(UPS)、ソリッドステートリレー(SSR)、エネルギー貯蔵、バッテリー充電器など、高耐圧、長期信頼性、大きな突入電流耐量、高サージ電流耐量が必要な産業用アプリケーションでも広く使用されています。当社のサイリスタは、これらすべての要件を満たすことが知られています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.