概要
PSOC™ Edge E83シリーズのArm® Cortex-M® MCUは、次世代アプリケーション向けの高度な機械学習(ML)アクセラレーションを備えた、高性能、低電力、セキュアなMCUを特長としています。PSOC™ Edge E83 MCUは、Arm Cortex-M55をベースとしており、Helium DSPサポートとEthos-U55 NPUの組み合わせ、および低消費電力Cortex-M33とインフィニオンの超低消費電力NNLiteハードウェアアクセラレータの組み合わせにより、MLおよびAIアプリケーションのニューラルネットワークを高速化することを目的としています。
主な特長
- Cortex-M55® CPU、Helium™ DSP
- 低電力Cortex-M33®、DSP
- Arm Ethos-U55 NPU
- 低消費電力で常時オンの機械学習 (ML) 用 NNLite
- 次世代アプリケーション用の最大 5MB SRAM
- 超低消費電力RRAM技術
- 豊富なペリフェラルセットでBOM削減
- 高集積アナログサブシステム
- ModusToolbox™
- ソフトウェアサポート エンドツーエンドのMLソリューション(DEEPCRAFT™)
- 最先端のセキュア エンクレーブ
- インフィニオン エッジ プロテクト テクノロジー
アプリケーション
製品テーブル
概要
PSOC™ Edgeは、高性能できめ細かな電力最適化を実現するマルチドメイン アーキテクチャを備えています。 このアーキテクチャには以下の内容が含まれます。
- Arm® Cortex®-M55 CPU、Helium™ DSPとEthos-U55™ Neural Processing Unitを組み合わせたハイパフォーマンスドメイン。
- Arm® Cortex®-M33とインフィニオンのNNLiteを組み合わせた低電力ドメインで、常時接続のAI/MLアプリケーションを実現します。
PSOC™ Edge E83 は、次のようなさまざまな HMI インターフェイスをサポートしています。
- 遠距離アプリケーション向けのオーディオマルチマイクインターフェース
- ローカル音声とクラウド音声機能
- 高度に統合されたアナログサブシステム
- 摩擦のないインターフェースと安全性のためのビジョン
- 低電力の常時オンドメインでのセキュアなエンクレーブの実装により、セキュアブート、キーストレージ、暗号化操作を実現します。
- インフィニオンエッジプロテクトカテゴリー4。
- 既製のTrusted Firmware-M対応で、暗号化操作用のMbed-TLS。
- 今日のセキュリティを確保し、将来の法規制にも対応: インフィニオンのセキュリティ バイ デザイン ソリューションで、EUサイバーレジリエンス法 (CRA) に対応できるコネクテッドデバイスを構築。
DEEPCRAFT™は、インフィニオンの包括的な新しいエッジAIソフトウェアおよびツールです。DEEPCRAFT™製品とソリューションを使用すると、革新的で信頼性が高く便利な機械学習の実装を大幅に加速できます。インフィニオンの幅広い製品ラインナップを活用して、組み込みデバイスに低消費電力、低メモリ消費のスマート機能を追加します。
DEEPCRAFT™ Edge AIソフトウェアプラットフォームとツールを使用すると、次世代のIoTエッジデバイスにAI/ML機能を簡単かつ便利に実装できます。DEEPCRAFT™を使用すると、非常に便利で直感的なワークフローとインターフェースで、カスタムモデルのゼロからの開発や、既製のReadyモデルとソリューションの製品への統合など、市場投入までの時間を大幅に短縮できます。
ModusToolbox™ Softwareは、 PSOC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラ、 TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® マイクロコントローラ、XMC™産業用マイクロコントローラ、AIROC™のWi-Fiデバイス、AIROC™のBluetooth®デバイス、USB-C Power Deliveryマイクロコントローラなど、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラをサポートする、拡張性に優れた最新の開発エコシステムです。
開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。
- PSOC™ E84評価キット (KIT_PSE84_EVAL) を入手して、次世代のエッジAIプロジェクトをスタートさせましょう。
- PSOC™ E84 AIキット (KIT_PSEA84) を入手して、次の低コストのエッジAI対応アプリケーションを開発してください。
- ModusToolbox™ソフトウェアのダウンロード
- DEEPCRAFT™ Studio – AIモデル用のエッジAI開発プラットフォームのダウンロード
- アプリケーションノートAN235935 Getting started with PSOC™ Edge on ModusToolBox™ softwareをお読みください。
PSOC™ Edgeは、ツールとソフトウェアソリューションを備えた統合エコシステム プラットフォームModusToolbox™によってサポートされています。 ModusToolbox™ Softwareは、最新の拡張可能な開発エコシステムです。開発ツール、ライブラリ、組込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。ModusToolbox™ ソフトウェアは、Eclipse IDE、Microsoft Visual Studio Code、IAR Embedded Workbench、Arm μVision など、業界標準のツールチェーンと開発ツールに対応しています。さまざまなコンパイラー オプション(GNU、IAR、Arm)。PSOC™ Edgeは、エッジAIモデルの開発のためにDEEPCRAFT™ Studioでもサポートされています。
PSOC™ Edgeは、高性能できめ細かな電力最適化を実現するマルチドメイン アーキテクチャを備えています。 このアーキテクチャには以下の内容が含まれます。
- Arm® Cortex®-M55 CPU、Helium™ DSPとEthos-U55™ Neural Processing Unitを組み合わせたハイパフォーマンスドメイン。
- Arm® Cortex®-M33とインフィニオンのNNLiteを組み合わせた低電力ドメインで、常時接続のAI/MLアプリケーションを実現します。
PSOC™ Edge E83 は、次のようなさまざまな HMI インターフェイスをサポートしています。
- 遠距離アプリケーション向けのオーディオマルチマイクインターフェース
- ローカル音声とクラウド音声機能
- 高度に統合されたアナログサブシステム
- 摩擦のないインターフェースと安全性のためのビジョン
- 低電力の常時オンドメインでのセキュアなエンクレーブの実装により、セキュアブート、キーストレージ、暗号化操作を実現します。
- インフィニオンエッジプロテクトカテゴリー4。
- 既製のTrusted Firmware-M対応で、暗号化操作用のMbed-TLS。
- 今日のセキュリティを確保し、将来の法規制にも対応: インフィニオンのセキュリティ バイ デザイン ソリューションで、EUサイバーレジリエンス法 (CRA) に対応できるコネクテッドデバイスを構築。
DEEPCRAFT™は、インフィニオンの包括的な新しいエッジAIソフトウェアおよびツールです。DEEPCRAFT™製品とソリューションを使用すると、革新的で信頼性が高く便利な機械学習の実装を大幅に加速できます。インフィニオンの幅広い製品ラインナップを活用して、組み込みデバイスに低消費電力、低メモリ消費のスマート機能を追加します。
DEEPCRAFT™ Edge AIソフトウェアプラットフォームとツールを使用すると、次世代のIoTエッジデバイスにAI/ML機能を簡単かつ便利に実装できます。DEEPCRAFT™を使用すると、非常に便利で直感的なワークフローとインターフェースで、カスタムモデルのゼロからの開発や、既製のReadyモデルとソリューションの製品への統合など、市場投入までの時間を大幅に短縮できます。
ModusToolbox™ Softwareは、 PSOC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラ、 TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® マイクロコントローラ、XMC™産業用マイクロコントローラ、AIROC™のWi-Fiデバイス、AIROC™のBluetooth®デバイス、USB-C Power Deliveryマイクロコントローラなど、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラをサポートする、拡張性に優れた最新の開発エコシステムです。
開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。
- PSOC™ E84評価キット (KIT_PSE84_EVAL) を入手して、次世代のエッジAIプロジェクトをスタートさせましょう。
- PSOC™ E84 AIキット (KIT_PSEA84) を入手して、次の低コストのエッジAI対応アプリケーションを開発してください。
- ModusToolbox™ソフトウェアのダウンロード
- DEEPCRAFT™ Studio – AIモデル用のエッジAI開発プラットフォームのダウンロード
- アプリケーションノートAN235935 Getting started with PSOC™ Edge on ModusToolBox™ softwareをお読みください。
PSOC™ Edgeは、ツールとソフトウェアソリューションを備えた統合エコシステム プラットフォームModusToolbox™によってサポートされています。 ModusToolbox™ Softwareは、最新の拡張可能な開発エコシステムです。開発ツール、ライブラリ、組込みランタイム資産のコレクションとして提供される ModusToolbox™ソフトウェアは、柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計されています。ModusToolbox™ ソフトウェアは、Eclipse IDE、Microsoft Visual Studio Code、IAR Embedded Workbench、Arm μVision など、業界標準のツールチェーンと開発ツールに対応しています。さまざまなコンパイラー オプション(GNU、IAR、Arm)。PSOC™ Edgeは、エッジAIモデルの開発のためにDEEPCRAFT™ Studioでもサポートされています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.