2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
自動車用電動ポンプおよびファン 12 V
電動ポンプとファンは、熱管理システム内で重要な役割を果たします
-
このページ
概要
クーラントポンプ、エンジン冷却ファン、HVAC Blowerなどの小型補機の電動化は、自動車業界で熱管理の重要な推進力となっています。インフィニオンは、メカトロニクスBLDCモータードライブ向けにコストを最適化した効率的なモーター制御ソリューションを提供し、PCBサイズを縮小し、コンパクトな設計を可能にします。
利点
- 効率的な熱管理
- 統合的でコンパクトなソリューション
- さまざまなディスクリートソリューション
- 組み込みモーター制御ライブラリ
- ソフトウェア開発サポート
ブロック図
概要
自動車産業の主要な推進力の1つは、クーラントポンプ、エンジン冷却ファン、HVAC Blowerなどの小型補機の電化です。これらは、熱管理システム内で非常に重要な役割を果たします。 たとえば、クーラントポンプはバッテリーやインバーターを冷却するために必要であり、HVAC Blowerは、空気の流れが希望の温度で最小限の騒音で乗客に到達することを保証します。
電動ポンプおよびファン市場の大部分は、コストとシステムに最適化された製品を必要とする小型のメカトロニクスBLDCモーター制御ソリューションを利用しています。 一部の地域の一部のOEMは、HVAC Blowerとエンジン冷却ファンに1-phブラシ付きDCソリューションをまだ使用しています。
車載用MOSFETと センサは、メカトロニクスBLDCモータ駆動ソリューションに適した選択肢であり、最先端の市場統合ソリューションです。
統合ソリューションは、他の市場の選択肢と比較してPCBサイズを縮小し、小型でコンパクトな設計に理想的なソリューションを提供します。 インフィニオンは、ハードウェア製品に加えて、BLDCモータ制御用のMOTIX™モータ制御ライブラリを提供しており、設計作業を大幅に削減します。
より演算能力の高いBLDCモータ制御アプリケーション、AUTOSARおよび組み込みセキュリティ機能(HSM、OTA用デュアルフラッシュバンク)のソリューションをお探しの場合、Uチップソリューションとして、MOTIX™ TLE9563-3QXまたはBLDCモータ用のTLE9564QXモータシステムIC(SBC)を搭載した TRAVEO™ T2G CYT2B6/CYT2B7マイクロコントローラを提供しています。ブラシ付きDC (単方向) モーター制御の場合、当社の推奨ソリューションは、スタンドアロンMCUを補間する MOTIX™ シングルハーフブリッジ NovalithIC™ です。
TRAVEO™ T2G CYT2B7 MCUシリーズは、自動車ボディエレクトロニクス向けに高度な性能、安全性、セキュリティ機能を提供します。強力な Arm® Cortex®-M4Fコアにより、最大1500 DMIPSのパフォーマンスが向上し、ネットワーク接続が統合されます。さらに、メモリサイズとピン数のスケーラビリティを提供し、単一のプラットフォームでMCUソリューションを可能にします。このファミリーには、セキュアな更新のためのデュアルバンクフラッシュサポート、セキュリティを強化するための組み込みHSM、および正確なモーター制御のための高度なタイマーユニットも含まれています。
MOTIX™ BLDCモーターシステムICと組み合わせることで、インフィニオンは、MOTIX™ embedded powerよりも多くの処理能力、安全性、セキュリティ機能が必要な場合に、全体的な統合レベルであまり妥協することなく、理想的な代替ソリューションを提供します。
燃料ポンプECUは通常、燃料タンクの外側に配置され、ポンプ自体は内部に配置されます。その結果、ECUとモーター間の配線が長くなり、消費電力を最小限に抑えるために高速スイッチングが必要になります。さらに、ECUの冷却には独自の設計上の課題があります:燃料ポンプは連続的に作動し、ECUは冷却能力が制限されている後部座席の下に配置されることがよくあります。
インフィニオンの内蔵大電流 NovalithIC™ ハーフブリッジICは、燃料ポンプアプリケーションの電力拡散と冷却を最適化するのに役立ちます。「ワーストケース」のスイッチング時間はデータシートで規定されており、特にディスクリートMOSFETに対するスイッチング拡散を最小限に抑えることができます。 内蔵の NovalithIC™ ハーフブリッジは、ハイサイドとローサイドの両方の電流スイッチングに対応する単一の冷却領域のみを必要とします。さらに、NovalithIC™は、MOSFETを熱的に保護するための過熱シャットダウンとラッチ動作を備えています。また、熱フィードバックにより、NovalithIC™はスイッチング速度を向上させ、スイッチング損失を低減します。
自動車産業の主要な推進力の1つは、クーラントポンプ、エンジン冷却ファン、HVAC Blowerなどの小型補機の電化です。これらは、熱管理システム内で非常に重要な役割を果たします。 たとえば、クーラントポンプはバッテリーやインバーターを冷却するために必要であり、HVAC Blowerは、空気の流れが希望の温度で最小限の騒音で乗客に到達することを保証します。
電動ポンプおよびファン市場の大部分は、コストとシステムに最適化された製品を必要とする小型のメカトロニクスBLDCモーター制御ソリューションを利用しています。 一部の地域の一部のOEMは、HVAC Blowerとエンジン冷却ファンに1-phブラシ付きDCソリューションをまだ使用しています。
車載用MOSFETと センサは、メカトロニクスBLDCモータ駆動ソリューションに適した選択肢であり、最先端の市場統合ソリューションです。
統合ソリューションは、他の市場の選択肢と比較してPCBサイズを縮小し、小型でコンパクトな設計に理想的なソリューションを提供します。 インフィニオンは、ハードウェア製品に加えて、BLDCモータ制御用のMOTIX™モータ制御ライブラリを提供しており、設計作業を大幅に削減します。
より演算能力の高いBLDCモータ制御アプリケーション、AUTOSARおよび組み込みセキュリティ機能(HSM、OTA用デュアルフラッシュバンク)のソリューションをお探しの場合、Uチップソリューションとして、MOTIX™ TLE9563-3QXまたはBLDCモータ用のTLE9564QXモータシステムIC(SBC)を搭載した TRAVEO™ T2G CYT2B6/CYT2B7マイクロコントローラを提供しています。ブラシ付きDC (単方向) モーター制御の場合、当社の推奨ソリューションは、スタンドアロンMCUを補間する MOTIX™ シングルハーフブリッジ NovalithIC™ です。
TRAVEO™ T2G CYT2B7 MCUシリーズは、自動車ボディエレクトロニクス向けに高度な性能、安全性、セキュリティ機能を提供します。強力な Arm® Cortex®-M4Fコアにより、最大1500 DMIPSのパフォーマンスが向上し、ネットワーク接続が統合されます。さらに、メモリサイズとピン数のスケーラビリティを提供し、単一のプラットフォームでMCUソリューションを可能にします。このファミリーには、セキュアな更新のためのデュアルバンクフラッシュサポート、セキュリティを強化するための組み込みHSM、および正確なモーター制御のための高度なタイマーユニットも含まれています。
MOTIX™ BLDCモーターシステムICと組み合わせることで、インフィニオンは、MOTIX™ embedded powerよりも多くの処理能力、安全性、セキュリティ機能が必要な場合に、全体的な統合レベルであまり妥協することなく、理想的な代替ソリューションを提供します。
燃料ポンプECUは通常、燃料タンクの外側に配置され、ポンプ自体は内部に配置されます。その結果、ECUとモーター間の配線が長くなり、消費電力を最小限に抑えるために高速スイッチングが必要になります。さらに、ECUの冷却には独自の設計上の課題があります:燃料ポンプは連続的に作動し、ECUは冷却能力が制限されている後部座席の下に配置されることがよくあります。
インフィニオンの内蔵大電流 NovalithIC™ ハーフブリッジICは、燃料ポンプアプリケーションの電力拡散と冷却を最適化するのに役立ちます。「ワーストケース」のスイッチング時間はデータシートで規定されており、特にディスクリートMOSFETに対するスイッチング拡散を最小限に抑えることができます。 内蔵の NovalithIC™ ハーフブリッジは、ハイサイドとローサイドの両方の電流スイッチングに対応する単一の冷却領域のみを必要とします。さらに、NovalithIC™は、MOSFETを熱的に保護するための過熱シャットダウンとラッチ動作を備えています。また、熱フィードバックにより、NovalithIC™はスイッチング速度を向上させ、スイッチング損失を低減します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.