これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
MCUは、現在入手可能な最もエネルギー効率の高いArm®プロセッサであるArm® Cortex®-M0+コアをベースにしています。FM0+ファミリーの最適化された処理とフラッシュ アーキテクチャにより、業界で最もエネルギー効率の高いCortex®-M0+ MCUとなり、業界をリードする35 μA/CoreMark®スコアを達成しています。
超低消費電力グループのデバイスは、1.65 V〜3.6 Vの動作電圧範囲、最大CPUクロック周波数40MHz、アクティブモード電流40μA/MHz、RTCスタンバイモード電流0.6μAを備えています。 これらのデバイスは、セグメントLCDコントローラーとアナログペリフェラルのセットも備えています。 製品は、30から64の範囲のピン数で入手可能です。
メモリ密度は56KBから128KBのフラッシュと最大16 KBのRAMの範囲で、通常、より大きなCortex®-M3/M4コアを搭載したMCUでのみ見られます。フラッシュメモリは、フルCPU速度での真のゼロウェイト状態動作と最大20年間のデータ保持を特長としています。
簡素化されたバスマトリックスにより、消費電力が削減されます。 これらのデバイスは、各ペリフェラル用のローカルクロックゲーティング、CPUとペリフェラル用の個別のクロック分周器、低ピン数、および低メモリ密度も備えています。 FM0+ MCUは、フルスピードUSB 2.0ホストおよびデバイス機能を備え、複数のシリアル通信インターフェースとAES暗号化も提供します。
- FM0+ MCUのデータシートをダウンロード
- アプリケーションノートをダウンロードして、初めてのFM0+設計を開始
- FM0+ Peripheral Driver Library Software と PSOC™Creator IDE をダウンロードして、システムを設計
- FM0+ スターター キットを購入して開発を開始
- インフィニオン開発者コミュニティに参加します。
MCUは、現在入手可能な最もエネルギー効率の高いArm®プロセッサであるArm® Cortex®-M0+コアをベースにしています。FM0+ファミリーの最適化された処理とフラッシュ アーキテクチャにより、業界で最もエネルギー効率の高いCortex®-M0+ MCUとなり、業界をリードする35 μA/CoreMark®スコアを達成しています。
超低消費電力グループのデバイスは、1.65 V〜3.6 Vの動作電圧範囲、最大CPUクロック周波数40MHz、アクティブモード電流40μA/MHz、RTCスタンバイモード電流0.6μAを備えています。 これらのデバイスは、セグメントLCDコントローラーとアナログペリフェラルのセットも備えています。 製品は、30から64の範囲のピン数で入手可能です。
メモリ密度は56KBから128KBのフラッシュと最大16 KBのRAMの範囲で、通常、より大きなCortex®-M3/M4コアを搭載したMCUでのみ見られます。フラッシュメモリは、フルCPU速度での真のゼロウェイト状態動作と最大20年間のデータ保持を特長としています。
簡素化されたバスマトリックスにより、消費電力が削減されます。 これらのデバイスは、各ペリフェラル用のローカルクロックゲーティング、CPUとペリフェラル用の個別のクロック分周器、低ピン数、および低メモリ密度も備えています。 FM0+ MCUは、フルスピードUSB 2.0ホストおよびデバイス機能を備え、複数のシリアル通信インターフェースとAES暗号化も提供します。
- FM0+ MCUのデータシートをダウンロード
- アプリケーションノートをダウンロードして、初めてのFM0+設計を開始
- FM0+ Peripheral Driver Library Software と PSOC™Creator IDE をダウンロードして、システムを設計
- FM0+ スターター キットを購入して開発を開始
- インフィニオン開発者コミュニティに参加します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.