これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
低消費電力モード (PDL_LPM)
LPMコンポーネントによる低消費電力モードの効率的な管理
-
このページ
概要
消費電力を削減するために、システムを一連の低電力モードのいずれかに配置できます。低消費電力モード(LPM)コンポーネントには、モードに簡単に入り、その状態でのシステム動作を微調整できるようにするPDLの機能が含まれています(例:クロック周波数とシステムスタンバイ電圧を変更します)。
デバイス上のいくつかのピンを使用して、スタンバイ モード (のサブセット) からウェイクアップできます。ウェイクアップ イベントは、高信号または低信号に構成できます。WKUP00 は、常に Non-Maskable Interrupt ピンに接続され、常にアクティブ Low です。コンポーネント パラメータ エディタでソースを有効にすると、ピン エディタに表示され、PSoC™ クリエーターはソースが正しい物理ピンにマッピングされていることを確認できます。ピンからLPMブロックへの信号のルーティングをファームウェアで簡単かつエラーに強いものにするために、便利なC言語マクロが生成されます。
- デバイスを強制的に低電力モードにします
- 低電力モードの終了原因を報告
- スタンバイ スリープ
- スタンバイタイマー
- スタンバイRTCとディープスタンバイRTC
- スタンバイとディープスタンバイの停止
消費電力を削減するために、システムを一連の低電力モードのいずれかに配置できます。低消費電力モード(LPM)コンポーネントには、モードに簡単に入り、その状態でのシステム動作を微調整できるようにするPDLの機能が含まれています(例:クロック周波数とシステムスタンバイ電圧を変更します)。
デバイス上のいくつかのピンを使用して、スタンバイ モード (のサブセット) からウェイクアップできます。ウェイクアップ イベントは、高信号または低信号に構成できます。WKUP00 は、常に Non-Maskable Interrupt ピンに接続され、常にアクティブ Low です。コンポーネント パラメータ エディタでソースを有効にすると、ピン エディタに表示され、PSoC™ クリエーターはソースが正しい物理ピンにマッピングされていることを確認できます。ピンからLPMブロックへの信号のルーティングをファームウェアで簡単かつエラーに強いものにするために、便利なC言語マクロが生成されます。
- デバイスを強制的に低電力モードにします
- 低電力モードの終了原因を報告
- スタンバイ スリープ
- スタンバイタイマー
- スタンバイRTCとディープスタンバイRTC
- スタンバイとディープスタンバイの停止