これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのワイヤレス インフラストラクチャ ドライバ アンプは、massive MIMO 5G基地局からスモールセルやアクセスポイントまで、RFアプリケーションのプリドライバまたはドライバとして使用できます。 小型で強力なアンプは、通常、トランシーバーICとパワーアンプの間に配置されますが、低電力アプリケーションのパワーアンプとしても使用できます。
主な特長
- 高出力と高ゲイン
- 広帯域幅
- 優れたゲイン平坦性
- 高い直線性
- 周波数範囲: 2300〜4200 MHz
- JEDEC認定済み
- TSNP-16リードレスパッケージ
- SiGe テクノロジー
製品
概要
高い駆動力と高ゲインにより、TXの構成部品点数は最小限に抑えられ、通常はトランシーバーICとパワーアンプ間のプリドライバのみが必要です。 さらに、プリドライバの差動入力はバランを削減し、追加の損失なしに差動信号をシングルエンド信号に変換します。
プリドライバ製品は、5G無線に関連するすべての周波数をカバーしています。 これらの帯域内の優れたゲイン平坦性により、DPDアルゴリズムのさらなら負荷なく、後段のPAを簡単に線形化できます。
デバイスのアーキテクチャと特別な補償回路により、主要パラメータの変動が最小限に抑えられます。 これにより、TXラインの安定したゲインと最適化されたレベルプランを実現できます。
ドライバはすべて内部で完全に整合しているため、外部で整合のための部品の必要性が少なくなります。 これにより、コストが節約され、PCBのよりコンパクトな設計が可能になります。
インフィニオンのワイヤレス インフラストラクチャ ドライバアンプは、massive MIMO基地局、スモールセル、リピータ、衛星通信などのアプリケーションのドライバおよびプリドライバとして使用できます。 もちろん、これらのデバイスは、線形増幅を必要とする他のすべてのRFアプリケーションでも使用できます。
高い駆動力と高ゲインにより、TXの構成部品点数は最小限に抑えられ、通常はトランシーバーICとパワーアンプ間のプリドライバのみが必要です。 さらに、プリドライバの差動入力はバランを削減し、追加の損失なしに差動信号をシングルエンド信号に変換します。
プリドライバ製品は、5G無線に関連するすべての周波数をカバーしています。 これらの帯域内の優れたゲイン平坦性により、DPDアルゴリズムのさらなら負荷なく、後段のPAを簡単に線形化できます。
デバイスのアーキテクチャと特別な補償回路により、主要パラメータの変動が最小限に抑えられます。 これにより、TXラインの安定したゲインと最適化されたレベルプランを実現できます。
ドライバはすべて内部で完全に整合しているため、外部で整合のための部品の必要性が少なくなります。 これにより、コストが節約され、PCBのよりコンパクトな設計が可能になります。
インフィニオンのワイヤレス インフラストラクチャ ドライバアンプは、massive MIMO基地局、スモールセル、リピータ、衛星通信などのアプリケーションのドライバおよびプリドライバとして使用できます。 もちろん、これらのデバイスは、線形増幅を必要とする他のすべてのRFアプリケーションでも使用できます。