これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
スマートウォッチ
スマートウォッチ設計のセキュリティ、センサー精度、バッテリー寿命を向上させます。
-
このページ
概要
インフィニオンの低消費電力で高効率なソリューションにより、最先端のスマートウォッチ設計を実現できます。当社のソリューションは、機械学習の活用、信頼性の高い接続性、セキュアな決済機能、高品質なオーディオ機能を提供し、ユーザー エクスペリエンスの向上、バッテリーの長寿命化、詳細なユーザー インターフェースの実現を支援します。
利点
- 設計にAI/MLを活用する
- 携帯電話ネットワークを簡単に管理
- 優れた音質
- バッテリーの長寿命化
- 安全な決済の実装
- 詳細なGUIの実現
ブロック図
概要
PSoC™ Edge E84シリーズ・マイクロコントローラは、高性能 Arm® Cortex®-M55をベースとしており、Helium™ DSPサポートと Arm® Ethos-U55™、Cortex-M33とInfineonの超低消費電力NNLiteニューラルネットワークアクセラレータの組み合わせなどが含まれています。
これらの製品は、エンジニアが次世代のレスポンシブスマートウォッチと機能付き腕時計を設計するのに役立ちます。MCUのハードウェア支援MLアクセラレーション機能は、コンテキスト認識や高度なタッチ、グラフィック、音声機能などの機能により、時計をよりインテリジェントで直感的にすることで、エンドユーザーエクスペリエンスを向上させます。
AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボはIEEE 802.11a / b / g / n / ac を統合します Wi-FiとBluetooth® 5.4の機能をシングルチップソリューションで実現し、スモールフォームファクタのスマートで機能的なウォッチデザインを実現します。
低電力アーキテクチャを備えたこれらのWi-FiとBluetooth®の組み合わせは、クラス最高の消費電力が重要なバッテリー駆動のスマートウォッチや機能ウォッチに最適です。組み込みBluetooth®スタックは、オーディオ機能を強化するために完全なクラシックBluetooth®プロファイルをサポートし、そのBluetooth® Low Energy機能により、ホストプロセッサが低電力スリープモードの場合でもスマートウォッチは接続を維持できます。
インフィニオンのeSIMの「すぐに接続できる」ソリューションは、スマートウォッチや機能ウォッチの設計ニーズを満たすフォームファクタを最大限の柔軟性で選択し、製品をより早く市場に投入することができます。このターンキーソリューションは、プロセスを合理化し、オペレーティングシステムの読み込みのためにサービスプロバイダーにeSIMを送る必要をなくすことで、運用コストを削減します。これにより、コンポーネントが保護され、故障が減り、時計の全体的な品質が向上します。
SECORA™ Connectを使用すると、OEMやその他の業界パートナーによる技術的な課題に対処しながら、支払いを簡単に保護できます。これは、スマートウェアラブルに組み込まれるように設計されたシステムソリューションであり、非接触型の安全な支払い、交通機関の発券、および近距離無線通信(NFC)を介したその他のアプリケーションを提供します。
XENSIV™ MEMSマイクロフォンは、スマートウォッチや機能搭載型ウォッチに優れたオーディオ品質を提供します。XENSIV™ MEMS マイクロフォンは、超低自己ノイズ (高 SNR)、高い音圧レベル (SPL) であっても超低歪み (THD)、非常に厳密な部品間の位相と感度のマッチング、フラットな周波数応答を特徴としています。低周波ロールオフ (LFRO)、および超低群遅延。 選択可能なパワーモードと非常に小さなパッケージサイズと組み合わせることで、インフィニオンの XENSIV™ MEMSマイクロフォンは、優れたオーディオキャプチャ機能を備えた民生用電子機器に最適です。
PSoC™ Edge E84シリーズ・マイクロコントローラは、高性能 Arm® Cortex®-M55をベースとしており、Helium™ DSPサポートと Arm® Ethos-U55™、Cortex-M33とInfineonの超低消費電力NNLiteニューラルネットワークアクセラレータの組み合わせなどが含まれています。
これらの製品は、エンジニアが次世代のレスポンシブスマートウォッチと機能付き腕時計を設計するのに役立ちます。MCUのハードウェア支援MLアクセラレーション機能は、コンテキスト認識や高度なタッチ、グラフィック、音声機能などの機能により、時計をよりインテリジェントで直感的にすることで、エンドユーザーエクスペリエンスを向上させます。
AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® コンボはIEEE 802.11a / b / g / n / ac を統合します Wi-FiとBluetooth® 5.4の機能をシングルチップソリューションで実現し、スモールフォームファクタのスマートで機能的なウォッチデザインを実現します。
低電力アーキテクチャを備えたこれらのWi-FiとBluetooth®の組み合わせは、クラス最高の消費電力が重要なバッテリー駆動のスマートウォッチや機能ウォッチに最適です。組み込みBluetooth®スタックは、オーディオ機能を強化するために完全なクラシックBluetooth®プロファイルをサポートし、そのBluetooth® Low Energy機能により、ホストプロセッサが低電力スリープモードの場合でもスマートウォッチは接続を維持できます。
インフィニオンのeSIMの「すぐに接続できる」ソリューションは、スマートウォッチや機能ウォッチの設計ニーズを満たすフォームファクタを最大限の柔軟性で選択し、製品をより早く市場に投入することができます。このターンキーソリューションは、プロセスを合理化し、オペレーティングシステムの読み込みのためにサービスプロバイダーにeSIMを送る必要をなくすことで、運用コストを削減します。これにより、コンポーネントが保護され、故障が減り、時計の全体的な品質が向上します。
SECORA™ Connectを使用すると、OEMやその他の業界パートナーによる技術的な課題に対処しながら、支払いを簡単に保護できます。これは、スマートウェアラブルに組み込まれるように設計されたシステムソリューションであり、非接触型の安全な支払い、交通機関の発券、および近距離無線通信(NFC)を介したその他のアプリケーションを提供します。
XENSIV™ MEMSマイクロフォンは、スマートウォッチや機能搭載型ウォッチに優れたオーディオ品質を提供します。XENSIV™ MEMS マイクロフォンは、超低自己ノイズ (高 SNR)、高い音圧レベル (SPL) であっても超低歪み (THD)、非常に厳密な部品間の位相と感度のマッチング、フラットな周波数応答を特徴としています。低周波ロールオフ (LFRO)、および超低群遅延。 選択可能なパワーモードと非常に小さなパッケージサイズと組み合わせることで、インフィニオンの XENSIV™ MEMSマイクロフォンは、優れたオーディオキャプチャ機能を備えた民生用電子機器に最適です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.