32 ビット TriCore™ AURIX™ - TC4x

インフィニオンのAURIX™ TC4xマイクロコントローラー ファミリ - リアルタイムの安全性とセキュリティ性能のリーダーが登場します!

nobutton

概要

AURIX™ TC4xは、インフィニオンの次世代32ビットTriCore™ マイクロコントローラー ファミリーであり、自動車のE/Eアーキテクチャ、ADAS、eMobility、AIアプリケーション向けに設計されています。TC4xファミリーは、ASIL準拠の車載MCUであるAURIX™ TC3xファミリーからの上位移行パスを提供します。

TC4xポートフォリオは、AURIX™ TC4Dx、AURIX™ TC45x、AURIX™ TC48x、AURIX™ TC49xの4つのサブファミリーで構成されています。各サブファミリーは、ドメイン制御やゾーン制御から高度なセンサー フュージョンやAI推論まで、車載向け演算需要のそれぞれ異なる階層を対象としています。

TC4xファミリーは、最大500 MHzのTriCore™ v1.8コアを最大6基、SOTAアップデート対応の最大25 Mbitオンチップ フラッシュ、デュアル5 Gbit Ethernetポート、デュアルPCIe 3.0レーン、およびサブファミリー全体でのCAN-XL接続を提供します。

  • ソフトウェア再利用によるTC3xからの移行: 次世代 MCU への移行には、再認定の作業が必要です。TC4xの共通ソフトウェア アーキテクチャは、既存のAURIX™ TC3xアルゴリズムの再利用をサポートし、OEMおよびTier 1の再認定作業とソフトウェア コストを削減します。
  • スケーラブルなAIと並列処理: 並列処理ユニット (PPU) により、個別のAIアクセラレーターなしでTC4x内で高度なADASおよび自動運転機能を実現でき、システムの部品表 (BOM) の複雑さと統合リスクを低減します。
  • ISO 21434準拠のサイバーセキュリティ:統合されたCSRM/CSSアクセラレーターは、ハードウェアで強制されるサイバーセキュリティを提供し、ソフトウェアのみのセキュリティ層に頼らずにISO 21434の要件を満たします。
  • E/Eアーキテクチャ向けの高速接続: 5 Gbit Ethernet、PCIe、CAN-XLおよび10BASE-T1S Ethernetにネイティブ対応しているため、ゾーンおよびドメインE/Eアーキテクチャに必要な柔軟性を確保できます。
  • TC4xポートフォリオ共通の電源設計: 複数のMCU製品型式向けに電源回路を設計すると、認定作業とBOMの複雑さが増します。TLF4x OPTIREG™ PMICはTC4xサブファミリー全体でスケーラブルであるため、単一の電源設計で複数のバリエーションに対応できます。
  • CPUコア数とアーキテクチャ:TC4xは、最大500 MHzでロックステップ動作するTriCore™ v1.8コアを最大6個統合しています。ASIL-Dへの準拠にはロックステップが必要です。コア数が多いほど、車両機能を管理するドメイン コントローラーでタスクを並列実行できます。
  • オンチップ不揮発性メモリ (NVM): オンチップNVMは、SOTAに対応した最大25 Mbitのフラッシュを提供します。オンチップNVMの容量が大きいほど、外部フラッシュへの依存が減り、SOTAパーティションの管理が簡素化されます。
  • 接続インターフェース:TC4xは、デュアル5 Gbit Ethernetポート (ブリッジを含む)、8 Gbit/sのデュアルPCIe 3.0レーン、10BASE-T1Sに対応する4つの10/100 Mbit Ethernetポート、およびCAN-XLに対応します。接続帯域幅が大きいほど、MCUが外部ネットワーク スイッチなしでゾーンE/Eアーキテクチャをサポートできるかどうかが決まります。
  • 機能安全レベル: ISO 26262で定義されているASIL-Dは、自動車における最高の安全レベルであり、ハードウェア冗長性と99%を超える診断カバレッジが要求されます。ASILレーティングが高いほど、サブファミリーの選定やシステム アーキテクチャに影響します。TC4x PPUサブシステムはASIL-Dに適合しています。
  • 処理性能: TC4xのTriCore 1.8アーキテクチャは、最大500 MHzで、コアあたり最大5.07 CoreMark/MHzを実現します。
  • AIおよびレーダー アクセラレーション: PPUは、AI推論および信号処理ワークロード向けに最大48 GOPSの並列処理性能を提供し、ASIL-Dまでの安全性をサポートします。DREがデータ ルーティングを担い、SPU3が専用のオンチップ レーダー信号処理を提供します。
  • サイバーセキュリティ: CSRM/CSSハードウェア アクセラレーターは、ISO 21434に準拠した、ハードウェアで強制されるセキュリティを提供します。
  • 音声処理: TC4xファミリーは、8対1のPCMミキシング、PLLベースのオーディオ クロック生成、TSNメディア クロック同期、およびI2S/TDMインターフェースに対応しています。これにより、実装によっては、ノイズ キャンセリング、AVASおよびオーディオ ゾーン管理を組み込んだ車室内設計で、個別のオーディオDSPを使用せずに済む場合があります。
  • 認定規格 — 結果
    • ISO 26262: ASIL-D (PPUサブシステム)
    • ISO 21434: CSRM/CSS 準拠
    • AEC-Q100: グレード1の認定を受けており、周囲動作温度範囲−40℃~+125℃に対応します
  • ドメインおよびゾーン コントローラー: 5 Gbit Ethernet、PCIeおよびマルチコアのリアルタイム処理を必要とする次世代のドメインおよびゾーン コントローラー アーキテクチャには、TC4xを推奨します。サブファミリー構成により、Tier 1が認定すべき ECU ハードウェアの種類を削減できるためです。
  • ADASおよび自動運転:ADASはTC48xの主要なアプリケーションです。センサー フュージョンおよびAI推論向けに、TC4xのPPUは、個別のAIアクセラレーターなしでASIL-D準拠の並列処理を提供します。オンチップのレーダー信号処理を必要とするレーダー フロントエンド設計には、統合SPUを推奨します。
  • eMobilityおよびパワートレイン制御: TC45xは、xEV統合プラットフォームおよびハイエンドのエンジン管理に推奨されます。TC49xは、インバーター制御、DC-DC変換、OBC、およびバッテリー管理に推奨されます。
  • 車室内オーディオおよびインフォテインメント: 車室内のノイズ キャンセリング、AVASおよびオーディオ ゾーン管理には、TC4xの統合オーディオ サブシステムを推奨します。専用のオーディオDSPが不要になり、BOMコストとPCB面積を削減できるためです。 

ステップ1: E/Eアーキテクチャ層を定義する

ADASアプリケーションにはTC48x、ゾーン制御にはTC4Dx、または77 GHzレーダー処理にはTC45xを選択してください。xEVパワートレインまたはエンジン管理が必要な場合は、TC49xを選択してください。

ステップ2: 機能安全レベルを確認する

アプリケーションでAIまたはセンサー フュージョンを伴うASIL-Dが必要な場合は、PPUを搭載したサブファミリーを選択してください。PPUを搭載していないTC4xサブファミリーは、ASIL-DのAIアプリケーションには推奨されません。

ステップ3: AIと処理要件を評価する

設計にニューラル ネットワーク推論、レーダー処理または高度なオーディオ処理が含まれる場合は、選択したサブファミリーでPPUとSPUを利用できることを確認してください。

ステップ4: TC3xからの移行作業を評価する

TC3xから移行する場合は、AURIX™ DRIVECOREとSynopsys MetaWareツールキットを使用して、ソフトウェア再利用の可能性を評価してください。

ステップ5: 電源の互換性を確認する

TLF4x OPTIREG™ PMICが、選択したサブファミリーの電源レール要件を満たしていることを確認してください。

 

  • TriCore™ v1.8プロセッサ アーキテクチャ: TC4xはTriCore™ v1.8コアを基盤とし、TC3x世代と上位互換性のある命令セットを提供します。TriCore™ はRISC CPU、DSPおよびマイクロコントローラーを1つのコアに統合し、リアルタイム処理と信号処理が混在するワークロードでのコンテキスト スイッチのオーバーヘッドを削減します。
  • 車載AIと安全性のためのAURIX™ Accelerator Suite: AURIX™ Accelerator Suiteは、PPU (AI推論、ASIL-D)、DRE (データ ルーティング)、SPU (レーダー) およびCSRM/CSS (サイバーセキュリティ) を1つのデバイスに統合し、ドメイン コントローラー設計における個別の処理コンポーネントを削減します。この統合により、AI、レーダーおよびセキュリティ用の個別のコプロセッサが不要になり、基板面積とシステムの BOM を削減できます。
  • AURIX™ DRIVECOREソフトウェア バンドル: AURIX™ DRIVECOREには、インフィニオンMCALドライバ、AUTOSAR Complex Device Drivers、およびSynopsys MetaWareツールキットやSynopsys Virtualizer Development Kit (VDK) などのツールチェーン統合コンポーネントが含まれます。DRIVECOREは、ソフトウェア資産を単一の商用契約に統合することで、TC3xからの移行作業を軽減し、サプライヤー管理を簡素化します。

AURIX™ TC4xのデザインイン エコシステムには、Synopsys MetaWareツールキット、HSP for MathWorks Simulink®、Synopsys Virtualizer Development Kit (VDK) 、およびAURIX™ DRIVECORE経由のインフィニオンMCALドライバとAUTOSAR Complex Device Driversが含まれます。

デジタル資料: データシート、ユーザー マニュアル、コード例およびプレゼンテーションをHTML統合型の1つのリソースにまとめ、あらゆるデバイスからアクセスできます。

追加資料: 技術的な追加ドキュメント、トレーニング、ツールについては、myInfineon (myICP) に登録してください。会社のメール アドレスを使用して、AURIX@infineon.com宛てにアクセス申請を送信してください。myICP

トレーニング: AURIX™ Development Studio向けのエキスパート チュートリアルとハンズオン ガイドを提供します。初心者から経験豊富なエンジニアまで利用できます。マイクロコントローラー トレーニングおよびビデオ ハブ

推奨デザイン ハウス: インフィニオンのAURIX™ トレーニング済みパートナー ネットワークが、製品およびアプリケーションに応じたサポート、オンサイト コンサルティング、および車載セキュリティに関する専門知識を提供します。

AURIX™ TC4xは、インフィニオンの次世代32ビットTriCore™ マイクロコントローラー ファミリーであり、自動車のE/Eアーキテクチャ、ADAS、eMobility、AIアプリケーション向けに設計されています。TC4xファミリーは、ASIL準拠の車載MCUであるAURIX™ TC3xファミリーからの上位移行パスを提供します。

TC4xポートフォリオは、AURIX™ TC4Dx、AURIX™ TC45x、AURIX™ TC48x、AURIX™ TC49xの4つのサブファミリーで構成されています。各サブファミリーは、ドメイン制御やゾーン制御から高度なセンサー フュージョンやAI推論まで、車載向け演算需要のそれぞれ異なる階層を対象としています。

TC4xファミリーは、最大500 MHzのTriCore™ v1.8コアを最大6基、SOTAアップデート対応の最大25 Mbitオンチップ フラッシュ、デュアル5 Gbit Ethernetポート、デュアルPCIe 3.0レーン、およびサブファミリー全体でのCAN-XL接続を提供します。

  • ソフトウェア再利用によるTC3xからの移行: 次世代 MCU への移行には、再認定の作業が必要です。TC4xの共通ソフトウェア アーキテクチャは、既存のAURIX™ TC3xアルゴリズムの再利用をサポートし、OEMおよびTier 1の再認定作業とソフトウェア コストを削減します。
  • スケーラブルなAIと並列処理: 並列処理ユニット (PPU) により、個別のAIアクセラレーターなしでTC4x内で高度なADASおよび自動運転機能を実現でき、システムの部品表 (BOM) の複雑さと統合リスクを低減します。
  • ISO 21434準拠のサイバーセキュリティ:統合されたCSRM/CSSアクセラレーターは、ハードウェアで強制されるサイバーセキュリティを提供し、ソフトウェアのみのセキュリティ層に頼らずにISO 21434の要件を満たします。
  • E/Eアーキテクチャ向けの高速接続: 5 Gbit Ethernet、PCIe、CAN-XLおよび10BASE-T1S Ethernetにネイティブ対応しているため、ゾーンおよびドメインE/Eアーキテクチャに必要な柔軟性を確保できます。
  • TC4xポートフォリオ共通の電源設計: 複数のMCU製品型式向けに電源回路を設計すると、認定作業とBOMの複雑さが増します。TLF4x OPTIREG™ PMICはTC4xサブファミリー全体でスケーラブルであるため、単一の電源設計で複数のバリエーションに対応できます。
  • CPUコア数とアーキテクチャ:TC4xは、最大500 MHzでロックステップ動作するTriCore™ v1.8コアを最大6個統合しています。ASIL-Dへの準拠にはロックステップが必要です。コア数が多いほど、車両機能を管理するドメイン コントローラーでタスクを並列実行できます。
  • オンチップ不揮発性メモリ (NVM): オンチップNVMは、SOTAに対応した最大25 Mbitのフラッシュを提供します。オンチップNVMの容量が大きいほど、外部フラッシュへの依存が減り、SOTAパーティションの管理が簡素化されます。
  • 接続インターフェース:TC4xは、デュアル5 Gbit Ethernetポート (ブリッジを含む)、8 Gbit/sのデュアルPCIe 3.0レーン、10BASE-T1Sに対応する4つの10/100 Mbit Ethernetポート、およびCAN-XLに対応します。接続帯域幅が大きいほど、MCUが外部ネットワーク スイッチなしでゾーンE/Eアーキテクチャをサポートできるかどうかが決まります。
  • 機能安全レベル: ISO 26262で定義されているASIL-Dは、自動車における最高の安全レベルであり、ハードウェア冗長性と99%を超える診断カバレッジが要求されます。ASILレーティングが高いほど、サブファミリーの選定やシステム アーキテクチャに影響します。TC4x PPUサブシステムはASIL-Dに適合しています。
  • 処理性能: TC4xのTriCore 1.8アーキテクチャは、最大500 MHzで、コアあたり最大5.07 CoreMark/MHzを実現します。
  • AIおよびレーダー アクセラレーション: PPUは、AI推論および信号処理ワークロード向けに最大48 GOPSの並列処理性能を提供し、ASIL-Dまでの安全性をサポートします。DREがデータ ルーティングを担い、SPU3が専用のオンチップ レーダー信号処理を提供します。
  • サイバーセキュリティ: CSRM/CSSハードウェア アクセラレーターは、ISO 21434に準拠した、ハードウェアで強制されるセキュリティを提供します。
  • 音声処理: TC4xファミリーは、8対1のPCMミキシング、PLLベースのオーディオ クロック生成、TSNメディア クロック同期、およびI2S/TDMインターフェースに対応しています。これにより、実装によっては、ノイズ キャンセリング、AVASおよびオーディオ ゾーン管理を組み込んだ車室内設計で、個別のオーディオDSPを使用せずに済む場合があります。
  • 認定規格 — 結果
    • ISO 26262: ASIL-D (PPUサブシステム)
    • ISO 21434: CSRM/CSS 準拠
    • AEC-Q100: グレード1の認定を受けており、周囲動作温度範囲−40℃~+125℃に対応します
  • ドメインおよびゾーン コントローラー: 5 Gbit Ethernet、PCIeおよびマルチコアのリアルタイム処理を必要とする次世代のドメインおよびゾーン コントローラー アーキテクチャには、TC4xを推奨します。サブファミリー構成により、Tier 1が認定すべき ECU ハードウェアの種類を削減できるためです。
  • ADASおよび自動運転:ADASはTC48xの主要なアプリケーションです。センサー フュージョンおよびAI推論向けに、TC4xのPPUは、個別のAIアクセラレーターなしでASIL-D準拠の並列処理を提供します。オンチップのレーダー信号処理を必要とするレーダー フロントエンド設計には、統合SPUを推奨します。
  • eMobilityおよびパワートレイン制御: TC45xは、xEV統合プラットフォームおよびハイエンドのエンジン管理に推奨されます。TC49xは、インバーター制御、DC-DC変換、OBC、およびバッテリー管理に推奨されます。
  • 車室内オーディオおよびインフォテインメント: 車室内のノイズ キャンセリング、AVASおよびオーディオ ゾーン管理には、TC4xの統合オーディオ サブシステムを推奨します。専用のオーディオDSPが不要になり、BOMコストとPCB面積を削減できるためです。 

ステップ1: E/Eアーキテクチャ層を定義する

ADASアプリケーションにはTC48x、ゾーン制御にはTC4Dx、または77 GHzレーダー処理にはTC45xを選択してください。xEVパワートレインまたはエンジン管理が必要な場合は、TC49xを選択してください。

ステップ2: 機能安全レベルを確認する

アプリケーションでAIまたはセンサー フュージョンを伴うASIL-Dが必要な場合は、PPUを搭載したサブファミリーを選択してください。PPUを搭載していないTC4xサブファミリーは、ASIL-DのAIアプリケーションには推奨されません。

ステップ3: AIと処理要件を評価する

設計にニューラル ネットワーク推論、レーダー処理または高度なオーディオ処理が含まれる場合は、選択したサブファミリーでPPUとSPUを利用できることを確認してください。

ステップ4: TC3xからの移行作業を評価する

TC3xから移行する場合は、AURIX™ DRIVECOREとSynopsys MetaWareツールキットを使用して、ソフトウェア再利用の可能性を評価してください。

ステップ5: 電源の互換性を確認する

TLF4x OPTIREG™ PMICが、選択したサブファミリーの電源レール要件を満たしていることを確認してください。

 

  • TriCore™ v1.8プロセッサ アーキテクチャ: TC4xはTriCore™ v1.8コアを基盤とし、TC3x世代と上位互換性のある命令セットを提供します。TriCore™ はRISC CPU、DSPおよびマイクロコントローラーを1つのコアに統合し、リアルタイム処理と信号処理が混在するワークロードでのコンテキスト スイッチのオーバーヘッドを削減します。
  • 車載AIと安全性のためのAURIX™ Accelerator Suite: AURIX™ Accelerator Suiteは、PPU (AI推論、ASIL-D)、DRE (データ ルーティング)、SPU (レーダー) およびCSRM/CSS (サイバーセキュリティ) を1つのデバイスに統合し、ドメイン コントローラー設計における個別の処理コンポーネントを削減します。この統合により、AI、レーダーおよびセキュリティ用の個別のコプロセッサが不要になり、基板面積とシステムの BOM を削減できます。
  • AURIX™ DRIVECOREソフトウェア バンドル: AURIX™ DRIVECOREには、インフィニオンMCALドライバ、AUTOSAR Complex Device Drivers、およびSynopsys MetaWareツールキットやSynopsys Virtualizer Development Kit (VDK) などのツールチェーン統合コンポーネントが含まれます。DRIVECOREは、ソフトウェア資産を単一の商用契約に統合することで、TC3xからの移行作業を軽減し、サプライヤー管理を簡素化します。

AURIX™ TC4xのデザインイン エコシステムには、Synopsys MetaWareツールキット、HSP for MathWorks Simulink®、Synopsys Virtualizer Development Kit (VDK) 、およびAURIX™ DRIVECORE経由のインフィニオンMCALドライバとAUTOSAR Complex Device Driversが含まれます。

デジタル資料: データシート、ユーザー マニュアル、コード例およびプレゼンテーションをHTML統合型の1つのリソースにまとめ、あらゆるデバイスからアクセスできます。

追加資料: 技術的な追加ドキュメント、トレーニング、ツールについては、myInfineon (myICP) に登録してください。会社のメール アドレスを使用して、AURIX@infineon.com宛てにアクセス申請を送信してください。myICP

トレーニング: AURIX™ Development Studio向けのエキスパート チュートリアルとハンズオン ガイドを提供します。初心者から経験豊富なエンジニアまで利用できます。マイクロコントローラー トレーニングおよびビデオ ハブ

推奨デザイン ハウス: インフィニオンのAURIX™ トレーニング済みパートナー ネットワークが、製品およびアプリケーションに応じたサポート、オンサイト コンサルティング、および車載セキュリティに関する専門知識を提供します。

ドキュメント