これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
経済的な衛星の打ち上げが増えることで、接続性が向上し、世界の遠隔地へのアクセスが可能になります。 市場の要求がより短いミッション寿命にシフトし、LEO コンステレーションに向けた衛星の数がかつてないほど増えているため、NewSpace 市場はコスト重視の傾向にあります。 インフィニオンの耐放射線メモリは、サイズ、重量、電力、コストを考慮し、性能と信頼性を適切なサイズで組み合わせることができます。
主な特長
- 耐放射線性
- TID放射線性能保証
- シングルロット日付コード
- 100%電気試験
製品
概要
グローバルなユビキタス接続に対する需要が高まり続ける中、IoTと低軌道 (LEO) 衛星コンステレーションの組み合わせは、よりコネクテッドで効率的な世界を実現する上でますます重要な役割を果たしています。 低軌道 (LEO) 衛星コンステレーションの人気を高める推進力となっているのが、これらの小型軽量衛星の打ち上げの運用コストの削減です。 ミッション寿命、放射線、およびコスト要件は、通常、低くなります。
インフィニオンの耐放射線メモリは、サイズ、重量、電力、コスト (SWaP-c) を考慮し、性能と信頼性を適切なサイズで組み合わせることができます。インフィニオンの技術専門家は、自動車および宇宙エレクトロニクスの分野で数十年の経験を有しており、低軌道 (LEO) 衛星バスプラットフォームとペイロード運用の重要なサポート機能向け設計された、耐放射線性を備えたECoLEOメモリポートフォリオを提供しています。
インフィニオンは、特に高信頼性アプリケーションにおいて、半導体製品の寿命と供給の継続性の重要性を理解しています。
インフィニオンのRAMメモリ製品長期供給プログラムは、一部のメモリ製品を最低10年間サポートします。 適用可能な製品には、非同期SRAM、シリアル強誘電体RAMまたはF-RAM、パラレル不揮発性SRAMまたはnvSRAM、 HYPERBUS™ インターフェース対応シリアルHYPERRAM™メモリ、および航空宇宙、軍事、および防衛市場に販売されているRAMメモリが含まれます。
インフィニオンのIR HiRel子会社を通じて、製品寿命の延長やサポートサービスを利用して、宇宙、航空電子工学、防衛、医療などの高信頼性電子設計に使用できるインフィニオンCOTSや車載用パワーコンポーネントのコンポーネント寿命(EOL)の管理を支援します。 当社のダイおよびウェーハバンクサービスは、供給寿命を保証し、陳腐化によるサポートの問題と再認定コストを軽減します。
詳細については、インフィニオンのHiRelセールスにお問い合わせください。
インフィニオンは、世界中のチップセットパートナーと協力して、メモリの認定、ドライバーとソフトウェアの検証、ターンキーリファレンスデザインの開発を行っています。 その結果、設計プロセスを簡素化し、市場投入までの時間を短縮する一連のツールとリソースが得られます。 チップセットに推奨および認定されたメモリを選択できるように、インフィニオンはチップセットペアリングガイドを発行しています。 これらのスプレッドシートは、どのインフィニオンメモリ製品がどのパートナーチップセットで認定されているかをマッピングします。
グローバルなユビキタス接続に対する需要が高まり続ける中、IoTと低軌道 (LEO) 衛星コンステレーションの組み合わせは、よりコネクテッドで効率的な世界を実現する上でますます重要な役割を果たしています。 低軌道 (LEO) 衛星コンステレーションの人気を高める推進力となっているのが、これらの小型軽量衛星の打ち上げの運用コストの削減です。 ミッション寿命、放射線、およびコスト要件は、通常、低くなります。
インフィニオンの耐放射線メモリは、サイズ、重量、電力、コスト (SWaP-c) を考慮し、性能と信頼性を適切なサイズで組み合わせることができます。インフィニオンの技術専門家は、自動車および宇宙エレクトロニクスの分野で数十年の経験を有しており、低軌道 (LEO) 衛星バスプラットフォームとペイロード運用の重要なサポート機能向け設計された、耐放射線性を備えたECoLEOメモリポートフォリオを提供しています。
インフィニオンは、特に高信頼性アプリケーションにおいて、半導体製品の寿命と供給の継続性の重要性を理解しています。
インフィニオンのRAMメモリ製品長期供給プログラムは、一部のメモリ製品を最低10年間サポートします。 適用可能な製品には、非同期SRAM、シリアル強誘電体RAMまたはF-RAM、パラレル不揮発性SRAMまたはnvSRAM、 HYPERBUS™ インターフェース対応シリアルHYPERRAM™メモリ、および航空宇宙、軍事、および防衛市場に販売されているRAMメモリが含まれます。
インフィニオンのIR HiRel子会社を通じて、製品寿命の延長やサポートサービスを利用して、宇宙、航空電子工学、防衛、医療などの高信頼性電子設計に使用できるインフィニオンCOTSや車載用パワーコンポーネントのコンポーネント寿命(EOL)の管理を支援します。 当社のダイおよびウェーハバンクサービスは、供給寿命を保証し、陳腐化によるサポートの問題と再認定コストを軽減します。
詳細については、インフィニオンのHiRelセールスにお問い合わせください。
インフィニオンは、世界中のチップセットパートナーと協力して、メモリの認定、ドライバーとソフトウェアの検証、ターンキーリファレンスデザインの開発を行っています。 その結果、設計プロセスを簡素化し、市場投入までの時間を短縮する一連のツールとリソースが得られます。 チップセットに推奨および認定されたメモリを選択できるように、インフィニオンはチップセットペアリングガイドを発行しています。 これらのスプレッドシートは、どのインフィニオンメモリ製品がどのパートナーチップセットで認定されているかをマッピングします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.