これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
ソースダウンPQFNパッケージ
改良されたPQFNパッケージで、業界をリードするRDS(on)と優れた熱性能を備えたOptiMOS™ソースダウンMOSFETファミリー
sTOLL MOSFETパッケージ
OptiMOS™ パワーMOSFET sTOLL – 7 x 8 mm 小型 TO-Leadlessパワー MOSFET パッケージ
Super SO8 DSC – 両面冷却を備えたPQFN 5x6
OptiMOS™ パワーMOSFET は SuperSO8 DSC パッケージで、40 V~150 V の範囲で、両面冷却 (DSC) により熱性能を向上
TOLG (TO-Leaded with Gullwing) パッケージ
OptiMOS™ パワーMOSFETをTOLG (TO-Leaded with Gullwing) パッケージで提供し、ボード上での熱サイクル性能の向上を実現
ファミリを比較する
概要
インフィニオンのOptiMOS™ MOSFETテクノロジーは、ソースダウン テクノロジーを採用した革新的で改良されたPQFNパッケージを使用しています。 この新しいパッケージでは、シリコンがコンポーネント内で逆さまになっています。これにより、ドレイン電位ではなく、ソース電位がサーマルパッドを介してPCBに接続されます。
OptiMOS™パワーMOSFET 3.3x3.3OptiMOS™パワーMOSFET PQFN 3.3mm x 3.3mmソースダウンパッケージには、底面放熱 (BSC) および両面放熱 (DSC) のバリエーションがあります。
インフィニオンのTOLx MOSFETパッケージ ファミリーは、3つの設計要件に対応できます。TOLL (TOリードレス) は、高出力アプリケーション向けに最適化されたパッケージです。TOLG (ガルウィング付きTOリード) は、優れたオンボードサーマルサイクル (TCoB) 堅牢性に最適化されたパッケージです。TOLT(上面冷却付きTO-リード)は、優れた熱性能のために最適化されたパッケージです。
インフィニオンは、DirectFET™パッケージなどの革新的なパッケージを提供しています。 DirectFET™は、寄生抵抗が最も低く、高周波アプリケーション向けに設計されています。DirectFET™は、ダイフリーパッケージの抵抗、寄生パッケージのインダクタンス、および放熱能力において画期的な進歩をもたらす、独自のシンプルな構造を備えています。
このパッケージには、小、中、大の3種類のサイズがあります。
インフィニオンの半導体は、効率、電力密度、コスト効率を向上させるように設計されています。 OptiMOS™およびStrongIRFET™パワーMOSFETファミリーは、スイッチモード電源 (SMPS)、バッテリー駆動アプリケーション、モーター制御、ドライバ、インバーター、およびコンピューティングなどのアプリケーションにおける革新と性能を実現します。
インフィニオンの高度に革新的なOptiMOS™およびStrongIRFET™ファミリーは、オン抵抗 (RDS(on)) や性能指数 (FOM) などといった、電力システム設計の主要な仕様に対する最高の品質と性能の要求を一貫して満たします。
OptiMOS™パワーMOSFETはクラス最高の性能を提供します。超低RDS(on)と、高スイッチング周波数アプリケーションに最適な特長を備えています。StrongIRFET™ パワーMOSFETは、ドライバ アプリケーション向けに設計されており、スイッチング周波数が低い設計や、高い電流容量を必要とする設計に最適です。
インフィニオンのOptiMOS™ MOSFETテクノロジーは、ソースダウン テクノロジーを採用した革新的で改良されたPQFNパッケージを使用しています。 この新しいパッケージでは、シリコンがコンポーネント内で逆さまになっています。これにより、ドレイン電位ではなく、ソース電位がサーマルパッドを介してPCBに接続されます。
OptiMOS™パワーMOSFET 3.3x3.3OptiMOS™パワーMOSFET PQFN 3.3mm x 3.3mmソースダウンパッケージには、底面放熱 (BSC) および両面放熱 (DSC) のバリエーションがあります。
インフィニオンのTOLx MOSFETパッケージ ファミリーは、3つの設計要件に対応できます。TOLL (TOリードレス) は、高出力アプリケーション向けに最適化されたパッケージです。TOLG (ガルウィング付きTOリード) は、優れたオンボードサーマルサイクル (TCoB) 堅牢性に最適化されたパッケージです。TOLT(上面冷却付きTO-リード)は、優れた熱性能のために最適化されたパッケージです。
インフィニオンは、DirectFET™パッケージなどの革新的なパッケージを提供しています。 DirectFET™は、寄生抵抗が最も低く、高周波アプリケーション向けに設計されています。DirectFET™は、ダイフリーパッケージの抵抗、寄生パッケージのインダクタンス、および放熱能力において画期的な進歩をもたらす、独自のシンプルな構造を備えています。
このパッケージには、小、中、大の3種類のサイズがあります。
インフィニオンの半導体は、効率、電力密度、コスト効率を向上させるように設計されています。 OptiMOS™およびStrongIRFET™パワーMOSFETファミリーは、スイッチモード電源 (SMPS)、バッテリー駆動アプリケーション、モーター制御、ドライバ、インバーター、およびコンピューティングなどのアプリケーションにおける革新と性能を実現します。
インフィニオンの高度に革新的なOptiMOS™およびStrongIRFET™ファミリーは、オン抵抗 (RDS(on)) や性能指数 (FOM) などといった、電力システム設計の主要な仕様に対する最高の品質と性能の要求を一貫して満たします。
OptiMOS™パワーMOSFETはクラス最高の性能を提供します。超低RDS(on)と、高スイッチング周波数アプリケーションに最適な特長を備えています。StrongIRFET™ パワーMOSFETは、ドライバ アプリケーション向けに設計されており、スイッチング周波数が低い設計や、高い電流容量を必要とする設計に最適です。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.