これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
低消費電力コンパレーター (LPComp_PDL)
効率的な低消費電力コンパレーターとLPComp_PDLコンポーネント
-
このページ
概要
低電力 (LP) コンパレータ PDL (LPComp_PDL) コンポーネントは、PSoC™ 6 に存在する固定機能 LP コンパレータ ブロックを使用して実装された低電力コンパレータへのアクセスを提供します。
LPComp_PDL コンポーネントは、PDL で使用可能な LPComp ドライバーの上に構築されたグラフィカル構成エンティティです。これにより、回路図ベースの接続と、[コンポーネント構成]ダイアログで定義されたハードウェア構成が可能になります。
- 低入力オフセット
- 内部基準電圧
- マルチスピードモード
- 低消費電力モード
- 低電力モードからのウェイクアップ
- 複数の割り込みモードと出力モード
- ペリフェラル ドライバー ライブラリ (PDL) コンポーネント (PDL アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) のみ)
低電力 (LP) コンパレータ PDL (LPComp_PDL) コンポーネントは、PSoC™ 6 に存在する固定機能 LP コンパレータ ブロックを使用して実装された低電力コンパレータへのアクセスを提供します。
LPComp_PDL コンポーネントは、PDL で使用可能な LPComp ドライバーの上に構築されたグラフィカル構成エンティティです。これにより、回路図ベースの接続と、[コンポーネント構成]ダイアログで定義されたハードウェア構成が可能になります。
- 低入力オフセット
- 内部基準電圧
- マルチスピードモード
- 低消費電力モード
- 低電力モードからのウェイクアップ
- 複数の割り込みモードと出力モード
- ペリフェラル ドライバー ライブラリ (PDL) コンポーネント (PDL アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) のみ)