- Half-bridge drivers
- ハイサイドゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ドライバ
- Three phase drivers
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
- OPTIREG™リニア電圧レギュレーター (LDO)
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
Coffee machines and grinders
最新のインバータおよびセンサー技術に基づくシステムソリューションにより、ヒューマンマシンインターフェース (HMI) 機能と次のレベルの接続性を実現
-
このページ
概要
メーカーは、より高効率で、正確かつ堅牢で、信頼性の高いデバイス技術を製造することにより、高まる消費者の期待に応える必要があります。より高速で高度な調理機能、魅力的なHMI、ワイヤレス接続、安全機能と相まって密閉された表面によるスマートキッチンの簡単な掃除などの利点が決定的な役割を果たします。
利点
- より速く、高度な調理機能
- 魅力的なHMI
- ワイヤレス接続
- スマートキッチンのための簡単な掃除
- 密閉された表面
- 安全機能
- 適切な味のための圧力センサー
- Motorコーヒーグラインダーの制御
ブロック図
概要
最大の課題の1つは、魅力的なデザインで革新的な機能を優れた価格性能比で提供することです。インバータ駆動のコーヒーマシンは、これらの要件を正確に満たしています。インバータ化により、一定のオン/オフの切り替えによるストレスが軽減され、長寿命化が可能です。その結果、高効率と改善された電力制御が手頃な価格で実現します。
インフィニオンの製品を選択することで、競合他社とは一線を画すデザインを簡単に設定できます。インバータ化されたコーヒーマシン用の部品の包括的なポートフォリオを提供し、すべての消費者のニーズを簡単に満たすことができます。当社のIPMとの最高レベルの統合を選択する場合でも、ディスクリート部品で最高の価格性能比を目指す場合でも、当社のIGBT、MOSFET、ゲートドライバ、およびMCUはシームレスに連携するように設計されています。これにより、消費電力が少なく、最新のタッチユーザーインターフェースを備えた堅牢で信頼性の高いシステムを設計できます。
コーヒー愛好家は、一杯の味わいに強いこだわりを持っています。テクノロジーを使えば、理想の味をいつでも再現できます。圧力を測定し、コーヒー豆の挽き具合を正確に制御することは、その一側面にすぎません。今日の全自動コーヒーマシンはインターネットに接続されています。新しいコーヒーレシピをダウンロードしたり、ベッドにいる間にコーヒーを淹れたりできます。インフィニオンのAIROC™コネクティビティ ソリューションは、そのための優れたソリューションです。大型タッチディスプレイは新基準で、インフィニオンのCAPSENSE™技術は市場第1位です。CAPSENSE™技術を統合したインフィニオンのPSOC™ MCUは、Wi-Fiホストやシステムコントローラー、モーター制御にも使用できます。
最大の課題の1つは、魅力的なデザインで革新的な機能を優れた価格性能比で提供することです。インバータ駆動のコーヒーマシンは、これらの要件を正確に満たしています。インバータ化により、一定のオン/オフの切り替えによるストレスが軽減され、長寿命化が可能です。その結果、高効率と改善された電力制御が手頃な価格で実現します。
インフィニオンの製品を選択することで、競合他社とは一線を画すデザインを簡単に設定できます。インバータ化されたコーヒーマシン用の部品の包括的なポートフォリオを提供し、すべての消費者のニーズを簡単に満たすことができます。当社のIPMとの最高レベルの統合を選択する場合でも、ディスクリート部品で最高の価格性能比を目指す場合でも、当社のIGBT、MOSFET、ゲートドライバ、およびMCUはシームレスに連携するように設計されています。これにより、消費電力が少なく、最新のタッチユーザーインターフェースを備えた堅牢で信頼性の高いシステムを設計できます。
コーヒー愛好家は、一杯の味わいに強いこだわりを持っています。テクノロジーを使えば、理想の味をいつでも再現できます。圧力を測定し、コーヒー豆の挽き具合を正確に制御することは、その一側面にすぎません。今日の全自動コーヒーマシンはインターネットに接続されています。新しいコーヒーレシピをダウンロードしたり、ベッドにいる間にコーヒーを淹れたりできます。インフィニオンのAIROC™コネクティビティ ソリューションは、そのための優れたソリューションです。大型タッチディスプレイは新基準で、インフィニオンのCAPSENSE™技術は市場第1位です。CAPSENSE™技術を統合したインフィニオンのPSOC™ MCUは、Wi-Fiホストやシステムコントローラー、モーター制御にも使用できます。