産業用および民生用BMS
BMSソリューションは、容易なデザイン導入を可能にし、バッテリー駆動の産業用および民生用アプリケーションでの安全な充電と放電を保証します
-
このページ
カテゴリー別に参照
ノンスタッカブルBMSソリューション
電動工具、家電製品、電動自転車、電動二輪車などのアプリケーション向けの最大72Vの低電圧バッテリー パック用のBMSソリューション
スタッカブルBMSソリューション
エネルギー貯蔵システム(ESS)や小型電気自動車(LEV)など、72Vを超えるアプリケーション向けの包括的なスタッカブルBMSシステム
概要
バッテリー管理システム (BMS) は、産業用または民生市場のあらゆるシステムにおいて重要な部分です。 BMSがないと、バッテリーが損傷しやすくなったり、ユーザーに危険を及ぼしたりする可能性さえあります。 さらに、BMSを使用してバッテリーの効率を向上させ、バッテリーの寿命を延ばし、モバイルデバイス、コードレス電動工具、小型電気自動車などの民生用アプリケーションでのエンドユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。 一方、ロボット、エネルギー貯蔵システム (ESS)、バッテリー バックアップ ユニット (BBU)、プロフェッショナル ツールなどの産業用アプリケーション向けのBMSも同じことを行いますが、規模はるかに巨大です。
インフィニオンは、産業用アプリケーションと民生用アプリケーションの両方でBMS向けの半導体ソリューションを数多く提供しています。 これらのソリューションは、トポロジー ベースの 3 つのカテゴリに分類されます。
- スタック不可能なBMS: これらのトポロジーは、電動工具、ドローン、電動自転車、電動二輪車で一般的に使用されており、直列連結しません。
- スタッカブルBMS: これらのトポロジーでは、ESS、EV、LEVなどのアプリケーションで広く使用されているアーキテクチャであるスタッカブルバッテリー パックは、直列にスタックされた複数のセル監視およびバランシングICを備えており、重要なバッテリー セル データをトランシーバーを介してメインBMSコントローラーに通信します。これらのHVパックには、優れた絶縁と信頼性の高い保護が必要です。
- スタッカブルでないBMSおよびDC-DCコンバーター: これらのトポロジーは、BMS回路をDC-DCコンバーターと組み合わせて安定化出力電圧を確保するテレコムやデータセンターなどのアプリケーションのバッテリー バックアップ システムで一般的に使用されます。 DC-DC段は双方向で、通常は単相または多相の昇降圧トポロジーです。
バッテリー保護ユニットは、あらゆるバッテリー管理システムに不可欠な要素です。インフィニオンはパワーMOSFETに関する長年の専門知識を有しており、BPU向けの半導体ソリューションに特別な注意を払っています。BPUのパートナーとしてインフィニオンをお選びいただくと、低いRDS(on)による高性能化、より広い安全動作領域 (SOA)、高いピーク電流レートによる短絡保護など、多くのエキサイティングなメリットが得られます。ポートフォリオ全体と特典の完全なリストについては、BPUのページをご覧ください。
バッテリー管理システム (BMS) は、産業用または民生市場のあらゆるシステムにおいて重要な部分です。 BMSがないと、バッテリーが損傷しやすくなったり、ユーザーに危険を及ぼしたりする可能性さえあります。 さらに、BMSを使用してバッテリーの効率を向上させ、バッテリーの寿命を延ばし、モバイルデバイス、コードレス電動工具、小型電気自動車などの民生用アプリケーションでのエンドユーザーエクスペリエンスを向上させることができます。 一方、ロボット、エネルギー貯蔵システム (ESS)、バッテリー バックアップ ユニット (BBU)、プロフェッショナル ツールなどの産業用アプリケーション向けのBMSも同じことを行いますが、規模はるかに巨大です。
インフィニオンは、産業用アプリケーションと民生用アプリケーションの両方でBMS向けの半導体ソリューションを数多く提供しています。 これらのソリューションは、トポロジー ベースの 3 つのカテゴリに分類されます。
- スタック不可能なBMS: これらのトポロジーは、電動工具、ドローン、電動自転車、電動二輪車で一般的に使用されており、直列連結しません。
- スタッカブルBMS: これらのトポロジーでは、ESS、EV、LEVなどのアプリケーションで広く使用されているアーキテクチャであるスタッカブルバッテリー パックは、直列にスタックされた複数のセル監視およびバランシングICを備えており、重要なバッテリー セル データをトランシーバーを介してメインBMSコントローラーに通信します。これらのHVパックには、優れた絶縁と信頼性の高い保護が必要です。
- スタッカブルでないBMSおよびDC-DCコンバーター: これらのトポロジーは、BMS回路をDC-DCコンバーターと組み合わせて安定化出力電圧を確保するテレコムやデータセンターなどのアプリケーションのバッテリー バックアップ システムで一般的に使用されます。 DC-DC段は双方向で、通常は単相または多相の昇降圧トポロジーです。
バッテリー保護ユニットは、あらゆるバッテリー管理システムに不可欠な要素です。インフィニオンはパワーMOSFETに関する長年の専門知識を有しており、BPU向けの半導体ソリューションに特別な注意を払っています。BPUのパートナーとしてインフィニオンをお選びいただくと、低いRDS(on)による高性能化、より広い安全動作領域 (SOA)、高いピーク電流レートによる短絡保護など、多くのエキサイティングなメリットが得られます。ポートフォリオ全体と特典の完全なリストについては、BPUのページをご覧ください。
ブロック図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.