概要
For over 40 years, we have designed and delivered custom sensor interface ASICs that enable high-performance, low-power, and compact sensing systems. We offer a turn-key approach covering specification, design, manufacturing, and lifecycle support. With strong expertise across optical, capacitive, magnetic, inductive, and resistive sensing, we help customers achieve system-level differentiation in industrial, building, and medical applications.
主な特長
- 40+ years of ASIC design experience
- Thousands of custom designs
- Secure supply chain
- Lifecycle and longevity support
- Turn-key ASIC solution
- High-performance analog front-end
- Low noise signal processing
- Low power optimization
- Compact design & packaging
- Customizable architectures
アプリケーション
製品
概要
当社は、要求の厳しい工場自動化アプリケーション向けに、高精度で信頼性が高くリアルタイムのセンシングを実現するカスタム センサー インターフェースASICを提供しています。当社のソリューションは、光学式近接センサー、光電センサー、ライトカーテン、光学式エンコーダー、圧力および流量センシングなど、幅広い用途に対応しており、IO-Linkなどの産業用通信インターフェースをサポートしています。
アナログ フロントエンド、信号処理、通信機能を単一のASICに統合することで、システムの複雑さを低減し、性能を向上させ、コンパクトな設計を可能にします。低ノイズ信号取得と高ダイナミックレンジに関する当社の専門知識により、過酷な産業環境下でも正確なセンシングを実現します。
体系的な開発フローとターンキー アプローチにより、堅牢性、EMC準拠、長期供給を確保しながら、市場投入までの時間を短縮します。
センサー インターフェースASICにご興味をお持ちですか?ぜひご連絡ください: sensor.asic@infineon.com
当社は、エネルギー効率、信頼性、シームレスなシステム統合を実現するよう設計されたカスタム センサー インターフェースASICにより、高度なビル制御システムを実現します。当社のソリューションは、HVAC制御、煙検知、流量センシング、KNXベースのビル制御などの主要アプリケーションをサポートしています。
センシング、制御、通信を単一の最適化されたICに統合することで、部品点数を削減し、システムコストを低減し、電力効率を向上させます。当社のASICは、環境パラメーターの正確な監視と制御を可能にし、スマートでエネルギー効率の高い建物の実現に貢献します。
長寿命と堅牢な動作を実現するよう設計された当社のソリューションは、広い温度範囲での動作、高電圧対応、EMC耐性など、産業要件を満たしています。当社のターンキー開発モデルにより、構想段階から大量生産まで、スムーズにプロジェクトを遂行できます。
センサー インターフェースASICにご興味をお持ちですか?ぜひご連絡ください: sensor.asic@infineon.com
当社は、高精度な医療センシング用途向けにカスタム センサー インターフェースASICを提供し、小型で信頼性が高く、電力効率に優れたシステムを実現します。当社のソリューションは、ラボ診断、医療グレードのウェアラブル、インプラント、および据え置き型医療機器に対応しています。
当社は、低ノイズのアナログ フロントエンド設計、高分解能の信号変換、および統合信号処理に関する専門知識を活用し、流量や圧力などの物理特性を含む、生体および物理パラメーターの正確な測定を可能にします。当社のASICは、光学式、容量式、抵抗式など、幅広いセンシング原理に対応しています。
当社の設計は、性能と信頼性を確保しつつ、消費電力とサイズの最小化に重点を置いています。ターンキー方式の開発アプローチと長期供給サポートにより、お客様が高度な医療センシング ソリューションを安心して市場に投入できるよう支援します。
センサー インターフェースASICにご興味をお持ちですか?ぜひご連絡ください: sensor.asic@infineon.com
当社は、センサー インターフェースASIC向けに、体系的で実績のある開発フローを提供し、プロジェクトを初期構想から大量生産まで支援します。当社のアプローチは、システム要件とデバイス仕様を共同で定義することから始まり、顧客ニーズとアプリケーション ターゲットとの完全な整合性を確保します。
仕様承認後、定期的な設計レビューに基づき、設計、レイアウト、検証を実施します。テープアウト後、当社は製造、組立、テスト開発を担当し、シリコン実現へのスムーズな移行を確実にします。
エンジニアリング サンプルは評価用に早期に提供され、その後、試験済みサンプルおよび認定ユニットが提供されます。これにより、お客様は性能とシステム統合を段階的に検証できます。このプロセスは、認定済み製品のリリースと長期供給をもって完了します。
当社のターンキー モデルは、明確に定義されたマイルストーン、緊密な連携、およびライフサイクル全体にわたるサポートを通じて、透明性の確保、リスク低減、市場投入までの時間短縮を実現します。
センサー インターフェースASICにご興味をお持ちですか?ぜひご連絡ください: sensor.asic@infineon.com
- 高性能: すべての要件を専門的に統合し、最適なシステム レベル性能を実現
- コンパクト設計: TSV、WLCSP、SiP、CoFなどの先進技術により、ディスクリート ソリューションと比べてシステム サイズを大幅に削減
- 超低消費電力: 超低消費電力IPブロックと高度な機能 (例: スリープ モード、ポーリング) を統合し、高いエネルギー効率のシステム ソリューションを実現
- 低ノイズ性能: アプリケーションに最適化された設計により、システム ノイズを最小限に抑え、最高の信号完全性を確保
- コストとスピードのメリット: 実績のある開発フローに基づく高い面積効率のASIC設計により、全体の部品表 (BOM) を削減しつつ、お客様の市場投入までの時間を大幅に短縮して、明確なコストおよびスピードのメリットを提供
- 知的財産保護: カスタマイズされたASIC設計における知的財産を強固に保護
当社は、要求の厳しい工場自動化アプリケーション向けに、高精度で信頼性が高くリアルタイムのセンシングを実現するカスタム センサー インターフェースASICを提供しています。当社のソリューションは、光学式近接センサー、光電センサー、ライトカーテン、光学式エンコーダー、圧力および流量センシングなど、幅広い用途に対応しており、IO-Linkなどの産業用通信インターフェースをサポートしています。
アナログ フロントエンド、信号処理、通信機能を単一のASICに統合することで、システムの複雑さを低減し、性能を向上させ、コンパクトな設計を可能にします。低ノイズ信号取得と高ダイナミックレンジに関する当社の専門知識により、過酷な産業環境下でも正確なセンシングを実現します。
体系的な開発フローとターンキー アプローチにより、堅牢性、EMC準拠、長期供給を確保しながら、市場投入までの時間を短縮します。
センサー インターフェースASICにご興味をお持ちですか?ぜひご連絡ください: sensor.asic@infineon.com
当社は、エネルギー効率、信頼性、シームレスなシステム統合を実現するよう設計されたカスタム センサー インターフェースASICにより、高度なビル制御システムを実現します。当社のソリューションは、HVAC制御、煙検知、流量センシング、KNXベースのビル制御などの主要アプリケーションをサポートしています。
センシング、制御、通信を単一の最適化されたICに統合することで、部品点数を削減し、システムコストを低減し、電力効率を向上させます。当社のASICは、環境パラメーターの正確な監視と制御を可能にし、スマートでエネルギー効率の高い建物の実現に貢献します。
長寿命と堅牢な動作を実現するよう設計された当社のソリューションは、広い温度範囲での動作、高電圧対応、EMC耐性など、産業要件を満たしています。当社のターンキー開発モデルにより、構想段階から大量生産まで、スムーズにプロジェクトを遂行できます。
センサー インターフェースASICにご興味をお持ちですか?ぜひご連絡ください: sensor.asic@infineon.com
当社は、高精度な医療センシング用途向けにカスタム センサー インターフェースASICを提供し、小型で信頼性が高く、電力効率に優れたシステムを実現します。当社のソリューションは、ラボ診断、医療グレードのウェアラブル、インプラント、および据え置き型医療機器に対応しています。
当社は、低ノイズのアナログ フロントエンド設計、高分解能の信号変換、および統合信号処理に関する専門知識を活用し、流量や圧力などの物理特性を含む、生体および物理パラメーターの正確な測定を可能にします。当社のASICは、光学式、容量式、抵抗式など、幅広いセンシング原理に対応しています。
当社の設計は、性能と信頼性を確保しつつ、消費電力とサイズの最小化に重点を置いています。ターンキー方式の開発アプローチと長期供給サポートにより、お客様が高度な医療センシング ソリューションを安心して市場に投入できるよう支援します。
センサー インターフェースASICにご興味をお持ちですか?ぜひご連絡ください: sensor.asic@infineon.com
当社は、センサー インターフェースASIC向けに、体系的で実績のある開発フローを提供し、プロジェクトを初期構想から大量生産まで支援します。当社のアプローチは、システム要件とデバイス仕様を共同で定義することから始まり、顧客ニーズとアプリケーション ターゲットとの完全な整合性を確保します。
仕様承認後、定期的な設計レビューに基づき、設計、レイアウト、検証を実施します。テープアウト後、当社は製造、組立、テスト開発を担当し、シリコン実現へのスムーズな移行を確実にします。
エンジニアリング サンプルは評価用に早期に提供され、その後、試験済みサンプルおよび認定ユニットが提供されます。これにより、お客様は性能とシステム統合を段階的に検証できます。このプロセスは、認定済み製品のリリースと長期供給をもって完了します。
当社のターンキー モデルは、明確に定義されたマイルストーン、緊密な連携、およびライフサイクル全体にわたるサポートを通じて、透明性の確保、リスク低減、市場投入までの時間短縮を実現します。
センサー インターフェースASICにご興味をお持ちですか?ぜひご連絡ください: sensor.asic@infineon.com
- 高性能: すべての要件を専門的に統合し、最適なシステム レベル性能を実現
- コンパクト設計: TSV、WLCSP、SiP、CoFなどの先進技術により、ディスクリート ソリューションと比べてシステム サイズを大幅に削減
- 超低消費電力: 超低消費電力IPブロックと高度な機能 (例: スリープ モード、ポーリング) を統合し、高いエネルギー効率のシステム ソリューションを実現
- 低ノイズ性能: アプリケーションに最適化された設計により、システム ノイズを最小限に抑え、最高の信号完全性を確保
- コストとスピードのメリット: 実績のある開発フローに基づく高い面積効率のASIC設計により、全体の部品表 (BOM) を削減しつつ、お客様の市場投入までの時間を大幅に短縮して、明確なコストおよびスピードのメリットを提供
- 知的財産保護: カスタマイズされたASIC設計における知的財産を強固に保護
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.