これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
パルス コンバーター
パルス コンバーター: 高精度なパルス幅制御による高速領域と低速領域のブリッジング
-
このページ
概要
パルス コンバーター コンポーネントは、任意の幅のパルスが p_in でサンプリングされると、既知の幅のパルスを生成します。高速ドメインから低速ドメインへのパルス イベントのインターフェイスに使用したり、特定のパルス幅を保証する必要がある場合に使用します。
サンプルレートと出力パルス幅の設定が可能なout_clkおよびsample_clk用端子
パルス コンバーター コンポーネントは、任意の幅のパルスが p_in でサンプリングされると、既知の幅のパルスを生成します。高速ドメインから低速ドメインへのパルス イベントのインターフェイスに使用したり、特定のパルス幅を保証する必要がある場合に使用します。
サンプルレートと出力パルス幅の設定が可能なout_clkおよびsample_clk用端子