これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
8ビット電圧デジタル/アナログ変換器 (VDAC8)
VDAC8: 汎用性の高い8ビット電圧出力DAC
-
このページ
概要
VDAC8コンポーネントは、8ビット出力デジタル・アナログ変換器 (DAC)です。 出力範囲は、0~1.020V (4mV/bit)、または0~4.08V (16mV/bit)です。 VDAC8は、ハードウェア、ソフトウェア、またはハードウェアとソフトウェアの組合せによって制御されます。
- 電圧出力範囲: 1.020Vおよび4.080Vフルスケール
- ソフトウェアまたはクロック駆動の出力ストローブ
- データソースは、CPU、DMAまたはデジタルコンポーネント
VDAC8コンポーネントは、8ビット出力デジタル・アナログ変換器 (DAC)です。 出力範囲は、0~1.020V (4mV/bit)、または0~4.08V (16mV/bit)です。 VDAC8は、ハードウェア、ソフトウェア、またはハードウェアとソフトウェアの組合せによって制御されます。
- 電圧出力範囲: 1.020Vおよび4.080Vフルスケール
- ソフトウェアまたはクロック駆動の出力ストローブ
- データソースは、CPU、DMAまたはデジタルコンポーネント