ダイオード
小信号ダイオード
-
このページ
カテゴリー別に参照
概要
インフィニオンは、AF汎用ダイオードとショットキーダイオードを提供しています。 これらのダイオードは、逆極性保護、ブリッジ整流回路、クリッピングおよびクランプ回路での使用に最適です。
インフィニオンは、AF汎用ダイオードとショットキーダイオードの幅広いポートフォリオを提供しています。 これらは、さまざまなリードレスおよびリード付きパッケージで提供され、さまざまな接合ダイオード構成 [シングル、直列、コモンアノード、コモンカソード、パラレルペア、および4ブリッジ] で提供されます。
インフィニオンは、AF汎用およびショットキーダイオード用のPCBフットプリントとシンボルを提供し、お客様のレイアウトプロセスをサポートします。 主要なレイアウトソフトウェア用にPCB設計データを提供します。 ショットキーダイオードのSPICEモデルとSパラメータ測定が提供されます。
インフィニオンは、AF汎用ダイオードとショットキーダイオードを提供しています。 これらのダイオードは、逆極性保護、ブリッジ整流回路、クリッピングおよびクランプ回路での使用に最適です。
インフィニオンは、AF汎用ダイオードとショットキーダイオードの幅広いポートフォリオを提供しています。 これらは、さまざまなリードレスおよびリード付きパッケージで提供され、さまざまな接合ダイオード構成 [シングル、直列、コモンアノード、コモンカソード、パラレルペア、および4ブリッジ] で提供されます。
インフィニオンは、AF汎用およびショットキーダイオード用のPCBフットプリントとシンボルを提供し、お客様のレイアウトプロセスをサポートします。 主要なレイアウトソフトウェア用にPCB設計データを提供します。 ショットキーダイオードのSPICEモデルとSパラメータ測定が提供されます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.