マイクロコントローラー
性能、接続性、安全性、セキュリティが必要なアプリケーションに最適な選択肢
-
このページ
カテゴリー別に参照
AURIX™ TriCore™ MCU
32ビット AURIX™ TriCore™ マイクロコントローラーファミリーは、幅広い車載および産業用アプリケーションに最適なプラットフォームです。
AURIX™ TriCore™ MCU Subfamilies
PSOC™ MCU
あなたのアイデアを実現するように設計された32ビットMCU。あなたは何を作りますか?
PSOC™ MCU Subfamilies
TRAVEO™ T2G MCU
ボディコントロールモジュール (BCM)、HVAC、車載ゲートウェイ、クラスターおよびグラフィックアプリケーション
TRAVEO™ T2G MCU Subfamilies
XMC™ MCUs
堅牢性、信頼性、拡張性を備えた産業用アプリケーションを強化
XMC™ MCUs Subfamilies
レガシーMCU
C500、C166、XC166、AUDO1ファミリーなどのインフィニオンのレガシー製品をご覧ください。インフィニオン - スマートマイクロコントローラー ソリューションのパートナー
レガシーMCU Subfamilies
MOTIX™ モーター制御SoC/SiP
高度なモーター制御アプリケーション向けに32ビットArm® Cortex® MCU、ゲートドライバ、電源、通信を統合したインフィニオンのMOTIX™ SoCソリューションをご覧ください。
MOTIX™ モーター制御SoC/SiP Subfamilies
AURIX™ RC1 MCUs
Redefining real-time compute & control. For next-level SDV, SDX & Physical AI applications.
インフィニオンのマイクロコントローラー
インフィニオンのマイクロコントローラーポートフォリオは、強力な性能、機能安全、および将来性のあるセキュリティソリューションを特長とする最先端の32ビットマイクロコントローラーを幅広く提供します。インフィニオンのマイクロコントローラーの幅広いポートフォリオは、車載、産業、および民生市場向けにスケーラブルで高性能なソリューションを提供します。
PSOC™ (産業 | 民生 | 車載)
Arm® Cortex®-Mコアを採用した32ビットMCU。アイデアを形にするために設計されています。何を設計されますか?
XMC™ (産業)
Arm® Cortex®-Mをベースとした、高い設定自由度を持つ32ビット産業用マイクロコントローラーです。
TRAVEO™ (車載 | 産業)
Arm® Cortex®-M4/M7をベースとした最先端の32ビット車載MCU。性能、品質、機能安全に対応します。
AURIX™ (車載 | 産業)
TriCore™をベースとした32ビットMCU。要求の厳しい車載および産業用アプリケーション向けに、品質、安全性、セキュリティにおいて業界をリードします。
FM™ (産業 | 民生)
Arm® Cortex® M0+/M3/M4をベースとした汎用32ビット マイクロコントローラーです。
MOTIX™ MCU (車載 | 産業 | 民生)
Arm® Cortex®-M、電源回路、トランシーバー、ドライバーを統合したモーター制御SoC/SiPソリューションです。
インフィニオンのArm Cortex‑Mマイクロコントローラーの全製品ポートフォリオをご覧ください。自動車、産業、IoTアプリケーション向けに、超低消費電力から高性能コアまで幅広く取り揃えています。
Arm® Cortex® M7: インフィニオンのArm® Cortex® M7マイクロコントローラーは、最も演算負荷の高い自動車および組み込みアプリケーション向けに、最大限の処理性能を提供します。
Arm® Cortex® M4: インフィニオンのArm® Cortex® M4マイクロコントローラーは、要求の厳しい組み込み設計向けに、リアルタイムの処理性能を提供します。詳細をご覧ください。
Arm® Cortex® M0/M0+: インフィニオンのArm® Cortex® M0/M0+ マイクロコントローラーは、超低消費電力と省スペースにより、コスト最適化された組み込み設計を実現します。
Arm® Cortex® M55: インフィニオンのArm® Cortex® M55マイクロコントローラーは、エッジ インテリジェンス向けの高性能MCUを提供します。詳細をご覧ください。
Arm® Cortex® M33: インフィニオンのArm® Cortex® M33マイクロコントローラーは、高度な制御アプリケーション向けに堅牢なセキュリティを提供します。
Arm® Cortex® M3: インフィニオンのArm® Cortex® M3マイクロコントローラーは、組み込み制御、センシング、ミックスドシグナル アプリケーション向けに信頼性の高いプラットフォームを提供します。詳細をご覧ください。
Arm® Cortex® M23: インフィニオンのArm® Cortex® M23マイクロコントローラーは、コスト最適化されたBDCおよびBLDCシステム設計向けに、組み込みセキュリティと超低消費電力を提供します。