これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSOC™ Creatorコンポーネント データシート - Bluetooth Low Energy (BLE)
Bluetooth v4.2対応と高度な機能を備えた堅牢なBLEコンポーネント
-
このページ
概要
Bluetooth Low Energy(BLE)コンポーネントは、BLE接続を必要とするアプリケーションの設計を容易にする包括的なGUIベースの設定ウィンドウを提供します。このコンポーネントには、Bluetooth Core Specification v4.2準拠のプロトコルスタックが組み込まれており、ユーザーアプリケーションがスタックを介して基盤となるハードウェアにアクセスできるようにするためのAPIを提供します。
- Bluetooth v4.2準拠のプロトコルスタック
- 汎用アクセス プロファイル(GAP)機能
- ブロードキャスター、オブザーバー、ペリフェラル、セントラルの役割
- Peripheral と Central の間での役割の逆転をサポート
- ユーザ定義の通知データ
- 最大4台のデバイスのボンディングをサポート
- セキュリティモード1および2
- 汎用属性プロファイル (GATT) 機能
- GATT クライアントとサーバー
- 16 ビット、32 ビット、および 128 ビットの UUID
- Special Interest Group(SIG)は、GATTベースのプロファイルとサービスを採用し、直感的なGUIカスタムプロファイル開発を通じて新しいプロファイルデザインの迅速なプロトタイプを作成しました。Bluetooth Developer Studio プロファイル形式のサポート
- Security Manager の機能
- ペアリング方法: Just works、Passkey Entry、Out of BandおよびNumeric Comparison
- 認証された中間者(MITM)保護とデータ署名
- 論理リンク適応プロトコル (L2CAP) 接続指向チャネル
- リンク層(LL)機能
- マスターとスレーブの役割
- 128ビットAES暗号化
- 低デューティ サイクル通知
- LEピン
Bluetooth Low Energy(BLE)コンポーネントは、BLE接続を必要とするアプリケーションの設計を容易にする包括的なGUIベースの設定ウィンドウを提供します。このコンポーネントには、Bluetooth Core Specification v4.2準拠のプロトコルスタックが組み込まれており、ユーザーアプリケーションがスタックを介して基盤となるハードウェアにアクセスできるようにするためのAPIを提供します。
- Bluetooth v4.2準拠のプロトコルスタック
- 汎用アクセス プロファイル(GAP)機能
- ブロードキャスター、オブザーバー、ペリフェラル、セントラルの役割
- Peripheral と Central の間での役割の逆転をサポート
- ユーザ定義の通知データ
- 最大4台のデバイスのボンディングをサポート
- セキュリティモード1および2
- 汎用属性プロファイル (GATT) 機能
- GATT クライアントとサーバー
- 16 ビット、32 ビット、および 128 ビットの UUID
- Special Interest Group(SIG)は、GATTベースのプロファイルとサービスを採用し、直感的なGUIカスタムプロファイル開発を通じて新しいプロファイルデザインの迅速なプロトタイプを作成しました。Bluetooth Developer Studio プロファイル形式のサポート
- Security Manager の機能
- ペアリング方法: Just works、Passkey Entry、Out of BandおよびNumeric Comparison
- 認証された中間者(MITM)保護とデータ署名
- 論理リンク適応プロトコル (L2CAP) 接続指向チャネル
- リンク層(LL)機能
- マスターとスレーブの役割
- 128ビットAES暗号化
- 低デューティ サイクル通知
- LEピン