これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ピン
ハードウェア ピン管理の合理化
-
このページ
概要
ピン コンポーネントを使用すると、ハードウェア リソースを物理ポートピンに接続できます。これは、適切に構成された物理IOピンを介して外部信号へのアクセスを提供します。また、電気的特性(ドライブモードなど)を1つ以上のピンに対して選択することもできます。これらの特性は、PSoC™ Creatorによって使用され、コンポーネント内に信号を自動的に配置および配線します。
- すべてのピンパラメータとドライブモードを素早く設定することができます
- PSoC Creatorに自動配置配線をさせることができます
- 同時にいくつものピンに作用します
ピン コンポーネントを使用すると、ハードウェア リソースを物理ポートピンに接続できます。これは、適切に構成された物理IOピンを介して外部信号へのアクセスを提供します。また、電気的特性(ドライブモードなど)を1つ以上のピンに対して選択することもできます。これらの特性は、PSoC™ Creatorによって使用され、コンポーネント内に信号を自動的に配置および配線します。
- すべてのピンパラメータとドライブモードを素早く設定することができます
- PSoC Creatorに自動配置配線をさせることができます
- 同時にいくつものピンに作用します