これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
IC間サウンドバス(I2S)
I2Sコンポーネント: デジタルオーディオ接続の効率化
-
このページ
概要
統合型IC間サウンド バス(I2S)は、複数のデジタルオーディオデバイスを接続するために使用されるシリアルバス インターフェース標準です。 仕様は、Philips®セミコンダクター製です(I2Sバス仕様; 1986年2月、1996年6月5日改訂)。
I2S コンポーネントは、マスター モードでのみ動作します。また、送信機(Tx)と受信機(Rx)の2方向で動作します。Tx と Rx のデータは独立したバイト ストリームです。バイト ストリームは、最上位バイトが最初にパックされ、最初のワードのビット 7 の最上位ビットにパックされます。各サンプル(左チャネルまたは右チャネルのサンプル)に使用されるバイト数は、サンプルを保持するための最小バイト数です。
- マスターのみ
- シングルチャネルおよびマルチチャネル(最大10チャネル)のI2Sサポート
- サンプル当たり8~32データビット
- 16、32、48、64ビットワード選択期間
- データレート最大96 kHzまで(64ビットワード選択期間)
- I2S Rxモードでのオーディオクリップ検出
- USBオーディオクラスのエンディアン要件に一致するようにオーディオサンプルをバイトスワップ
統合型IC間サウンド バス(I2S)は、複数のデジタルオーディオデバイスを接続するために使用されるシリアルバス インターフェース標準です。 仕様は、Philips®セミコンダクター製です(I2Sバス仕様; 1986年2月、1996年6月5日改訂)。
I2S コンポーネントは、マスター モードでのみ動作します。また、送信機(Tx)と受信機(Rx)の2方向で動作します。Tx と Rx のデータは独立したバイト ストリームです。バイト ストリームは、最上位バイトが最初にパックされ、最初のワードのビット 7 の最上位ビットにパックされます。各サンプル(左チャネルまたは右チャネルのサンプル)に使用されるバイト数は、サンプルを保持するための最小バイト数です。
- マスターのみ
- シングルチャネルおよびマルチチャネル(最大10チャネル)のI2Sサポート
- サンプル当たり8~32データビット
- 16、32、48、64ビットワード選択期間
- データレート最大96 kHzまで(64ビットワード選択期間)
- I2S Rxモードでのオーディオクリップ検出
- USBオーディオクラスのエンディアン要件に一致するようにオーディオサンプルをバイトスワップ