これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
CCG5 EZ-PD™はデュアルポートの、EZ-PD™ CCG5Cはシングルポートの、最新のPD 3.0仕様に準拠しながら、ダウンストリームフェーシングポート (DFP)、アップストリームフェーシングポート (UFP)、およびデュアルロールポート (DRP) をサポートするUSB-Cパワーデリバリー (PD) コントローラーです。これらのデバイスは完全にプログラム可能で、フェイルセーフブートアップとファームウェアアップグレードをサポートする128KBフラッシュメモリを備えています。 EZ-PD™ CCG5/CCG5Cは、デスクトップ、ノートブック、およびドッキングステーション向けの完全なソリューションを提供します。
主な特長
- USP PD 3.0に準拠
- 統合されたアナログおよびデジタルブロック
- 最大28個のGPIO
- 4つの設定可能なSCB
- 高電圧20Vレギュレーター
- SBUアナログ マルチプレクサ, USBアナログ マルチプレクサ
- VBUS-CC短絡保護
- VBUSからSBUへの短絡保護
- 内蔵VCONN FET
- ハイサイド電流検出アンプ
- レガシー充電検出ブロック
- システムレベルの障害保護
製品
概要
EZ-PD™ CCG5は、最新のUSB Type-CおよびPD仕様を満たすデュアルポートUSB Type-Cコントローラーです。 デスクトップ、ノートブック、ドッキングステーションに適した包括的なデュアルUSB-CおよびUSB PDポート制御ソリューションを提供します。 さらに、デュアルロールおよびダウンストリーム側ポート (DFP) アプリケーションで利用できます。 このコントローラーには、インフィニオン独自のM0WS8技術が組み込まれており、128KBのフラッシュメモリを搭載した32ビット、48MHzのArm® Cortex®-M0プロセッサを搭載しています。 このデバイスは、必要なType-C終端抵抗RpとRdを含む2つの完全なType-Cトランシーバーと、高電圧レギュレーターを統合しています。 VCONN RDS(on) は1.5 Ωをサポートし、VCONN OCPの制限範囲は400から600 mAです。 EZ-PD™ CCG5 はBC v1.2ソースをサポートし、96-BGA パッケージで提供されます。
EZ-PD™ CCG5Cは、最新のUSB Type-Cおよびパワーデリバリー(PD)仕様を満たすように設計されたシングルポートUSB Type-Cコントローラーです。 デスクトップおよびノートブック向けの包括的なポート制御ソリューションを提供し、USB-CおよびUSB PD機能のサポートを提供します。 128KBのフラッシュメモリを搭載した32ビット、48MHzのArm® Cortex®-M0プロセッサを搭載しています。 さらに、必要なType-C終端抵抗Rp、Rd、およびデッドバッテリーRd終端を含む完全なType-Cトランシーバーを統合し、0.7 ΩのVCONN RDS(on)と550〜750 mAのVCONN OCP制限範囲を提供します。 EZ-PD™ CCG5Cは、BC v1.2ソースおよびシンク、CDP、およびDCPもサポートしています。 このコントローラーは40ピンQFNパッケージで供給されます。
- 高集積デュアル/シングルポートUSB-C PDコントローラ
- 高電圧統合
- VBUS-to-CC短絡保護をサポート
- Thunderboltアプリケーション用に承認済み
- 完全に構成可能なソリューション
EZ-PD™ CCG5は、最新のUSB Type-CおよびPD仕様を満たすデュアルポートUSB Type-Cコントローラーです。 デスクトップ、ノートブック、ドッキングステーションに適した包括的なデュアルUSB-CおよびUSB PDポート制御ソリューションを提供します。 さらに、デュアルロールおよびダウンストリーム側ポート (DFP) アプリケーションで利用できます。 このコントローラーには、インフィニオン独自のM0WS8技術が組み込まれており、128KBのフラッシュメモリを搭載した32ビット、48MHzのArm® Cortex®-M0プロセッサを搭載しています。 このデバイスは、必要なType-C終端抵抗RpとRdを含む2つの完全なType-Cトランシーバーと、高電圧レギュレーターを統合しています。 VCONN RDS(on) は1.5 Ωをサポートし、VCONN OCPの制限範囲は400から600 mAです。 EZ-PD™ CCG5 はBC v1.2ソースをサポートし、96-BGA パッケージで提供されます。
EZ-PD™ CCG5Cは、最新のUSB Type-Cおよびパワーデリバリー(PD)仕様を満たすように設計されたシングルポートUSB Type-Cコントローラーです。 デスクトップおよびノートブック向けの包括的なポート制御ソリューションを提供し、USB-CおよびUSB PD機能のサポートを提供します。 128KBのフラッシュメモリを搭載した32ビット、48MHzのArm® Cortex®-M0プロセッサを搭載しています。 さらに、必要なType-C終端抵抗Rp、Rd、およびデッドバッテリーRd終端を含む完全なType-Cトランシーバーを統合し、0.7 ΩのVCONN RDS(on)と550〜750 mAのVCONN OCP制限範囲を提供します。 EZ-PD™ CCG5Cは、BC v1.2ソースおよびシンク、CDP、およびDCPもサポートしています。 このコントローラーは40ピンQFNパッケージで供給されます。
- 高集積デュアル/シングルポートUSB-C PDコントローラ
- 高電圧統合
- VBUS-to-CC短絡保護をサポート
- Thunderboltアプリケーション用に承認済み
- 完全に構成可能なソリューション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.