2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
防犯カメラとビデオドアベル
ビデオ監視デバイスをよりスマートに
-
このページ
概要
インフィニオンの先進的なセキュリティカメラとビデオドアベルのソリューションは、家庭や建物のセキュリティを向上させるように設計されています。幅広くセキュアなポートフォリオは、高品質のビデオ、インテリジェントなモーション検出、スマートホームやオフィスビルのエコシステムへのシームレスな統合により、常時接続デバイス向けの信頼性と堅牢性に優れた接続性を提供します。
利点
- ターンキー組み込みセキュリティソリューション
- 信頼性の高いWi-Fi、Bluetooth®接続性
- 帯域幅の制限を克服するセンサー
- 低電力ソリューションによりバッテリー寿命を延ばす
- デバイス間の相互運用性
- BOMコストと消費電力を節約
- サイバー攻撃に対するデバイスの完全性
ブロック図
概要
超低消費電力で高性能なAIROC™のWi-FiおよびBluetooth®ソリューション向けワイヤレスコネクティビティ製品は、クラウドや管理システムに常時接続し、カメラやドアベルをスマートホーム全体につなげる、信頼性と安全性に優れたさまざまなソリューションを提供します。Matter対応製品は、エコシステム全体で連携して動作し、好みのシステムで簡単に制御できます。
インフィニオンの最先端の60GHzレーダーセンサーは、カメラシステムとシームレスに統合され、動き検出時に作動させることで、運用コストを最小限に抑え、アイドル期間中のネットワーク帯域幅を節約します。レーダー技術を活用することで、カメラシステムは物体追跡の精度が向上し、雨や霧などの環境要因に対する耐性が向上します。
また、この統合により、セキュリティカメラは、潜在的な脅威を効率的に監視して対応し、仮想境界を確立し、監視範囲内の盲点を特定して対処できるようになります。レーダーセンサーとセキュリティカメラのこの相乗効果により、運用効率が最適化されるだけでなく、全体的なセキュリティ体制が向上し、最新のセキュリティインフラストラクチャにとって非常に貴重な資産になります。
OPTIGA™組み込みセキュリティソリューションは、情報とデバイスの機密性、完全性、信頼性を保護し、カメラとビデオドアベルをサイバー脅威に対してより堅牢にします。OPTIGA™ TPM (Trusted Platform Module)製品は、Linuxおよびその派生物で実行されるプラットフォームに最適です。
OPTIGA™ Connectは、大規模で簡単、柔軟、かつ安全なセルラーIoT接続を実現するターンキーeSIMセキュリティソリューションです。この「すぐに接続できる」ソリューションは、お客様のニーズを満たすフォームファクタを選択できる最大限の柔軟性を提供しながら、製品をより早く市場に投入します。
このターンキーソリューションは、プロセスを合理化し、オペレーティングシステムの読み込みのためにサービスプロバイダーにeSIMを送る必要をなくすことで、運用コストを削減します。これにより、コンポーネントが保護され、障害が減少し、ソリューションの全体的な品質が向上します。
XENSIV™ MEMSマイクロフォンは、環境の検出に基づくカメラのウェイクアップなど、ビデオ監視機能を強化します。音の異常)。これらのマイクロフォンは、非常に低い自己雑音と高い信号対雑音比を提供するだけでなく、広いダイナミックレンジと高い音響過負荷ポイントにより検出を改善します。XENSIV™のMEMSマイクロフォンは、超低消費電流で小さなフットプリントでも高い性能を保証します。
超低消費電力で高性能なAIROC™のWi-FiおよびBluetooth®ソリューション向けワイヤレスコネクティビティ製品は、クラウドや管理システムに常時接続し、カメラやドアベルをスマートホーム全体につなげる、信頼性と安全性に優れたさまざまなソリューションを提供します。Matter対応製品は、エコシステム全体で連携して動作し、好みのシステムで簡単に制御できます。
インフィニオンの最先端の60GHzレーダーセンサーは、カメラシステムとシームレスに統合され、動き検出時に作動させることで、運用コストを最小限に抑え、アイドル期間中のネットワーク帯域幅を節約します。レーダー技術を活用することで、カメラシステムは物体追跡の精度が向上し、雨や霧などの環境要因に対する耐性が向上します。
また、この統合により、セキュリティカメラは、潜在的な脅威を効率的に監視して対応し、仮想境界を確立し、監視範囲内の盲点を特定して対処できるようになります。レーダーセンサーとセキュリティカメラのこの相乗効果により、運用効率が最適化されるだけでなく、全体的なセキュリティ体制が向上し、最新のセキュリティインフラストラクチャにとって非常に貴重な資産になります。
OPTIGA™組み込みセキュリティソリューションは、情報とデバイスの機密性、完全性、信頼性を保護し、カメラとビデオドアベルをサイバー脅威に対してより堅牢にします。OPTIGA™ TPM (Trusted Platform Module)製品は、Linuxおよびその派生物で実行されるプラットフォームに最適です。
OPTIGA™ Connectは、大規模で簡単、柔軟、かつ安全なセルラーIoT接続を実現するターンキーeSIMセキュリティソリューションです。この「すぐに接続できる」ソリューションは、お客様のニーズを満たすフォームファクタを選択できる最大限の柔軟性を提供しながら、製品をより早く市場に投入します。
このターンキーソリューションは、プロセスを合理化し、オペレーティングシステムの読み込みのためにサービスプロバイダーにeSIMを送る必要をなくすことで、運用コストを削減します。これにより、コンポーネントが保護され、障害が減少し、ソリューションの全体的な品質が向上します。
XENSIV™ MEMSマイクロフォンは、環境の検出に基づくカメラのウェイクアップなど、ビデオ監視機能を強化します。音の異常)。これらのマイクロフォンは、非常に低い自己雑音と高い信号対雑音比を提供するだけでなく、広いダイナミックレンジと高い音響過負荷ポイントにより検出を改善します。XENSIV™のMEMSマイクロフォンは、超低消費電流で小さなフットプリントでも高い性能を保証します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.