これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ダイ温度 (DieTemp)
-
このページ
概要
Die Temperature (DieTemp) コンポーネントは、ダイの温度を取得するための API を提供します。システムパフォーマンスコントローラー(SPC)は、ダイの温度を取得するために使用されます。この API には、ブロッキング呼び出しとノンブロッキング呼び出しが含まれます。
DieTempコンポーネントのAPIでシステムを強化し、迅速かつ手間のかからないダイ温度取得を可能にします。正確な結果を得るためにシステムパフォーマンスコントローラー(SPC)を活用し、ブロッキングコールまたはノンブロッキングコールから選択します。
-40°C〜140°C(0xFFD8〜0x008C)の範囲で+/- 5°Cの精度を実現します。温度取得には、ブロッキングAPIとノンブロッキングAPIの両方を利用できます。PSoC™ 5 シリコンには対応していません。
Die Temperature (DieTemp) コンポーネントは、ダイの温度を取得するための API を提供します。システムパフォーマンスコントローラー(SPC)は、ダイの温度を取得するために使用されます。この API には、ブロッキング呼び出しとノンブロッキング呼び出しが含まれます。
DieTempコンポーネントのAPIでシステムを強化し、迅速かつ手間のかからないダイ温度取得を可能にします。正確な結果を得るためにシステムパフォーマンスコントローラー(SPC)を活用し、ブロッキングコールまたはノンブロッキングコールから選択します。
-40°C〜140°C(0xFFD8〜0x008C)の範囲で+/- 5°Cの精度を実現します。温度取得には、ブロッキングAPIとノンブロッキングAPIの両方を利用できます。PSoC™ 5 シリコンには対応していません。