これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
市場初となる、自動化された製品寿命推定シミュレーションによって設計プロセスを強化します。IPOSIMの寿命推定サービスでは、インフィニオン独自のデバイスに関する知識と、産業分野の有力企業に対して数十年にわたる推定経験に基づくアルゴリズムとモデルを使用して、お客様のインフィニオンのパワーモジュールが特定のアプリケーションでどれだけ持続するかをデジタルで推定することができます
主な特長
- インフィニオン独自の知識にアクセス
- 一度に最大5台のデバイスを比較
- ショートプロファイルまたはロングプロファイル用に設計
- 新しいトポロジーが利用可能になりました!
- New!- 出力周波数0 Hz
- IPOSIM プレミアムサービス
利点
- 設計の時間と労力を節約
- 全自動オンラインシミュレーション
- 並列シミュレーションの実行
- 生成されたPDFレポート
- 高度な結果分析
概要
実際のミッションプロファイルを考慮してパワーモジュールの寿命を見積もることは、パワーエレクトロニクスシステム設計の初期段階で重要であり、特に、信頼性と効率が最適なパフォーマンスの鍵となる長寿命要件を持つアプリケーションでは重要です。IPOSIM Lifetime Estimation(LTE)は、インフィニオンの長年にわたるシミュレーションの専門知識と独自のデバイス知識を組み合わせて、パワーモジュールの寿命を正確に予測する最先端のソリューションを提供します。
LTE の背後にあるメソドロジでは、パワー デバイス、負荷プロファイル、および設計の熱条件間の複雑な相互作用を考慮して、電力と熱の計算、および Rainflow 解析を実行し、可能なパワー サイクル数など、システム効率に関する包括的なレポートを提供します。このアプローチにより、IPOSIM Lifetime Estimationを設計ワークフローに統合することで、システム設計を最適化して信頼性と寿命を早期に最大化し、早期故障のリスクを減らし、メンテナンスコストを最小限に抑えることができます。
詳細については、ユーザーマニュアルまたはレポートの例をご覧ください。
Lifetime Estimation は、IPOSIM で直接オンラインで予約できるプレミアム (B2B) サービスで、現在 8 つ以上のトポロジをサポートしています (新しいトポロジは常に登場します)。
ライフタイム・エクソレーションにすぐにアクセスするには、IPOSIMにログインし、ライフタイム・エクレーションに使用可能なトポロジの1つと目的のパワー・デバイスを選択します。
その後、「シミュレーションタイプ」ステップで「サインアップ」ボタンをクリックして、IPOSIM Lifetime Estimationをアクティブ化できます。ご希望のプランを選択するか、無料トライアルから始めてください。その後、サブスクリプションプロセスのすべてのステップをガイドします(詳細については、ユーザーガイド - サブスクリプションの方法をご覧ください)。
サブスクリプションプロセスが完了したら、システム設計に基づいてさまざまなパラメーターを設定し、ミッションプロファイルをアップロードできます。この情報をもとに、IPOSIMは寿命推定を行います。計算が完了したら、パワーサイクル、温度変動カウント、寿命消費結果など、システム効率に関する包括的な分析レポートをダウンロードできます。
シミュレーションファースト – Lifetime Estimation で設計を最適化
IPOSIM Lifetime Estimationは、必要な見積もりの数に応じて3つの異なるプランを提供しています。利用可能なすべてのプランは3か月間有効で、自動更新はありません。
次のサブスクリプションプランが利用可能です。
1. 90ユーロの寿命の見積もり1つ(最高の柔軟性)
2. 5 寿命の見積もりを€405で(最も人気)
3. 10 Life-time estimatesを€765で提供(ベストバリュー)
どのプランがお決まりかわからない?
または、1回の生涯見積もりで無料トライアルを試すこともできます。支払いは必要ありません。
サブスクリプションのプロセスとライフタイム見積もりへのアクセスの詳細については、サブスクリプションのハウツーガイドをご覧ください。
お支払い方法:法人クレジットカード、WeChat、Alipay。払い戻しの目的で正式な請求書をお送りします。
シミュレーションファースト - Lifetime Estimationで設計を次のレベルに引き上げる
信頼性とスピードが求められるプロジェクトの場合、当社のコーポレートプランは、お客様が必要とする柔軟性とサポートをお客様とお客様のチームに提供するように設計されています。Unlimited Lifetime Estimationは、1か月(2,100ユーロ)、3か月(4,700ユーロ)、12か月(10,500ユーロ)の3つのサブスクリプションオプションから選択できます。
主な機能
• 無制限のシミュレーション:制限や追加コストなしで、必要な数のシミュレーションを実行できます。
• 無制限のユーザー: 組織内の複数のユーザーを招待して、すべて 1 つのアカウントでプロジェクトで共同作業を行うことができます。
• 優先サポート:法人のお客様は、プロジェクト固有のニーズに合わせた優先的で専用の専門家によるシミュレーションサポートを利用できます。
お支払い方法:法人向けプランでは、銀行振込によるお支払いが可能です。
無制限のシミュレーションにより、設計のパフォーマンスと寿命を最大限に引き出すことができます。Unlimited Lifetime Estimationのロックを解除するか、詳細については、お問い合わせください。
デモのリクエストはこちらから:
実際のミッションプロファイルを考慮してパワーモジュールの寿命を見積もることは、パワーエレクトロニクスシステム設計の初期段階で重要であり、特に、信頼性と効率が最適なパフォーマンスの鍵となる長寿命要件を持つアプリケーションでは重要です。IPOSIM Lifetime Estimation(LTE)は、インフィニオンの長年にわたるシミュレーションの専門知識と独自のデバイス知識を組み合わせて、パワーモジュールの寿命を正確に予測する最先端のソリューションを提供します。
LTE の背後にあるメソドロジでは、パワー デバイス、負荷プロファイル、および設計の熱条件間の複雑な相互作用を考慮して、電力と熱の計算、および Rainflow 解析を実行し、可能なパワー サイクル数など、システム効率に関する包括的なレポートを提供します。このアプローチにより、IPOSIM Lifetime Estimationを設計ワークフローに統合することで、システム設計を最適化して信頼性と寿命を早期に最大化し、早期故障のリスクを減らし、メンテナンスコストを最小限に抑えることができます。
詳細については、ユーザーマニュアルまたはレポートの例をご覧ください。
Lifetime Estimation は、IPOSIM で直接オンラインで予約できるプレミアム (B2B) サービスで、現在 8 つ以上のトポロジをサポートしています (新しいトポロジは常に登場します)。
ライフタイム・エクソレーションにすぐにアクセスするには、IPOSIMにログインし、ライフタイム・エクレーションに使用可能なトポロジの1つと目的のパワー・デバイスを選択します。
その後、「シミュレーションタイプ」ステップで「サインアップ」ボタンをクリックして、IPOSIM Lifetime Estimationをアクティブ化できます。ご希望のプランを選択するか、無料トライアルから始めてください。その後、サブスクリプションプロセスのすべてのステップをガイドします(詳細については、ユーザーガイド - サブスクリプションの方法をご覧ください)。
サブスクリプションプロセスが完了したら、システム設計に基づいてさまざまなパラメーターを設定し、ミッションプロファイルをアップロードできます。この情報をもとに、IPOSIMは寿命推定を行います。計算が完了したら、パワーサイクル、温度変動カウント、寿命消費結果など、システム効率に関する包括的な分析レポートをダウンロードできます。
シミュレーションファースト – Lifetime Estimation で設計を最適化
IPOSIM Lifetime Estimationは、必要な見積もりの数に応じて3つの異なるプランを提供しています。利用可能なすべてのプランは3か月間有効で、自動更新はありません。
次のサブスクリプションプランが利用可能です。
1. 90ユーロの寿命の見積もり1つ(最高の柔軟性)
2. 5 寿命の見積もりを€405で(最も人気)
3. 10 Life-time estimatesを€765で提供(ベストバリュー)
どのプランがお決まりかわからない?
または、1回の生涯見積もりで無料トライアルを試すこともできます。支払いは必要ありません。
サブスクリプションのプロセスとライフタイム見積もりへのアクセスの詳細については、サブスクリプションのハウツーガイドをご覧ください。
お支払い方法:法人クレジットカード、WeChat、Alipay。払い戻しの目的で正式な請求書をお送りします。
シミュレーションファースト - Lifetime Estimationで設計を次のレベルに引き上げる
信頼性とスピードが求められるプロジェクトの場合、当社のコーポレートプランは、お客様が必要とする柔軟性とサポートをお客様とお客様のチームに提供するように設計されています。Unlimited Lifetime Estimationは、1か月(2,100ユーロ)、3か月(4,700ユーロ)、12か月(10,500ユーロ)の3つのサブスクリプションオプションから選択できます。
主な機能
• 無制限のシミュレーション:制限や追加コストなしで、必要な数のシミュレーションを実行できます。
• 無制限のユーザー: 組織内の複数のユーザーを招待して、すべて 1 つのアカウントでプロジェクトで共同作業を行うことができます。
• 優先サポート:法人のお客様は、プロジェクト固有のニーズに合わせた優先的で専用の専門家によるシミュレーションサポートを利用できます。
お支払い方法:法人向けプランでは、銀行振込によるお支払いが可能です。
無制限のシミュレーションにより、設計のパフォーマンスと寿命を最大限に引き出すことができます。Unlimited Lifetime Estimationのロックを解除するか、詳細については、お問い合わせください。
デモのリクエストはこちらから:
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.