これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
割込み
効率的なハードウェアトリガー割込み管理
-
このページ
概要
割込みコンポーネントは、ハードウェアトリガーによる割り込みを定義します。これは、Interrupt Design-Wide Resources (割り込み設計全般リソース)システムの一部です(Design-Wide ResourcesセクションのPSoC Creator Help (PSoC Creatorヘルプ)を参照してください)。
割り込みコントローラによって処理できるシステム割り込み波形には3種類あります。
- レベル – IRQ ソースはスティッキーであり、ファームウェアがアクション (読み取り時にクリアなど) でリクエストのソースをクリアするまでアクティブのままです。ほとんどの固定機能ペリフェラルには、UDB FIFOやステータスレジスタなど、レベルセンシティブな割り込みがあります。
- Pulse – 理想的には、パルスIRQは、保留中のアクションをログに記録し、ISRアクションが1回だけ実行されることを保証する、バスクロック1クロック分のパルスです。 ペリフェラルコンポーネントに対するファームウェアのアクションは必要ありません。
- エッジ–任意の同期波形はエッジ検出回路への入力で、その波形のポジティブエッジは同期する1サイクルパルスとなります(パルスモード)。
- ハードウェアトリガーによる割り込みを定義
- 割り込みを保留するソフトウェア方式を提供
割込みコンポーネントは、ハードウェアトリガーによる割り込みを定義します。これは、Interrupt Design-Wide Resources (割り込み設計全般リソース)システムの一部です(Design-Wide ResourcesセクションのPSoC Creator Help (PSoC Creatorヘルプ)を参照してください)。
割り込みコントローラによって処理できるシステム割り込み波形には3種類あります。
- レベル – IRQ ソースはスティッキーであり、ファームウェアがアクション (読み取り時にクリアなど) でリクエストのソースをクリアするまでアクティブのままです。ほとんどの固定機能ペリフェラルには、UDB FIFOやステータスレジスタなど、レベルセンシティブな割り込みがあります。
- Pulse – 理想的には、パルスIRQは、保留中のアクションをログに記録し、ISRアクションが1回だけ実行されることを保証する、バスクロック1クロック分のパルスです。 ペリフェラルコンポーネントに対するファームウェアのアクションは必要ありません。
- エッジ–任意の同期波形はエッジ検出回路への入力で、その波形のポジティブエッジは同期する1サイクルパルスとなります(パルスモード)。
- ハードウェアトリガーによる割り込みを定義
- 割り込みを保留するソフトウェア方式を提供