これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-PD™ CMG2は、パッシブな非サンダーボルトおよびサンダーボルトType-Cケーブルを対象としたインフィニオンの専用電子マークケーブルアセンブリ (EMCA) コントローラーです。 このデバイスは、最大54 VのVBUS-CC短絡保護、最大54VのVBUS-VCONN短絡保護、パワーデリバリー3.1、Type-C 2.1、およびESD保護を内蔵しており、これらすべてをコンパクトな9ボールWLCSPパッケージに収めています。 EZ-PD™ CMG2には、ベンダーおよびケーブル固有の構成データ用の47バイトのストレージスペースがあります。
主な特長
- USB PD 3.1仕様をサポート
- USB-C仕様バージョン2.1
- USB4、TBT4、およびEPRプロトコルをサポート
- CCピンで最大54Vの保護
- VCONN1ピンで最大54Vの保護 VCONN2で最大54Vの保護
- 設定データ用のピン
- 47バイト
- IECのESD保護およびCC
- パッケージ:9ボールWLCSP
製品
概要
EZ-PD™ CMG2のCCおよびVCONNは、最大54 Vの高電圧VBUSに耐性があり、堅牢なシングルチップEMCAソリューションを提供し、それによってBOMコストを削減します。
EZ-PD™ CMG2は、IEC 61000-4-2レベル4Cに基づいて±8kVの接触放電と±15kVのエアギャップ放電を統合し、高レベルのシステム信頼性を提供します。
EZ-PD™ CMG2の統合47バイトストレージは、Type-Cインターフェースを介して構成可能であり、ベンダー、デバイス、およびケーブル固有の構成データを保存できます。 ファームウェア開発が不要なため、開発サイクルが短くなります。
EZ-PD™ CMG2のCCおよびVCONNは、最大54 Vの高電圧VBUSに耐性があり、堅牢なシングルチップEMCAソリューションを提供し、それによってBOMコストを削減します。
EZ-PD™ CMG2は、IEC 61000-4-2レベル4Cに基づいて±8kVの接触放電と±15kVのエアギャップ放電を統合し、高レベルのシステム信頼性を提供します。
EZ-PD™ CMG2の統合47バイトストレージは、Type-Cインターフェースを介して構成可能であり、ベンダー、デバイス、およびケーブル固有の構成データを保存できます。 ファームウェア開発が不要なため、開発サイクルが短くなります。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.