High-linearity ESD protection devices
High-linearity ESD protection devices designed for RF applications, with a wide range of working voltages and optimized clamping performance.
-
このページ
概要
Infineon’s high-linearity ESD protection devices are tailored for safeguarding RF lines and antenna ports in advanced RF systems. They deliver robust ESD protection, ultra-low capacitance, and minimal harmonic distortion, ensuring optimal RF signal integrity. Compact 01005 and 0201 sizes save board space, making them ideal for 5G, IoT, and high-speed data lines like USB4 and HDMI.
主な特長
- High linearity for RF signals
- Low capacitance
- Low insertion loss performance
- Optimized clamping
- Wide range of working voltages
- Smallest 01005 and 0201 packages
アプリケーション
製品
概要
最新技術への要件が高度化するにつれて、RFシステムにおけるアンテナポートの保護はますます困難になっています。インダクターのシャント接地設計などの従来手法では、高度なシステムに対して十分な保護を提供できないことがあります。ポリマーは寄生容量がほぼないという利点がある一方で、最新の高性能RFアプリケーションに求められる保護性能を十分に提供できないことが少なくありません。このような場合、高い直線性に重点を置いた超低容量のシリコンESDデバイスが理想的なソリューションとなります。高感度なRFコンポーネントを保護するだけでなく、信号の歪みを最小限に抑え、5Gネットワーク、IoTデバイス、無線通信システムなどの重要なアプリケーションにおいて最適な性能を確保します。
インフィニオンは、最新のRFおよび高速データアプリケーションの要求を満たすよう設計された、多様な保護デバイスの製品ラインナップを提供しています。最適化されたクランプ性能、堅牢なESD保護、ならびに超低容量を備え、高感度部品の保護に適しています。高い直線性により、RFラインおよびアンテナポートにおける高調波の発生を効果的に抑制し、優れた信号完全性を確保します。インフィニオンの低容量デバイスは、USB 3、USB4、Thunderbolt、HDMIなどの高速データラインに対しても、信頼性の高い保護を提供します。これらのデバイスは、さまざまな接続および保護トポロジーに対応し、低電圧および高電圧オプション、低挿入損失、ならびにスナップバック特性 (強、弱、またはスナップバックなし) などの機能を備えています。この包括的な製品ラインナップにより、民生機器、自動車システム、産業アプリケーションにおける最先端技術との互換性が確保されます。
民生用電子機器の小型化が進むにつれ、小型かつ高効率なESD保護ソリューションへの需要が大幅に増加しています。インフィニオンはこうしたニーズに対応するため、超小型の01005サイズを含む、現行で最小クラスのパッケージに対応した多様なシリコンESD保護デバイスを提供しています。これらの小型デバイスは、性能を損なうことなく貴重な基板面積を削減することに特化して設計されています。インフィニオンは、0201および01005サイズのデバイスに注力することで、システム要件を満たす最適なESD保護ソリューションを提供します。コンパクトなこれらのデバイスは、スマートフォン、ウェアラブル端末、タブレット端末など、スペースに制約のある機器に最適で、高い性能と信頼性を維持すると同時に堅牢な保護を提供します。
最新技術への要件が高度化するにつれて、RFシステムにおけるアンテナポートの保護はますます困難になっています。インダクターのシャント接地設計などの従来手法では、高度なシステムに対して十分な保護を提供できないことがあります。ポリマーは寄生容量がほぼないという利点がある一方で、最新の高性能RFアプリケーションに求められる保護性能を十分に提供できないことが少なくありません。このような場合、高い直線性に重点を置いた超低容量のシリコンESDデバイスが理想的なソリューションとなります。高感度なRFコンポーネントを保護するだけでなく、信号の歪みを最小限に抑え、5Gネットワーク、IoTデバイス、無線通信システムなどの重要なアプリケーションにおいて最適な性能を確保します。
インフィニオンは、最新のRFおよび高速データアプリケーションの要求を満たすよう設計された、多様な保護デバイスの製品ラインナップを提供しています。最適化されたクランプ性能、堅牢なESD保護、ならびに超低容量を備え、高感度部品の保護に適しています。高い直線性により、RFラインおよびアンテナポートにおける高調波の発生を効果的に抑制し、優れた信号完全性を確保します。インフィニオンの低容量デバイスは、USB 3、USB4、Thunderbolt、HDMIなどの高速データラインに対しても、信頼性の高い保護を提供します。これらのデバイスは、さまざまな接続および保護トポロジーに対応し、低電圧および高電圧オプション、低挿入損失、ならびにスナップバック特性 (強、弱、またはスナップバックなし) などの機能を備えています。この包括的な製品ラインナップにより、民生機器、自動車システム、産業アプリケーションにおける最先端技術との互換性が確保されます。
民生用電子機器の小型化が進むにつれ、小型かつ高効率なESD保護ソリューションへの需要が大幅に増加しています。インフィニオンはこうしたニーズに対応するため、超小型の01005サイズを含む、現行で最小クラスのパッケージに対応した多様なシリコンESD保護デバイスを提供しています。これらの小型デバイスは、性能を損なうことなく貴重な基板面積を削減することに特化して設計されています。インフィニオンは、0201および01005サイズのデバイスに注力することで、システム要件を満たす最適なESD保護ソリューションを提供します。コンパクトなこれらのデバイスは、スマートフォン、ウェアラブル端末、タブレット端末など、スペースに制約のある機器に最適で、高い性能と信頼性を維持すると同時に堅牢な保護を提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.