CoolSET™ Switch

AC-DC電力変換向け高性能統合型フライバックIC

link

概要

CoolSET™ Switchには2種類のスイッチング方式があります。固定周波数 (FF) は、予測可能でフィルタリングしやすいスイッチングが必要な設計に適しています。疑似共振 (QR) はスイッチング損失を最小限に抑え、EMIを改善して高効率化します。軽負荷時、特に有効です。FFは、950 Vのアバランシェ耐量を備えたCoolMOS™ P7まで対応します。QRは、カスコード起動とともに800 VのCoolMOS™ P7を単一のコンパクト パッケージに統合しています。どちらもコントローラーと高電圧スイッチを統合し、BOM点数と基板スペースを削減します。

CoolSET™ Switchファミリーは、700 V、800 V、950 Vのアバランシェ耐量を備えた堅牢なCoolMOS™ P7パワーMOSFETを内蔵するオプションを提供します。スルーホールとSMDの両方で利用できます。スーパージャンクション テクノロジーにより、ヒートシンクが不要になり、フットプリントを縮小でき、基板スペースの削減、部品点数の削減、熱性能の向上によってBOM点数を削減できます。

CoolSET™ Switch ICは、主要な家電製品、データセンター向け電源ソリューション、ビル オートメーション、産業用SMPSなどの補助電源に使用されます。堅牢な保護機能、コンパクトな統合、最大42 Wの出力範囲により、信頼性の高いAC-DC変換が重要となるアプリケーションに適しています。

CoolSET™ Switchには2種類のスイッチング方式があります。固定周波数 (FF) は、予測可能でフィルタリングしやすいスイッチングが必要な設計に適しています。疑似共振 (QR) はスイッチング損失を最小限に抑え、EMIを改善して高効率化します。軽負荷時、特に有効です。FFは、950 Vのアバランシェ耐量を備えたCoolMOS™ P7まで対応します。QRは、カスコード起動とともに800 VのCoolMOS™ P7を単一のコンパクト パッケージに統合しています。どちらもコントローラーと高電圧スイッチを統合し、BOM点数と基板スペースを削減します。

CoolSET™ Switchファミリーは、700 V、800 V、950 Vのアバランシェ耐量を備えた堅牢なCoolMOS™ P7パワーMOSFETを内蔵するオプションを提供します。スルーホールとSMDの両方で利用できます。スーパージャンクション テクノロジーにより、ヒートシンクが不要になり、フットプリントを縮小でき、基板スペースの削減、部品点数の削減、熱性能の向上によってBOM点数を削減できます。

CoolSET™ Switch ICは、主要な家電製品、データセンター向け電源ソリューション、ビル オートメーション、産業用SMPSなどの補助電源に使用されます。堅牢な保護機能、コンパクトな統合、最大42 Wの出力範囲により、信頼性の高いAC-DC変換が重要となるアプリケーションに適しています。

ドキュメント