これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSOC™ 3/5 コンポーネント
PSOC™ 3/5コンポーネントのパワーと汎用性を探る: イノベーションを解き放ちましょう!
-
このページ
カテゴリー別に参照
8ビット電流DAコンバーター(IDAC8)
汎用性の高いIDAC8:トリプルレンジの柔軟性とデュアル制御オプションを備えた8ビット電流出力DAC
Analog Net Constraint (Cy_Net_Constraint)
Analog Net Constraintのアナログ信号経路
Analog Resource Constraint (Cy_Analog_Constraint)
高精度なアナログ信号配線
Analog Resource Reserve (Cy_Analog_Reserve)
アナログ リソース予約コンポーネント
ダイ温度 (DieTemp)
ダイレクト メモリ アクセス (DMA)
DMA PSOC™ Creatorコンポーネントによるメモリおよびコンポーネントのシームレスな交換の実現
外部メモリインターフェース(EMIF)
PSOC™ 3/PSOC™ 5LP用のCPUおよびDMAの外部メモリICへのアクセスを簡素化する革新的なEMIFコンポーネント
ファイルシステムライブラリ(emFile)
emFileコンポーネントは、SPIインターフェースを備えたSDカードでのシームレスなFATファイルシステムに対応
グラフィックLCDコントローラー (GraphicLCDCtrl)
LCDパネルと外部フレームバッファとのシームレスなインターフェース
グラフィックLCDインターフェース(GraphicLCDIntf)
グラフィックLCDインターフェース (GraphicLCDIntf) コンポーネントにより、PSOC™ マイコン上のSEGGER emWinグラフィックス ライブラリとシームレスに統合
I2Cマスター/マルチマスター/スレーブ
I2Cコンポーネント: 業界標準の2線インターフェースによりスレーブ、マスター、およびマルチマスター設定をサポートします。
LEDセグメントおよびマトリクス ドライバ
汎用性の高いLEDセグメントおよびマトリクスドライバ: PSOC™ 3およびPSOC™ 5LPを使用して、最大192個のLEDを、さまざまな設定で高精度に制御可能
PSOC™ 3/PSOC™ 5LP 静電容量センシング (CAPSENSE™ CSD)
タッチおよび近接アプリケーション向けの静電容量センシング
サンプル/トラック、ホールドコンポーネント(Sample_Hold)
汎用性の高い信号サンプリングおよびホールディングのオプション
概要
PSOC™ 3/5コンポーネントで無限の可能性を解き放ちましょう。これらの汎用性と強力なコンポーネントにより、エンジニアやイノベーターは、さまざまな業界で最先端のソリューションを作成できます。アナログ機能とデジタル機能をシームレスに統合し、プログラム可能な柔軟性を活用して、製品開発を加速します。IoTデバイス、自動車アプリケーション、組み込みシステムのいずれを設計する場合でも、PSOC™ 3/5コンポーネントは、急速に進化する技術環境で一歩先を行くために必要な柔軟性とパフォーマンスを提供します。PSOC™ 3/5コンポーネントで組み込みシステムの未来を今すぐ体験してください。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:ここでは、インフィニオンのすべてのソフトウェアを見つけることができます
ツール:ここでは、インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを見つけることができます
PSOC™ 3/5コンポーネントで無限の可能性を解き放ちましょう。これらの汎用性と強力なコンポーネントにより、エンジニアやイノベーターは、さまざまな業界で最先端のソリューションを作成できます。アナログ機能とデジタル機能をシームレスに統合し、プログラム可能な柔軟性を活用して、製品開発を加速します。IoTデバイス、自動車アプリケーション、組み込みシステムのいずれを設計する場合でも、PSOC™ 3/5コンポーネントは、急速に進化する技術環境で一歩先を行くために必要な柔軟性とパフォーマンスを提供します。PSOC™ 3/5コンポーネントで組み込みシステムの未来を今すぐ体験してください。
お客様の製品/ボードの評価をサポートするため、インフィニオンのDeveloper Centerでは、以下の2つの主要なセクションを提供しています。
ソフトウェア:ここでは、インフィニオンのすべてのソフトウェアを見つけることができます
ツール:ここでは、インフィニオンが評価用に提供しているすべてのツールを見つけることができます