宇宙衛星ペイロード ソリューション

衛星ペイロード システムの性能と信頼性を最適化するよう設計された耐放射線電子機器

nobutton

概要

衛星ペイロードとは、特定の機能を実行するよう設計された、宇宙機に搭載される機器またはシステムを指します。ペイロードの設計はミッションごとに異なり、通信やデータ中継から、観測、リモート センシング、航法、科学機器、軌道制御用の電気推進まで多岐にわたります。インフィニオンの耐放射線 (Rad hard) 電源およびメモリ ソリューションは、これらのペイロードを支え、ミッション全体を通して信頼性の高い性能と長寿命を実現します。

利点

  • グローバル認証を受けたHiRel施設
  • DLAおよびESA認定ソリューション
  • 幅広い耐放射線 (Rad hard) ラインアップ
  • COTS+ 拡張スクリーニング
  • 長期供給プログラム
  • RFファウンドリ サービス

概要

あらゆる宇宙機ではサイズ、重量、容積、および電力に制約があるため、衛星ペイロードの設計では性能と効率のバランスを取る必要があります。ペイロード電子機器は、過酷な宇宙環境に耐えると同時に、ペイロード システム全体にわたって質量、消費電力、および熱マージンを最適化する必要があります。

衛星ペイロード ミッションの成功には信頼性が不可欠であり、その第一歩は適切な衛星コンポーネントを選定することです。インフィニオンのHiRel製品ラインアップには、強い電離放射線をはじめとする極限環境下での使用を想定して設計された、耐放射線対応のパワーデバイスおよびメモリが揃っています。飛行実績のある当社のソリューションは、衛星通信コンポーネントや電気推進システム向け制御電子機器などのペイロード システムに対応しています。さらに、長期にわたる製品供給と宇宙分野への取り組みが、これを支えています。

インフィニオンは、衛星ペイロード システムなどに見られるような極限環境向けに、放射線耐性を備えた差別化されたメモリの製品ラインアップを提供しています。当社の幅広い製品ラインアップは、シリアルおよびパラレル インターフェースを備えた揮発性および不揮発性メモリに対応しています。インフィニオンの耐放射線メモリは、業界で最も厳しい規格に準拠し、DLAM QML認証を取得しており、航空宇宙および防衛用途の信頼性とライフサイクルの要求を満たしています。

インフィニオンの耐放射線 (Rad hard) パワー エレクトロニクスは、衛星ペイロード全体で使用されており、ペイロード システムおよび宇宙電力管理 配電 (PMAD) アーキテクチャ全体で、小型化、高効率化、電力密度の向上を実現します。当社の放射線耐性パワー デバイスのラインアップには、耐放射線 (Rad hard) MOSFET、IC、GaN HEMT、ソリッドステート リレー、同期整流器、ショットキーがあり、電気推進システムや衛星通信コンポーネントなど、要求の厳しい衛星ペイロード設計要件に対応します。ESAおよびDLA規格に認定されたインフィニオンの耐放射線 (Rad hard) パワー製品ポートフォリオは、優れた性能、信頼性、製品寿命、世界クラスの設計実績により、世界的に高く評価されています。

インフィニオンは、高信頼性業界向けのディスクリート半導体デバイスのリーディングサプライヤーとして、40年以上にわたり宇宙コミュニティで高い評価を得ています。シリコン設計からバックエンドおよびフロントエンドの製造およびテストまで、インフィニオンのRF機能には、宇宙認定シリコンマイクロ波トランジスタとRFファウンドリサービスが含まれます。

あらゆる宇宙機ではサイズ、重量、容積、および電力に制約があるため、衛星ペイロードの設計では性能と効率のバランスを取る必要があります。ペイロード電子機器は、過酷な宇宙環境に耐えると同時に、ペイロード システム全体にわたって質量、消費電力、および熱マージンを最適化する必要があります。

衛星ペイロード ミッションの成功には信頼性が不可欠であり、その第一歩は適切な衛星コンポーネントを選定することです。インフィニオンのHiRel製品ラインアップには、強い電離放射線をはじめとする極限環境下での使用を想定して設計された、耐放射線対応のパワーデバイスおよびメモリが揃っています。飛行実績のある当社のソリューションは、衛星通信コンポーネントや電気推進システム向け制御電子機器などのペイロード システムに対応しています。さらに、長期にわたる製品供給と宇宙分野への取り組みが、これを支えています。

インフィニオンは、衛星ペイロード システムなどに見られるような極限環境向けに、放射線耐性を備えた差別化されたメモリの製品ラインアップを提供しています。当社の幅広い製品ラインアップは、シリアルおよびパラレル インターフェースを備えた揮発性および不揮発性メモリに対応しています。インフィニオンの耐放射線メモリは、業界で最も厳しい規格に準拠し、DLAM QML認証を取得しており、航空宇宙および防衛用途の信頼性とライフサイクルの要求を満たしています。

インフィニオンの耐放射線 (Rad hard) パワー エレクトロニクスは、衛星ペイロード全体で使用されており、ペイロード システムおよび宇宙電力管理 配電 (PMAD) アーキテクチャ全体で、小型化、高効率化、電力密度の向上を実現します。当社の放射線耐性パワー デバイスのラインアップには、耐放射線 (Rad hard) MOSFET、IC、GaN HEMT、ソリッドステート リレー、同期整流器、ショットキーがあり、電気推進システムや衛星通信コンポーネントなど、要求の厳しい衛星ペイロード設計要件に対応します。ESAおよびDLA規格に認定されたインフィニオンの耐放射線 (Rad hard) パワー製品ポートフォリオは、優れた性能、信頼性、製品寿命、世界クラスの設計実績により、世界的に高く評価されています。

インフィニオンは、高信頼性業界向けのディスクリート半導体デバイスのリーディングサプライヤーとして、40年以上にわたり宇宙コミュニティで高い評価を得ています。シリコン設計からバックエンドおよびフロントエンドの製造およびテストまで、インフィニオンのRF機能には、宇宙認定シリコンマイクロ波トランジスタとRFファウンドリサービスが含まれます。

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ