これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
XMC4100/4200シリーズデバイスは、Arm® Cortex-M4® コアの拡張機能とパフォーマンスを、強力なオンチップペリフェラルサブシステムおよびオンチップメモリユニットと組み合わせています。
製品
概要
XMC4100/4200シリーズは、Arm® Cortex-M4®プロセッサコアをベースにした産業用マイクロコントローラーのXMC4000ファミリーに属しています。 XMC4100/4200シリーズのマイクロコントローラーは、インフィニオンの数十年にわたるマイクロコントローラー設計の経験を活用し、今日の組込み制御アプリケーションの性能課題に対応する最適化されたソリューションを提供します。 これらのデバイスは、Arm® Cortex-M4® コアの拡張機能と性能を、強力なオンチップ ペリフェラル サブシステムおよびオンチップ メモリ ユニットと組み合わせています。
玩具や電動工具から産業用ポンプや産業オートメーションシステムまで、インフィニオンのXMC™ マイクロコントローラーやその他の半導体製品は、お客様が最も革新的で効率的、信頼性が高く、エネルギーに優しいモーター制御および駆動システムを設計できるようにします。 インフィニオンの XMC™ マイクロコントローラーファミリーは、永久磁石同期モーター(PMSM)、ブラシレスDCモーター (BLDC)、AC 誘導モーター (ACIM)、サーボ モーター、ブラシ付きDCモーターなど、さまざまなタイプのモーターのコントローラーとして最適です。
モーター制御アプリケーションに適したXMC4100/4200の複数の機能:
豊富な接続性: 2つのCANノード、4チャネルシリアルCOMユニット (SPI、I²C、I²S、UARTに設定可能)、USB FS
最大4個の12ビットADCを70ns のサンプル時間で高速応答時間とより緊密な制御ループを実現
4チャネル150ps HRPWM タイマー (XMC4200/4400シリーズ)
電源の設計は、ますます増大する要件の対象となります。 それらのいくつかは、顧客の要求または業界団体のガイドライン(より高い電力密度、通信、モジュール性、または80 Plus Titanium 効率基準など)によって促進されています。 半導体技術の進歩により、MCUメーカーは、機能と価格の点でデジタル電力変換アプリケーション向けに最適化された新しいクラスのMCUを開発できるようになりました。 この新しい市場の発展は、これまで以上に多くの電源設計者がSMPSにデジタル制御を使用する動機となっています。
ModusToolbox™ ソフトウェアは、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラーデバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。
柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計された開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイムアセットのコレクションとして提供されるModusToolbox™ には、コード例、ボードサポートパッケージ、ミドルウェア、アプリケーションサポートで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションが含まれています。
XMC4100/4200シリーズは、Arm® Cortex-M4®プロセッサコアをベースにした産業用マイクロコントローラーのXMC4000ファミリーに属しています。 XMC4100/4200シリーズのマイクロコントローラーは、インフィニオンの数十年にわたるマイクロコントローラー設計の経験を活用し、今日の組込み制御アプリケーションの性能課題に対応する最適化されたソリューションを提供します。 これらのデバイスは、Arm® Cortex-M4® コアの拡張機能と性能を、強力なオンチップ ペリフェラル サブシステムおよびオンチップ メモリ ユニットと組み合わせています。
玩具や電動工具から産業用ポンプや産業オートメーションシステムまで、インフィニオンのXMC™ マイクロコントローラーやその他の半導体製品は、お客様が最も革新的で効率的、信頼性が高く、エネルギーに優しいモーター制御および駆動システムを設計できるようにします。 インフィニオンの XMC™ マイクロコントローラーファミリーは、永久磁石同期モーター(PMSM)、ブラシレスDCモーター (BLDC)、AC 誘導モーター (ACIM)、サーボ モーター、ブラシ付きDCモーターなど、さまざまなタイプのモーターのコントローラーとして最適です。
モーター制御アプリケーションに適したXMC4100/4200の複数の機能:
豊富な接続性: 2つのCANノード、4チャネルシリアルCOMユニット (SPI、I²C、I²S、UARTに設定可能)、USB FS
最大4個の12ビットADCを70ns のサンプル時間で高速応答時間とより緊密な制御ループを実現
4チャネル150ps HRPWM タイマー (XMC4200/4400シリーズ)
電源の設計は、ますます増大する要件の対象となります。 それらのいくつかは、顧客の要求または業界団体のガイドライン(より高い電力密度、通信、モジュール性、または80 Plus Titanium 効率基準など)によって促進されています。 半導体技術の進歩により、MCUメーカーは、機能と価格の点でデジタル電力変換アプリケーション向けに最適化された新しいクラスのMCUを開発できるようになりました。 この新しい市場の発展は、これまで以上に多くの電源設計者がSMPSにデジタル制御を使用する動機となっています。
ModusToolbox™ ソフトウェアは、インフィニオンの幅広いマイクロコントローラーデバイスをサポートする最新の拡張可能な開発環境です。
柔軟で包括的な開発エクスペリエンスを提供するように設計された開発ツール、ライブラリ、組み込みランタイムアセットのコレクションとして提供されるModusToolbox™ には、コード例、ボードサポートパッケージ、ミドルウェア、アプリケーションサポートで構成されるGitHub ホストリポジトリの広範なコレクションが含まれています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.