これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ロジックHIGH /ロジックLOW
一定のデジタル値による効率的なリソース利用
-
このページ
概要
ロジックハイコンポーネントとロジックローコンポーネントは、一定のデジタル値を提供し、デジタル入力のハードコードに使用されます。静的入力のハードコーディングにより、リソース使用量が最適化され、一定の入力状態を提供するのに適した方法です。
一定したデジタルHIGHまたはLOW 信号
ロジックハイコンポーネントとロジックローコンポーネントは、一定のデジタル値を提供し、デジタル入力のハードコードに使用されます。静的入力のハードコーディングにより、リソース使用量が最適化され、一定の入力状態を提供するのに適した方法です。
一定したデジタルHIGHまたはLOW 信号