これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
PSOC™ 4 電力モニター
効率的な電力コンバーター電圧測定とスケーリングサポートによるADCシーケンシャル スキャン
-
このページ
概要
パワー・コンバータの電圧測定では、ADCをシングルエンド・モードに構成する必要があります。ADCは、バイパスコンデンサを使用するかどうかに設定することもできます。監視対象のアナログ電圧がVddaまたはADC範囲と等しいかそれを超える場合は、監視対象の電圧を適切な範囲にスケールダウンするために、外付けの抵抗分圧器を推奨します。
ADCは、すべてのパワーコンバータ(イネーブルされている場合)をラウンドロビン方式でシーケンスし、電圧測定を行います。このコンポーネントは、システム内のすべての電力変換器の電圧を測定します。
このコンポーネントは、IO入力範囲制限または該当する場合はADCダイナミックレンジ制限を満たすように減衰された入力電圧のスケーリングファクタであるため、PSOCデバイスの外部コンポーネントに関する知識が必要です。
- 最大8台のDC-DCパワーコンバータへのインターフェース
- SAR ADCを使用してパワーコンバータの出力電圧を測定
- パワーコンバータのヘルスを監視し、ユーザー定義のしきい値に基づいて警告と障害を生成します
パワー・コンバータの電圧測定では、ADCをシングルエンド・モードに構成する必要があります。ADCは、バイパスコンデンサを使用するかどうかに設定することもできます。監視対象のアナログ電圧がVddaまたはADC範囲と等しいかそれを超える場合は、監視対象の電圧を適切な範囲にスケールダウンするために、外付けの抵抗分圧器を推奨します。
ADCは、すべてのパワーコンバータ(イネーブルされている場合)をラウンドロビン方式でシーケンスし、電圧測定を行います。このコンポーネントは、システム内のすべての電力変換器の電圧を測定します。
このコンポーネントは、IO入力範囲制限または該当する場合はADCダイナミックレンジ制限を満たすように減衰された入力電圧のスケーリングファクタであるため、PSOCデバイスの外部コンポーネントに関する知識が必要です。
- 最大8台のDC-DCパワーコンバータへのインターフェース
- SAR ADCを使用してパワーコンバータの出力電圧を測定
- パワーコンバータのヘルスを監視し、ユーザー定義のしきい値に基づいて警告と障害を生成します