これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-PD™ CCG3PAオートモーティブは、車載充電器ポートを対象としたUSB-Cおよびパワーデリバリー コントローラーです。 プログラマブル電源 (PPS) を備えたパワーデリバリー3.1をサポートし、VBUSからCCへの短絡保護、30V耐性レギュレーター、高電圧PFETゲートドライバ、VBUS過電圧および過電流保護、およびESD保護を内蔵しています。
主な特長
- USB PD 3.1 v1.1およびPPSモードをサポート
- 設定可能な抵抗RpおよびRd
- 1つのUSB-CおよびUSB-Aポートをサポート
- QC 4.0、2.4A、AFC & BC 1.2 をサポート
- VBUS-CC短絡保護
- VBUS、OVP、OCP、UVP、およびSCP
- 32ビットArm® Cortex®-M0
- システムレベルのESD保護
- 車載温度範囲
製品
概要
EZ-PD™ CCG3PAオートモーティブは、32ビットArm® Cortex®-M0 CPUを統合しており、広範なクロックゲーティング技術の実装により、低電力シナリオで効率的に動作するように特別に最適化されています。 MCUには、JTAGの2線式バリアントとして機能するシリアルワイヤーデバッグ(SWD) インターフェースが含まれており、デバッグ機能を有効にします。 メモリに関しては、64KBのフラッシュメモリのシングルバンクを備えたフラッシュモジュールが装備されています。 フラッシュブロックからの平均アクセス時間を向上させるために、フラッシュアクセラレーターがCPUに緊密に結合されています。 さらに、重要なブートおよび設定ルーチンを含む監視ROMも用意されています。
USB PD サブシステムは、Type-C USBポートへのインターフェースを提供します。 このサブシステムは、電流検出アンプ、高電圧レギュレーター、過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、および電源スイッチブロックで構成されています。 さらに、このサブシステムには、Type-Cポートで必要かつサポートされているすべてのESD保護も含まれています。 USB PD物理層は、トランスミッターとレシーバーの両方で構成されています。 これらのコンポーネントは、PD 3.0規格に準拠したCCチャネルを介したBMCエンコードデータの通信を容易にします。 すべての通信は半二重です。 通信エラーを最小限に抑えるために、物理層(PHY)は衝突回避技術を実装しています。 USB PDブロックには、USB PD仕様で義務付けられているすべての終端抵抗(RpおよびRd)とそれぞれのスイッチが組み込まれています。車載充電器として、EZ-PD™ CCG3PA車載デバイスは(電源として)DFPの役割であり、両方のCCラインがオープンである必要があります。
- ポート間の動的負荷分散
- USB Type-CとType-Aを搭載したシステム向けのシングルチップソリューション
- ヘッドユニット内のメディアハブへのスマートな通信
- リアシートエンターテインメントシステムの代替モード(DisplayPort)のサポート
- ピグテールの設計を考慮したケーブル補正
- サーマルおよびVINベースの電力スロットリングによるスマートな電力管理
- ポートの優先順位、LED制御などのカスタマイズを可能にするプログラマビリティ
- 最新のUSB Power Delivery規格に対応するフラッシュのアップグレード性
EZ-PD™ CCG3PAオートモーティブは、32ビットArm® Cortex®-M0 CPUを統合しており、広範なクロックゲーティング技術の実装により、低電力シナリオで効率的に動作するように特別に最適化されています。 MCUには、JTAGの2線式バリアントとして機能するシリアルワイヤーデバッグ(SWD) インターフェースが含まれており、デバッグ機能を有効にします。 メモリに関しては、64KBのフラッシュメモリのシングルバンクを備えたフラッシュモジュールが装備されています。 フラッシュブロックからの平均アクセス時間を向上させるために、フラッシュアクセラレーターがCPUに緊密に結合されています。 さらに、重要なブートおよび設定ルーチンを含む監視ROMも用意されています。
USB PD サブシステムは、Type-C USBポートへのインターフェースを提供します。 このサブシステムは、電流検出アンプ、高電圧レギュレーター、過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、および電源スイッチブロックで構成されています。 さらに、このサブシステムには、Type-Cポートで必要かつサポートされているすべてのESD保護も含まれています。 USB PD物理層は、トランスミッターとレシーバーの両方で構成されています。 これらのコンポーネントは、PD 3.0規格に準拠したCCチャネルを介したBMCエンコードデータの通信を容易にします。 すべての通信は半二重です。 通信エラーを最小限に抑えるために、物理層(PHY)は衝突回避技術を実装しています。 USB PDブロックには、USB PD仕様で義務付けられているすべての終端抵抗(RpおよびRd)とそれぞれのスイッチが組み込まれています。車載充電器として、EZ-PD™ CCG3PA車載デバイスは(電源として)DFPの役割であり、両方のCCラインがオープンである必要があります。
- ポート間の動的負荷分散
- USB Type-CとType-Aを搭載したシステム向けのシングルチップソリューション
- ヘッドユニット内のメディアハブへのスマートな通信
- リアシートエンターテインメントシステムの代替モード(DisplayPort)のサポート
- ピグテールの設計を考慮したケーブル補正
- サーマルおよびVINベースの電力スロットリングによるスマートな電力管理
- ポートの優先順位、LED制御などのカスタマイズを可能にするプログラマビリティ
- 最新のUSB Power Delivery規格に対応するフラッシュのアップグレード性