これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
基本カウンター
PLDマクロセルによるシームレスな信号シーケンスとイベントのカウント
-
このページ
概要
Basic Counter コンポーネントは、PLD マクロセルに実装された選択可能な幅のアップカウンターを提供します。基本カウンタは、バス カウンタ値をルーティングする必要がある場合、または小さな基本的なカウンタ機能だけが必要な場合に使用します。マルチプレクサシーケンサでは、cnt出力をマルチプレクサの入力に接続して、信号を簡単にシーケンスします。Small Counter では、データパス リソースを消費せずに en 入力でレベル イベントをカウントします。Small Timerでは、データパスのリソースを消費せずにイベント間のクロック数を測定します。
2ビットから32ビットのカウンタは、カウント値への直接アクセスを提供し、便利なイネーブルおよびリセット入力を備えているため、高度にカスタマイズ可能なカウンタ回路となっています。
Basic Counter コンポーネントは、PLD マクロセルに実装された選択可能な幅のアップカウンターを提供します。基本カウンタは、バス カウンタ値をルーティングする必要がある場合、または小さな基本的なカウンタ機能だけが必要な場合に使用します。マルチプレクサシーケンサでは、cnt出力をマルチプレクサの入力に接続して、信号を簡単にシーケンスします。Small Counter では、データパス リソースを消費せずに en 入力でレベル イベントをカウントします。Small Timerでは、データパスのリソースを消費せずにイベント間のクロック数を測定します。
2ビットから32ビットのカウンタは、カウント値への直接アクセスを提供し、便利なイネーブルおよびリセット入力を備えているため、高度にカスタマイズ可能なカウンタ回路となっています。