これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
AURIX™マイクロコントローラーは、革新的なマルチコアアーキテクチャを特長とする、最大3つの独立した32ビットTriCore™ CPUを使用しています。これらは、性能を大幅に向上させながら、最高の安全基準を満たすように設計されています。AURIX™ TC22xLは、第1世代の32ビットMCUのAURIX™ TC2xxファミリーに属しています。AURIX™ TC22xLマイクロコントローラーは、133 MHzのTriCore™と最大1 MBのフラッシュメモリを搭載し、ASIL-Dまでの安全規格をサポートしています。
主な特長
- TriCore™、133MHz/DSP
- 最大1MBのフラッシュ、ECC
- 最大96KBのRAM、ECC
- ISO 26262準拠、ASIL-D
- <>2x ASCLINまで、 4x QSPI、3x CAN、4x SENT
- GTM、CCU6、GPT12
- 16x DMAチャネル
- 単一電源3.3V
- TQFP-100、TQFP-144 & LFBGA-292
- 温度:-40°C〜+125°C/+150°C
- プログラマブルHSM
アプリケーション
製品
概要
AURIX™ TC2xx世代のすべてのファミリーと同様に、AURIX™ TC22xLシリーズは、複雑さの軽減、クラス最高の消費電力、大幅なコスト削減を目指しています。 本ファミリーには、133 MHz および DSP 機能を備えたTriCore™ 、ECC 保護付き最大 1 MB フラッシュ、ECC 保護付き最大 96 KB RAM、16 個の DMA チャネル、および 24 個の 12 ビット SAR ADC コンバーターが搭載されています。 AURIX™ TC22xL MCU は、2 x ASCLIN、4 x QSPI、および 3x CAN (データレートが強化された CAN FD を含む) との最先端のコネクティビティを提供します。 さらに、4x SENT、強力なジェネリックタイマーモジュール(GTM)、CCU6、およびGPT12を備えた豊富なペリフェラルセットを備えています。 TC21xLマイコンファミリーは、TQFP-144、TQFP-100、TQFP-80の3種類のパッケージで提供されます。
- 多様なロックステップ アーキテクチャにより、ASIL-Dシステムの開発工数を削減
- 高度な統合により、複雑さを軽減し、大幅なコスト削減を実現
- 革新的な単電源コンセプトにより、クラス最高の消費電力と外部電源のコスト削減を実現
- 性能の拡張性
- ASIL-D安全システムに優れた故障検出と高速応答時間を提供する追加のロックステップコア
- シングル コアおよびロックステップ コアとして利用可能
- NCE、パッケージ、メモリ、ペリフェラルにより、プラットフォームの概念全体にわたって高い柔軟性を実現
- QMからASIL-Dまでの産業用および車載用アプリケーション向けのスケーラブルな安全性
- 最先端のコネクティビティ CAN FD
- デルタシグマADCによる高速かつ正確な測定
- 拡張温度範囲のホットパッケージオプション:
インフィニオンのクロック遅延機能付きAURIX TC22xLダイバーシティ ロックステップ コアは、最も厳しい安全基準を満たすよう設計された包括的な安全システムのバックボーンを形成しています。 MCUは、GTM、CCU6、GPT12などの冗長で多様なタイマーモジュールと、アクセス許可システムの存在によってさらに強化されています。 安全管理ユニット(SMU)は、マイクロコントローラーのパフォーマンスを監視し、潜在的な問題をユーザーに警告することで、追加の保護レイヤーを提供します。 ダイレクト メモリ アクセス(DMA)機能により効率的なデータ転送が保証され、I/O、クロック、および電圧モニターは、システムのパフォーマンスを最適化するために不可欠なフィードバックを提供します。 これらの機能はすべて、ISO 26262に従って開発され、文書化されており、ASIL-D までの安全要件をサポートしているため、AURIX は高い信頼性と有効性を備えています。 さらに、AUTOSAR v3.2およびv4.x もサポートされており、最新の業界標準との互換性が確保されています。
AURIX™開発スタジオ
ADS は、Eclipse IDE、C-Compiler、Multi-core Debugger、Infineon low-level driver(iLLD)を含む包括的な開発環境であり、時間やコードサイズの制限がないため、アプリケーションコードの編集、コンパイル、デバッグが可能です。
AUTOSAR MCALドライバ
インフィニオンのMC-ISAR AUTOSARドライバは、AUTOSAR 検証済み技術に基づいており、マイクロコントローラー アブストラクション レイヤー (MCAL) のコンポーネントを1つの構成ツールにまとめることで、迅速なアプリケーション開発を実現します。
AURIX™ iLLDドライバ
AURIX™ - Infineon Low Level Driver ライブラリ
AURIX™ TC2xxポートフォリオ
AURIX™ TC2xx「SafeTlib」は、CPU コアの SBST を含む機能安全要件を備えたアプリケーションに対応したSW テストのセットです。 また、アプリケーション依存のテストとのシステム統合もサポートし、内部および外部のウォッチドッグ(SafeWDG)を処理します。
AURIX™用ドライブコア
インフィニオンのAURIX™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです
インフィニオンは技術専門家のネットワークを通じて、AURIX™ マイクロコントローラーを使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットのカスタマーサポートを提供しています。当社の参加パートナーは、AURIX™マイクロコントローラーの使用に関するトレーニングを受けており、製品およびアプリケーション固有のサポートを提供しています。 プリファード デザインハウス(PDH)は、専門知識を指定およびカスタマイズすることでサポートを拡張し、カスタマーサービスの価値を高めます。
第1レベルのサポートは現地のフィールド アプリケーション エンジニアが、第2レベルのサポートはより複雑なトピックに対応し、自動車セキュリティの専任専門家が提供します。 また、専用のオンサイトコンサルティングを編成して、お客様の開発時間とコストを削減できるように支援します。
AURIX™ Digitalの資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加のAURIX™技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
1. こちらからmyInfineonにサインアップしてください
2. アクセスリクエストを AURIX@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
3. 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
Microcontroller Training and Video Hubでは、AURIX™ development Studioのエキスパートチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧いただけます。初心者でもプロでも、AURIX™の可能性を最大限に学んでください。
AURIX™ TC2xx世代のすべてのファミリーと同様に、AURIX™ TC22xLシリーズは、複雑さの軽減、クラス最高の消費電力、大幅なコスト削減を目指しています。 本ファミリーには、133 MHz および DSP 機能を備えたTriCore™ 、ECC 保護付き最大 1 MB フラッシュ、ECC 保護付き最大 96 KB RAM、16 個の DMA チャネル、および 24 個の 12 ビット SAR ADC コンバーターが搭載されています。 AURIX™ TC22xL MCU は、2 x ASCLIN、4 x QSPI、および 3x CAN (データレートが強化された CAN FD を含む) との最先端のコネクティビティを提供します。 さらに、4x SENT、強力なジェネリックタイマーモジュール(GTM)、CCU6、およびGPT12を備えた豊富なペリフェラルセットを備えています。 TC21xLマイコンファミリーは、TQFP-144、TQFP-100、TQFP-80の3種類のパッケージで提供されます。
- 多様なロックステップ アーキテクチャにより、ASIL-Dシステムの開発工数を削減
- 高度な統合により、複雑さを軽減し、大幅なコスト削減を実現
- 革新的な単電源コンセプトにより、クラス最高の消費電力と外部電源のコスト削減を実現
- 性能の拡張性
- ASIL-D安全システムに優れた故障検出と高速応答時間を提供する追加のロックステップコア
- シングル コアおよびロックステップ コアとして利用可能
- NCE、パッケージ、メモリ、ペリフェラルにより、プラットフォームの概念全体にわたって高い柔軟性を実現
- QMからASIL-Dまでの産業用および車載用アプリケーション向けのスケーラブルな安全性
- 最先端のコネクティビティ CAN FD
- デルタシグマADCによる高速かつ正確な測定
- 拡張温度範囲のホットパッケージオプション:
インフィニオンのクロック遅延機能付きAURIX TC22xLダイバーシティ ロックステップ コアは、最も厳しい安全基準を満たすよう設計された包括的な安全システムのバックボーンを形成しています。 MCUは、GTM、CCU6、GPT12などの冗長で多様なタイマーモジュールと、アクセス許可システムの存在によってさらに強化されています。 安全管理ユニット(SMU)は、マイクロコントローラーのパフォーマンスを監視し、潜在的な問題をユーザーに警告することで、追加の保護レイヤーを提供します。 ダイレクト メモリ アクセス(DMA)機能により効率的なデータ転送が保証され、I/O、クロック、および電圧モニターは、システムのパフォーマンスを最適化するために不可欠なフィードバックを提供します。 これらの機能はすべて、ISO 26262に従って開発され、文書化されており、ASIL-D までの安全要件をサポートしているため、AURIX は高い信頼性と有効性を備えています。 さらに、AUTOSAR v3.2およびv4.x もサポートされており、最新の業界標準との互換性が確保されています。
AURIX™開発スタジオ
ADS は、Eclipse IDE、C-Compiler、Multi-core Debugger、Infineon low-level driver(iLLD)を含む包括的な開発環境であり、時間やコードサイズの制限がないため、アプリケーションコードの編集、コンパイル、デバッグが可能です。
AUTOSAR MCALドライバ
インフィニオンのMC-ISAR AUTOSARドライバは、AUTOSAR 検証済み技術に基づいており、マイクロコントローラー アブストラクション レイヤー (MCAL) のコンポーネントを1つの構成ツールにまとめることで、迅速なアプリケーション開発を実現します。
AURIX™ iLLDドライバ
AURIX™ - Infineon Low Level Driver ライブラリ
AURIX™ TC2xxポートフォリオ
AURIX™ TC2xx「SafeTlib」は、CPU コアの SBST を含む機能安全要件を備えたアプリケーションに対応したSW テストのセットです。 また、アプリケーション依存のテストとのシステム統合もサポートし、内部および外部のウォッチドッグ(SafeWDG)を処理します。
AURIX™用ドライブコア
インフィニオンのAURIX™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです
インフィニオンは技術専門家のネットワークを通じて、AURIX™ マイクロコントローラーを使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットのカスタマーサポートを提供しています。当社の参加パートナーは、AURIX™マイクロコントローラーの使用に関するトレーニングを受けており、製品およびアプリケーション固有のサポートを提供しています。 プリファード デザインハウス(PDH)は、専門知識を指定およびカスタマイズすることでサポートを拡張し、カスタマーサービスの価値を高めます。
第1レベルのサポートは現地のフィールド アプリケーション エンジニアが、第2レベルのサポートはより複雑なトピックに対応し、自動車セキュリティの専任専門家が提供します。 また、専用のオンサイトコンサルティングを編成して、お客様の開発時間とコストを削減できるように支援します。
AURIX™ Digitalの資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加のAURIX™技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
1. こちらからmyInfineonにサインアップしてください
2. アクセスリクエストを AURIX@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
3. 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
Microcontroller Training and Video Hubでは、AURIX™ development Studioのエキスパートチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧いただけます。初心者でもプロでも、AURIX™の可能性を最大限に学んでください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.