これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
SPIDER
マルチチャネルSPI Driver 強化されたリレーコントロール
-
このページ
概要
SPIDER製品は、リレーやソレノイド、LED、小型電球、ステッピング モーターなどの小電流負荷向けの高度に統合されたマルチチャネルSPIドライバです。SPIDERデバイスは、車載および産業用アプリケーションで使用するように設計され、専用の機能セットを備えています。 SPIDERファミリーは、4つのPWM入力、大電流(最大1A)能力を持ち、かつデイジーチェーン接続が可能な8チャネルローサイドデバイスで構成されています。
主な特長
- 16ビットSPIインターフェース
- 4つのPWM入力
- 最大1Aの通電能力
- 過負荷保護
- 過電圧保護
- 過熱保護
- 短絡保護
- AEC認定済み
アプリケーション
製品
概要
SPIDER+の最も一般的な車載アプリケーションは、車両全体に分散された多数のリレー、インジケーター、およびアクチュエーターを制御および診断するボディコントロールモジュール(BCM)の分野です。ただし、SPIDERは、配電ボックス、HVACフラップ制御、スマートミラー制御、eシフト、ステアリングホイールの振動(車線変更アラート)など、ほぼすべての自動車用電子制御ユニット(ECU) に対応します。
SPIDERの最も一般的な産業用途は、白物家電電子制御ユニットのリレー、インジケーター、アクチュエーターの駆動です。SPI通信インターフェースにより、マイクロコントローラーのピン数を減らすことができます。これにより、システムコストが節約され、より正確な診断と保護が可能になります。
このデバイスは内蔵保護機能によって保護されており、車載および産業用アプリケーション向けに設計されています。出力段はSPIインターフェースを介して制御されます。 さらに、PWMアプリケーション用に4つのチャネルを並列に制御できます。これらの機能により、 TLE7230R はエンジン管理およびボディシステムに特に適しています。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。
SPIDER+の最も一般的な車載アプリケーションは、車両全体に分散された多数のリレー、インジケーター、およびアクチュエーターを制御および診断するボディコントロールモジュール(BCM)の分野です。ただし、SPIDERは、配電ボックス、HVACフラップ制御、スマートミラー制御、eシフト、ステアリングホイールの振動(車線変更アラート)など、ほぼすべての自動車用電子制御ユニット(ECU) に対応します。
SPIDERの最も一般的な産業用途は、白物家電電子制御ユニットのリレー、インジケーター、アクチュエーターの駆動です。SPI通信インターフェースにより、マイクロコントローラーのピン数を減らすことができます。これにより、システムコストが節約され、より正確な診断と保護が可能になります。
このデバイスは内蔵保護機能によって保護されており、車載および産業用アプリケーション向けに設計されています。出力段はSPIインターフェースを介して制御されます。 さらに、PWMアプリケーション用に4つのチャネルを並列に制御できます。これらの機能により、 TLE7230R はエンジン管理およびボディシステムに特に適しています。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.