これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンは、業界最高性能、最もセキュア、低ピンのシリアルNORフラッシュメモリを提供しています。 当社の幅広いポートフォリオにより、組み込みシステムに最適なソリューションを簡単に見つけることができます。 デュアルQSPI製品ラインは、2つのQSPIデバイスを1つのパッケージに組み合わせ、バス幅を4ビットから8ビットに拡張し、メモリスループットを向上させます。
主な特長
- MIRRORBIT™テクノロジー
- 車載用AEC-Q100認定
- ダブルデータレート(DDR)
- 実行環境 (XiP)
- 低電源電圧(1.8V)オプション
- エラーチェックおよび訂正(ECC)
- 高度なセクター保護 (ASP)
- シリコン領域
ファミリーの比較
製品
概要
NOR フラッシュは高速ランダム読み取り機能を備えており、組込みシステムのコードストレージに最適なメモリです。 この機能は、ホストコントローラーが最初にコードをRAM にコピーすることなくNOR フラッシュメモリから直接コードを実行できるようにするXiP (eXecute In Place) 機能もサポートしています。 より高いレベルのシリアルNOR メモリ性能でXiP (eXecute In Place) は、多くのアプリケーションのさまざまな設計で使用できるようになりました。
インフィニオンは、最大+125°Cの温度をサポートするAEC-Q100認定シリアルNORフラッシュメモリを幅広く提供しています。 PPAP (生産部品承認プロセス) のサポートは、自動車業界のお客様が利用できます。 インフィニオンは、世界クラスの品質とサポートですべての製品を補完します。
インフィニオン独自のMIRRORBIT™テクノロジーは、世界で最も先進的なNORフラッシュプロセス技術であり、高密度デバイスに最適です。 セルあたり2ビットを格納し、インフィニオンの幅広いパラレルおよびシリアルNORフラッシュ製品の基盤となっています。
インフィニオンのフラッシュメモリ製品長期供給プログラムは、インフィニオンの最も人気のあるメモリ製品の可用性を拡大し、長寿命のプラットフォームに対応します。 典型的な寿命は、生産リリース日から10 +年です。 プログラムの対象となるNORフラッシュ製品を選択することで、安心感と重要なメモリデバイスの堅牢なサプライチェーンの恩恵を受けることができます。
インフィニオンは、世界中のチップセットパートナーと協力して、パートナーのSoCでメモリを認定し、ドライバーとソフトウェアを検証し、ターンキーリファレンスデザインを開発しています。その結果、設計プロセスを簡素化し、市場投入までの時間を短縮する一連のツールとリソースが得られます。 チップセットに推奨および認定されたメモリを選択できるように、インフィニオンはチップセットペアリングガイドを発行しています。 これらのスプレッドシートは、どのインフィニオンメモリ製品がどのパートナーチップセットで認定されているかをマッピングします。
NOR フラッシュは高速ランダム読み取り機能を備えており、組込みシステムのコードストレージに最適なメモリです。 この機能は、ホストコントローラーが最初にコードをRAM にコピーすることなくNOR フラッシュメモリから直接コードを実行できるようにするXiP (eXecute In Place) 機能もサポートしています。 より高いレベルのシリアルNOR メモリ性能でXiP (eXecute In Place) は、多くのアプリケーションのさまざまな設計で使用できるようになりました。
インフィニオンは、最大+125°Cの温度をサポートするAEC-Q100認定シリアルNORフラッシュメモリを幅広く提供しています。 PPAP (生産部品承認プロセス) のサポートは、自動車業界のお客様が利用できます。 インフィニオンは、世界クラスの品質とサポートですべての製品を補完します。
インフィニオン独自のMIRRORBIT™テクノロジーは、世界で最も先進的なNORフラッシュプロセス技術であり、高密度デバイスに最適です。 セルあたり2ビットを格納し、インフィニオンの幅広いパラレルおよびシリアルNORフラッシュ製品の基盤となっています。
インフィニオンのフラッシュメモリ製品長期供給プログラムは、インフィニオンの最も人気のあるメモリ製品の可用性を拡大し、長寿命のプラットフォームに対応します。 典型的な寿命は、生産リリース日から10 +年です。 プログラムの対象となるNORフラッシュ製品を選択することで、安心感と重要なメモリデバイスの堅牢なサプライチェーンの恩恵を受けることができます。
インフィニオンは、世界中のチップセットパートナーと協力して、パートナーのSoCでメモリを認定し、ドライバーとソフトウェアを検証し、ターンキーリファレンスデザインを開発しています。その結果、設計プロセスを簡素化し、市場投入までの時間を短縮する一連のツールとリソースが得られます。 チップセットに推奨および認定されたメモリを選択できるように、インフィニオンはチップセットペアリングガイドを発行しています。 これらのスプレッドシートは、どのインフィニオンメモリ製品がどのパートナーチップセットで認定されているかをマッピングします。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.