これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
AURIX™マイクロコントローラーは、最大3つの独立した32ビット TriCore™ CPUをベースにした革新的なマルチコアアーキテクチャを特長としています。 これらは、性能を大幅に向上させながら、最高の安全基準を満たすように設計されています。 AURIX™ TC29xT は、第 1 世代 32 ビット MCU の AURIX™ TC2xx ファミリーに属しています。 トリプル300MHz TriCore™ と最大8MBのフラッシュメモリを搭載した AURIX™ TC29xTマイクロコントローラーは、ASIL-Dまでの安全規格をサポートします。
主な特長
- トリプルTriCore™ (300 MHz/DSP)
- ECC 保護付きの最大 8 MB のフラッシュ
- 128KBのEEPROM (500kサイクル時)
- 最大 728 KB の RAM (ECC 搭載時)
- ISO 26262 ASIL-D まで準拠
- 1x イーサネット 100 Mビット, 3x MSC, 2x I²C
- 2x FlexRay, 6x QSPI, 1x HSS, 1x I²S
- SENT x 15, PSI5 x 5, PSI5S x 1, ASCLIN x 4
- 128x DMA チャネル
- 5Vまたは3.3Vの単電源
- LFBGA-292, BGA-416, LFBGA-516
- 温度:-40°Cから+ 125°C / + 150°C
アプリケーション
製品
概要
AURIX™ TC29xT は、300 MHz の Triple TriCore と DSP 機能を搭載した強力なマイクロコントローラーであり、高性能アプリケーションに最適です。 ECC 保護付き最大8MB のフラッシュ、500k サイクルで128KB のEEPROM、ECC保護付きの最大728KB のRAM を搭載しています。 このマイクロコントローラーは、128 個の DMA チャネルと 3 個のデルタシグマ ADC コンバーター、および 4 個の 12 ビット SAR ADC コンバーターを備えています。 AURIX™ TC29xT は、15 個の SENT センサー インターフェース、5 個の PSI5、および 1 個の PSI5S センサー インターフェースを誇り、幅広いアプリケーションに非常に汎用的に対応できます。 これは、Ethernet 100Mビット、2 x FlexRay、4 x ASCLIN、6 x QSPI、2x I²C、3 x MSC、1x HSS、15x SENT、および 1x I²S エミュレーションによる最先端の接続性を提供します。 セキュリティを強化するために、マイクロコントローラーにはプログラム可能なHSM (ハードウェアセキュリティモジュール) も含まれています。 このマイクロコントローラーは、5V または3.3V の単一電源で動作できます。 LFBGA-292パッケージ、BGA-416パッケージ、LFBGA-516パッケージで提供されます。 TC29xT の周囲温度範囲は-40°C〜+150°C で、過酷な環境での使用に適しています。
- 多様なロックステップ アーキテクチャにより、ASIL-D システムの開発工数を削減
- 追加のロックステップコアにより、ASIL-D 安全システムの優れた故障検出と高速応答時間を実現
- シングル コアおよびロックステップ コアとして利用可能
- 高度な統合により、複雑さを軽減し、大幅なコスト削減を実現
- 革新的な単電源コンセプトにより、クラス最高の消費電力と外部電源のコスト削減を実現
- パフォーマンス、パッケージ、メモリ、ペリフェラルの面での拡張性により、プラットフォームコンセプト全体で高い柔軟性を実現
- QM からASIL-D までの産業用および車載用アプリケーション向けのスケーラブルな安全性
- 最新のコネクティビティ CAN FD
- デルタシグマADC による高速かつ正確な測定
- 幅広い温度範囲のための熱耐性パッケージオプション
AURIX™ 開発スタジオ
ADS は、Eclipse IDE、C-Compiler、Multi-core Debugger、Infineon low-level driver(iLLD)を含む包括的な開発環境であり、時間やコードサイズの制限がないため、アプリケーションコードの編集、コンパイル、デバッグが可能です。
AUTOSAR MCALドライバ
インフィニオンのMC-ISAR AUTOSAR ドライバは、AUTOSAR検証済み技術に基づいており、マイクロコントローラ抽象化レイヤ(MCAL)のコンポーネントを1つの構成ツールで構成し、迅速なアプリケーション開発を実現します。
AURIX™ iLLDドライバ
AURIX™ - Infineon Low Level Driver ライブラリ
AURIX™ TC2xx “SafeTlib”
AURIX™ TC2xx "SafeTlib"は、CPUコアのSBSTを含む機能安全要件を持つアプリケーションをサポートするSWテストのセットです。また、アプリケーション依存テストとのシステム統合をサポートし、内部および外部のウォッチドッグ(SafeWDG)を処理します。
AURIX™用ドライブコア
インフィニオンのAURIX™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです
インフィニオンは技術エキスパートのネットワークを通じて、AURIX™ マイクロコントローラーを使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットのカスタマーサポートを提供しています。当社の参加パートナーは、AURIX™ マイクロコントローラーの使用に関するトレーニングを受けており、製品およびアプリケーション固有のサポートを提供しています。 プリファード デザインハウスは、専門知識を指定およびカスタマイズすることでサポート力を拡大し、カスタマーサービスの価値を高めます。
第1レベルのサポートは現地のフィールド アプリケーション エンジニアが、第2レベルのサポートはより複雑なトピックに対応し、自動車セキュリティの専門家が提供します。 また、専用のオンサイトコンサルティングを編成して、お客様の開発時間とコストを削減できるように支援します。
AURIX™ Digitalの資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加のAURIX™技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
1. こちらからmyInfineonにサインアップしてください
2. アクセスリクエストを AURIX@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
3. 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
Microcontroller Training and Video Hubでは、AURIX™ development Studioのエキスパートチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧いただけます。初心者でもプロでも、AURIX™の可能性を最大限に学んでください。
AURIX™ TC29xT は、300 MHz の Triple TriCore と DSP 機能を搭載した強力なマイクロコントローラーであり、高性能アプリケーションに最適です。 ECC 保護付き最大8MB のフラッシュ、500k サイクルで128KB のEEPROM、ECC保護付きの最大728KB のRAM を搭載しています。 このマイクロコントローラーは、128 個の DMA チャネルと 3 個のデルタシグマ ADC コンバーター、および 4 個の 12 ビット SAR ADC コンバーターを備えています。 AURIX™ TC29xT は、15 個の SENT センサー インターフェース、5 個の PSI5、および 1 個の PSI5S センサー インターフェースを誇り、幅広いアプリケーションに非常に汎用的に対応できます。 これは、Ethernet 100Mビット、2 x FlexRay、4 x ASCLIN、6 x QSPI、2x I²C、3 x MSC、1x HSS、15x SENT、および 1x I²S エミュレーションによる最先端の接続性を提供します。 セキュリティを強化するために、マイクロコントローラーにはプログラム可能なHSM (ハードウェアセキュリティモジュール) も含まれています。 このマイクロコントローラーは、5V または3.3V の単一電源で動作できます。 LFBGA-292パッケージ、BGA-416パッケージ、LFBGA-516パッケージで提供されます。 TC29xT の周囲温度範囲は-40°C〜+150°C で、過酷な環境での使用に適しています。
- 多様なロックステップ アーキテクチャにより、ASIL-D システムの開発工数を削減
- 追加のロックステップコアにより、ASIL-D 安全システムの優れた故障検出と高速応答時間を実現
- シングル コアおよびロックステップ コアとして利用可能
- 高度な統合により、複雑さを軽減し、大幅なコスト削減を実現
- 革新的な単電源コンセプトにより、クラス最高の消費電力と外部電源のコスト削減を実現
- パフォーマンス、パッケージ、メモリ、ペリフェラルの面での拡張性により、プラットフォームコンセプト全体で高い柔軟性を実現
- QM からASIL-D までの産業用および車載用アプリケーション向けのスケーラブルな安全性
- 最新のコネクティビティ CAN FD
- デルタシグマADC による高速かつ正確な測定
- 幅広い温度範囲のための熱耐性パッケージオプション
AURIX™ 開発スタジオ
ADS は、Eclipse IDE、C-Compiler、Multi-core Debugger、Infineon low-level driver(iLLD)を含む包括的な開発環境であり、時間やコードサイズの制限がないため、アプリケーションコードの編集、コンパイル、デバッグが可能です。
AUTOSAR MCALドライバ
インフィニオンのMC-ISAR AUTOSAR ドライバは、AUTOSAR検証済み技術に基づいており、マイクロコントローラ抽象化レイヤ(MCAL)のコンポーネントを1つの構成ツールで構成し、迅速なアプリケーション開発を実現します。
AURIX™ iLLDドライバ
AURIX™ - Infineon Low Level Driver ライブラリ
AURIX™ TC2xx “SafeTlib”
AURIX™ TC2xx "SafeTlib"は、CPUコアのSBSTを含む機能安全要件を持つアプリケーションをサポートするSWテストのセットです。また、アプリケーション依存テストとのシステム統合をサポートし、内部および外部のウォッチドッグ(SafeWDG)を処理します。
AURIX™用ドライブコア
インフィニオンのAURIX™ Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです
インフィニオンは技術エキスパートのネットワークを通じて、AURIX™ マイクロコントローラーを使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットのカスタマーサポートを提供しています。当社の参加パートナーは、AURIX™ マイクロコントローラーの使用に関するトレーニングを受けており、製品およびアプリケーション固有のサポートを提供しています。 プリファード デザインハウスは、専門知識を指定およびカスタマイズすることでサポート力を拡大し、カスタマーサービスの価値を高めます。
第1レベルのサポートは現地のフィールド アプリケーション エンジニアが、第2レベルのサポートはより複雑なトピックに対応し、自動車セキュリティの専門家が提供します。 また、専用のオンサイトコンサルティングを編成して、お客様の開発時間とコストを削減できるように支援します。
AURIX™ Digitalの資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
追加のAURIX™技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
1. こちらからmyInfineonにサインアップしてください
2. アクセスリクエストを AURIX@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
3. 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
Microcontroller Training and Video Hubでは、AURIX™ development Studioのエキスパートチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧いただけます。初心者でもプロでも、AURIX™の可能性を最大限に学んでください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.