小信号トランジスタおよびダイオード
革新的なトランジスタとダイオードのパートナーであるインフィニオンの小信号トランジスタとダイオードの情報と製品概要をご覧ください
-
このページ
カテゴリー別に参照
バイポーラトランジスタ
小信号バイポーラトランジスタ
バイポーラトランジスタ Subfamilies
小信号/小電力MOSFET
自動車、産業、および民生用アプリケーション向けの-250 V〜-12 Vの小信号PチャネルMOSFETおよび20 V〜600 Vの小信号NチャネルMOSFET
小信号トランジスタとダイオードのアプリケーション
インフィニオンは、自動車、産業、民生、通信、データ通信のほぼすべてのアプリケーションをカバーする小信号バイポーラトランジスタとダイオードの幅広いポートフォリオを提供しています。 バイポーラトランジスタは、最大300 Vのブレークダウン電圧と最大1000 mAの高いコレクタ電流を提供します。 これらのトランジスタは、ほとんどの高電圧および汎用アプリケーションに使用できます。 これらのダイオードは、逆極性保護、ブリッジ整流回路、クリッピングおよびクランプ回路での使用に最適です。