これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのリニアLEDドライバICは、サイネージやLEDストリップなどの一般的な商用照明アプリケーションだけでなく、自動車の室内灯、非常用、マルチチャネルアプリケーションでも、DC電圧源から供給されるLEDストリングを駆動するのに最適です。BCRリニアドライバは、コンパクトなPCB設計を可能にし、10 mAから100 mAの電流を駆動し、高出力LED用の外部電力段と組み合わせることができます。
主な特長
- 電流値10 mA ~ 100 mA
- 数個の小型部品以外は不要
- サイズに制約のある設計に最適
- DC電源による単色光出力
- 超低電圧降下 (BCR431U)
- 高出力でも高い設計柔軟性を実現
- 高周波でのPWM調光
- ちらつきのない光
アプリケーション
製品
概要
新世代のBCR430UおよびBCR431Uは、供給電圧と順方向電圧が非常に接近し、電圧ヘッドルームが必要な場合に最適な超低電圧降下を特長としています。
リニア定電流LEDドライバICを使用すると、1つのストリップにより多くのLEDを配置し、LEDストリップを長くするアプリケーションでの設計の柔軟性が向上します。 必要な供給ポイントが少なくなり、システム全体のコストを節約できます。
インフィニオンのリニア定電流LEDドライバは、きわめて小型の部品しか必要としないため、限られたスペースのコンパクトなPCB設計に適しています。 BCRレギュレーターは10mAから250mAの電流を駆動するため、低電力および中電力LEDに最適なソリューションです。 高出力LEDの場合、リニア定電流LEDコントローラーICと外部電力段を組み合わせることで、高い設計柔軟性が得られます。
新世代のBCR430UおよびBCR431Uは、供給電圧と順方向電圧が非常に接近し、電圧ヘッドルームが必要な場合に最適な超低電圧降下を特長としています。
リニア定電流LEDドライバICを使用すると、1つのストリップにより多くのLEDを配置し、LEDストリップを長くするアプリケーションでの設計の柔軟性が向上します。 必要な供給ポイントが少なくなり、システム全体のコストを節約できます。
インフィニオンのリニア定電流LEDドライバは、きわめて小型の部品しか必要としないため、限られたスペースのコンパクトなPCB設計に適しています。 BCRレギュレーターは10mAから250mAの電流を駆動するため、低電力および中電力LEDに最適なソリューションです。 高出力LEDの場合、リニア定電流LEDコントローラーICと外部電力段を組み合わせることで、高い設計柔軟性が得られます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.